ウィジェット
ウィジェットはランタイムにデバイスを操作および構成できるようにする事前構成済みのオブジェクトです。たとえば、日時を設定したり、デバイスに FactoryTalk Optix アプリケーションをロードしたりします。
ウィジェットに含まれるもの:
- FactoryTalk Remote Access ウィジェット。デバイスをFactoryTalk® Remote Access™サーバーに接続してから、デバイスへのリモート接続を管理し、サポート要求を送信します。
- 日時ウィジェット。デバイスのタイムゾーン、日時、時間同期、およびローカル ネットワーク タイム プロトコルを指定します。
- デバイス設定ウィジェット。アプリケーションとファームウェアの更新を構成し、デバイス名を変更して、デバイスの製品情報と診断を表示します。
- ネットワーク設定ウィジェット。DHCP クライアントを有効化し、デバイスのネットワークの IP アドレス、マスク、ゲートウェイ、および DNS 設定を指定します。
- アプリケーションロードウィジェット。USB デバイスからデバイスに FactoryTalk Optix アプリケーションをロードします。
ご質問やご意見