アプリケーションをロードする

アプリケーションロードウィジェットを使用して、USB ドライブから FactoryTalk Optix アプリケーションをデバイスにロードします。
  1. デバイスで、アプリケーションロードウィジェットの画面を開きます。
  2. [アプリケーション パスを入力します]
    で、USB ドライブからロードする FactoryTalk Optix アプリケーションに移動するか、
    [参照]
    を選択してアプリケーションを閲覧します。
  3. アプリケーションのエクスポート時にパスワードを作成した場合は、
    [パスワード]
    にパスワードを入力します。
  4. リモート デバイス上の既存のアプリケーション ファイルを保持するか置き換えるかを指定します。
    • 新しい FactoryTalk Optix アプリケーションをダウンロードする場合は、
      [更新してアプリケーションファイルを削除する]
      を選択して、データ ログなどの FactoryTalk Optix アプリケーション ファイルを置き換えます。
    • わずかな変更や追加のみを行った同じ FactoryTalk Optix アプリケーションをダウンロードする場合に、データログなどの既存の FacatoryTalk Optix アプリケーション ファイルを保持する場合は、
      [更新してアプリケーションファイルを削除する]
      をオフにします。
    [#####]
    は、FactoryTalk Optix アプリケーションのロード時に発生するエラーまたは診断メッセージを表示します。
  5. [ロード]
    を選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal