Competenza nell'industria di processo

Soluzioni di controllo predittivo basato su modello Pavilion8 per le vostre specifiche esigenze

Ogni settore si trova ad affrontare specifiche sfide aziendali, dall'aumento dei costi alle minacce rappresentate dalla concorrenza. In tutto il mondo, i produttori di processo hanno bisogno di soluzioni di controllo avanzato dei processi che consentano di affrontare le sfide più difficili, rimanendo competitivi in mercati che cambiano rapidamente.

Biocombustibili

Soluzioni di controllo predittivo basato su modello per produttori di etanolo e biodiesel

Le nostre soluzioni di controllo predittivo basato su modello Pavilion8® hanno aiutato i principali produttori di etanolo ad aumentare la resa della produzione, ridurre i costi, aumentare la qualità del prodotto e mantenere la conformità ambientale.

Altre informazioni sulle nostre soluzioni per biocombustibili

Vantaggi

  • Aumento della capacità di fermentazione del 4-10%
  • Aumento della resa in alcol del 2-5%
  • Riduzione della variabilità degli zuccheri residui/del destrosio e dell'etanolo del 30-70%
  • Ottimizzazione delle rese rispetto alla capacità
  • Riduzione dei costi energetici per litro del 3-5%
  • Riduzione della variabilità dell'umidità del 25-50%
  • Mantenimento delle competenze degli operatori

Ambiente

Monitoraggio predittivo delle emissioni e conformità

Le nostre soluzioni di controllo predittivo basato su modello per l'ambiente aiutano a ridurre le emissioni e a rispettare i requisiti normativi che impongono il monitoraggio continuo delle emissioni (CEM, Continuous Emissions Monitoring), il mantenimento di record e la generazione di rapporti in tempo reale.

Altre informazioni sulle nostre soluzioni per l'ambiente

Vantaggi

  • Riduzione dei costi di installazione
  • Minori costi di manutenzione
  • Miglioramento di precisione, uniformità e affidabilità
  • Riduzione dei costi per la reportistica e il mantenimento di record per la conformità delle emissioni
  • Riduzione dei rischi per la sicurezza del personale
  • Drastica riduzione dei rischi finanziari

Industria alimentare

Soluzioni di controllo predittivo basato su modello per i prodotti di consumo confezionati

Le nostre soluzioni basate su tecnologia brevettata permettono di affrontare con successo le sfide complesse dell'industria alimentare: fluttuazioni della domanda, specifiche prodotti, conformità delle normative e costi energetici e per le materie prime che oscillano. In questo settore, è importante adottare una strategia rivolta al miglioramento delle prestazioni e alla redditività.

Altre informazioni sulle nostre soluzioni per l'industria alimentare

Vantaggi

  • Riduzione della variazione dei prodotti fino al 60%
  • Aumento della resa di produzione fino all'1%
  • Drastica riduzione della produzione non conforme alle specifiche
  • Riduzione del consumo energetico fino al 12%
  • Miglioramento della stabilità operativa

Offriamo applicazioni che aiutano a raggiungere gli obiettivi aziendali chiave e a ottenere il più alto ritorno sull'investimento del settore.

Industria mineraria, dei metalli e del cemento

Soluzione di controllo predittivo basato su modello Pavilion8

Le nostre soluzioni aiutano a migliorare i processi produttivi, permettono di soddisfare rapidamente alla domanda dei mercati, agevolano la continua riduzione dei costi e il raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Scoprite le nostre soluzioni per l'industria mineraria, dei metalli e del cemento

Vantaggi

  • Riduzione della variabilità delle proprietà fino al 2%
  • Aumento del ripristino dei prodotti fino al 3%
  • Aumento del tasso di produzione fino al 10%
  • Riduzione del consumo di reagenti fino al 3%
  • Riduzione del consumo energetico fino al 10%
  • Riduzione dei costi di manutenzione

Gas naturale liquido

Soluzione di controllo predittivo basato su modello

Le applicazioni di controllo predittivo basato su modello per il gas naturale liquido (GNL) contribuiscono a ottimizzare il consumo energetico, a stabilizzare l'impianto, ad aumentare il rendimento e la resa e a migliorare la qualità. Questa tecnologia valuta costantemente i dati operativi correnti e previsti, li confronta con i risultati desiderati e calcola e scarica nuovi obiettivi di setpoint online per la supervisione.

Vantaggi

  • Aumento del tasso di produzione
  • Aumento della resa fino al 3%
  • Miglioramento della qualità
  • Riduzione del consumo energetico fino al 10%
  • Stabilizzazione dell'operatività dell'impianto

Polimeri e prodotti chimici speciali

Soluzione di controllo predittivo basato su modello

Aziende di tutto il mondo impiegano le nostre soluzioni per ottimizzare i processi produttivi riducendo al contempo i costi.

La nostra tecnologia brevettata di controllo predittivo basato su modello Pavilion8 ha consentito ai produttori di polimeri di aumentare i ritmi e la qualità di produzione, ridurre i tempi di transizione e il materiale e adeguarsi alla mutevole domanda del mercato.

Scoprite le nostre soluzioni per l'industria dei polimeri e dei prodotti chimici speciali

Vantaggi

  • Aumento della produzione del 2-8%
  • Miglioramento dell'uniformità dei prodotti del 50-70%
  • Riduzione dei costi
  • Riduzione dei tempi di transizione di proprietà del 30-50%
  • Aumento di affidabilità e prevedibilità del funzionamento degli impianti
  • Conseguimento della conformità ambientale
OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/advanced_process_control/pavilion8/it/IT_det_industries-apc row-8

Come possiamo aiutarvi?

Rockwell Automation e i propri partner offrono conoscenze eccezionali che vi aiuteranno a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.