I sistemi di processo dinamici possono includere lunghi ritardi, ritardi di elaborazione o risposte dinamiche inverse, tutte sfide di difficile gestione con i controlli PID standard. Il controllo predittivo basato su modello (MPC) PlantPAx® è stato progettato per essere eseguito nell'hardware Logix standard e aiuta a monitorare i problemi più critici del controllo avanzato. È semplice capirne il funzionamento, è facile da configurare e si integra facilmente con il resto del sistema di controllo dei processi.

Ottenere la massima redditività

Coordinamento delle interazioni con molte variabili

Il controllo predittivo basato su modello (MPC) consente di affrontare con successo le sfide del controllo avanzato con alcuni degli strumenti di più semplice utilizzo disponibili. Il sistema PlantPAx MPC deriva dal prodotto MPC basato su server Pavilion8®, una soluzione collaudata che ha permesso di risolvere centinaia dei più complessi e difficili problemi relativi al controllo a livello globale. La soluzione di controllo predittivo basato su modello Pavilion8 è uno degli strumenti migliori a livello funzionale disponibili attualmente nel mondo. Il sistema PlantPAx MPC è un algoritmo derivativo ottimizzato per l'esecuzione nell'ambiente Logix ed è stato progettato per la massima semplicità di utilizzo.

Controllo predittivo basato su modello nello chassis Logix

Caratteristiche

  • Esecuzione di un massimo di 5 applicazioni MPC indipendenti su un singolo modulo MPC
  • Sviluppo e implementazione di MPC fino a un massimo di 10 CV, MV e DV
  • Implementazione di un controllo predittivo basato su modello completamente funzionante

Vantaggi

  • Riduzione della variabilità della qualità del prodotto fino al 75%
  • Riduzione del consumo energetico specifico fino al 20%
  • Aumento del tasso di produzione fino al 25%
  • Ottimizzazione del rendimento dei processi

Le aziende di produzione con le prestazioni più elevate al mondo utilizzano il controllo predittivo basato su modello.

Applicazioni specifiche del settore

PlantPAx MPC fornisce la soluzione per utility di servizi idrici

A sostegno di un'erogazione economica del servizio di approvvigionamento idrico, EnWin Utilities ha impiegato il modello di miglioramento continuo per ottimizzare le operazioni attraverso modifiche dei processi e progetti di investimento. La nostra soluzione di controllo predittivo basato su modello ha fornito la possibilità di monitorare e controllare le stazioni di pompaggio in base a una serie di fattori. Il risultato finale ha consentito a EnWin di ridurre il numero di falle delle condutture dell'acqua del 21% in tutto il sistema di distribuzione idrica grazie all'implementazione del controllo predittivo basato su modello.

Altre informazioni sulle nostre soluzioni di settore

Siamo stati lieti di poter usufruire dell'opportunità di collaborare con Rockwell Automation al collaudo della soluzione integrata di controllo predittivo basato su modello.

Garry Rossi, Direttore di Water Production, EnWin Utilities

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/advanced_process_control/it/IT_det_plantpax-mpc row-5

Come possiamo aiutarvi?

Rockwell Automation e i propri partner offrono conoscenze eccezionali che vi aiuteranno a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.