Loading

Ricerca guasti e interpretazione dei progetti Kinetix 5700 – e-Learning

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCN202-EL
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Motion Control Courses
  • Categoria: Maintain Troubleshoot
  • Durata: 4 ore
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

Questo corso fornisce le tecniche di manutenzione e ricerca guasti per diagnosticare e correggere i problemi comuni che possono verificarsi con un sistema servo drive Kinetix® 5700. In questo corso, imparerai a identificare i guasti relativi all'hardware, al software e alle reti di motion sfruttando strumenti come pagine web, LED di sistema e indicatori di stato di Studio 5000 Logix Designer. 


Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono richiesti i seguenti prerequisiti:

  • Completamento del corso Fondamenti di controllo assi con Kinetix 5700 (CIP) servoazionamento (CCN132 o CCN132-EL) o conoscenze equivalenti o esperienza con servoazionamenti, dispositivi di feedback e sistemi di controllo ad anello di velocità e posizione
  • Completamento del corso Studio 5000 Logix Designer Livello 1: Fondamenti del sistema ControlLogix (CCP146 o CCP146-EL) o esperienza equivalente e conoscenza o esperienza con la piattaforma Logix 5000™ e logica ladder di base

Destinatari

Questo corso è rivolto a coloro che devono eseguire la manutenzione e la ricerca guasti dei sistemi di controllo assi Kinetix 5700.

Obiettivi

  • Identificazione dei componenti fisici di un sistema Kinetix 5700 servoazionamento
  • Recupero delle informazioni sullo stato del sistema utilizzando l'hardware Kinetix 5700 servoazionamento
  • Recupero delle informazioni sullo stato del sistema utilizzando un progetto Studio 5000 Logix Designer
  • Risoluzione dei problemi di comunicazione non riuscita per un sistema Kinetix 5700 servoazionamento
  • Test dei cablaggi e dei segnali per un sistema Kinetix 5700 servoazionamento
  • Analisi delle informazioni sullo stato per un sistema Kinetix 5700 servoazionamento utilizzando un progetto Studio 5000 Logix Designer
  • Accesso a una pagina web Kinetix 5700 servoazionamento
  • Interpretazione dello stato di movimento e delle istruzioni di movimento in un progetto Studio 5000 Logix Designer
  • Risoluzione dei problemi del codice applicativo Integrated Motion utilizzando un progetto Studio 5000 Logix Designer
  • Rimozione e sostituzione dei Kinetix 5700 servoazionamento

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: