Loading

Studio 5000 Logix Designer Livello 1: Fondamenti del sistema Logix 5000

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCP146-EL
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • Categoria: Understand
  • Durata: 7 ore
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

Questo corso insegna come eseguire le attività di base di Logix 5000™ e Studio 5000 Logix Designer®, come ad esempio:

  • Creazione e configurazione di un progetto
  • Comunicazione con un controllore

Il corso ti aiuterà a sviluppare e costruire una solida base con una conoscenza fondamentale dei sistemi Logix 5000. Verranno introdotti i concetti e la terminologia di base di Logix 5000.


Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, è necessario essere in grado di eseguire le attività di base di Microsoft Windows.

Destinatari

Il corso è rivolto a coloro che hanno poca o nessuna esperienza di lavoro con sistemi Logix 5000 o altri controllori programmabili.

Obiettivi

  • Comprensione dei sistemi di controllo
  • Individuazione e identificazione dei componenti del sistema Logix 5000
  • Individuazione e configurazione dei componenti dell'applicazione Studio 5000 Logix Designer
  • Creazione e modifica di un progetto Studio 5000 Logix Designer
  • Identificazione e connessione alle reti industriali in un sistema Logix 5000
  • Download, upload e collegamento online a un controllore Logix 5000
  • Identificazione dei tag e dei dispositivi I/O in un sistema Logix 5000
  • Configurazione dei moduli in un progetto Studio 5000 Logix Designer
  • Creazione di tag e monitoraggio dei dati in un progetto Studio 5000 Logix Designer
  • Stesura della logica ladder di base per una routine Studio 5000 Logix Designer

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
  5. Chevron LeftChevron Left Studio 5000 Logix Designer Livello 1: Fondamenti del sistema Logix 5000
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: