Loading

Fondamenti di controllo del movimento con servoazionamenti Kinetix 5700 (CIP)

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCN132
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses, Motion Control Courses
  • Categoria: Understand
  • Durata: 3 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Al termine di questo corso, dovresti essere in grado di dimostrare i concetti fondamentali del motion control comuni a tutti i sistemi di motion control Rockwell Automation.

Questo corso è progettato per fornirti una comprensione dei concetti, della terminologia, delle funzionalità e delle applicazioni del motion control. Questo corso ti consentirà inoltre di stabilire la base necessaria prima di apprendere le competenze necessarie per la manutenzione e la programmazione dei sistemi di motion control.

Questo corso non tratta la progettazione dei sistemi di controllo o la programmazione di software specifici per il motion control. Se desideri una formazione in questi ambiti, dovresti iscriverti ai corsi di formazione Rockwell Automation pertinenti, assicurandoti di aver soddisfatto i prerequisiti per tali corsi prima dell'iscrizione.

Obiettivi

Al termine del corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di eseguire le seguenti attività:

  • Identificare un sistema di Motion Control
  • Tracciare l'alimentazione al servoazionamento
  • Identificare i problemi del servoazionamento
  • Identificare i tipi di motore e i componenti
  • Identificare i dispositivi di feedback del motore
  • Identificare e dimensionare i carichi
  • Tracciare il flusso del segnale attraverso il servoazionamento
  • Creare un profilo di Motion
  • Identificare e applicare un riferimento a un servoazionamento
  • Identificare gli elementi di un'applicazione Integrated Motion utilizzando i controllori Logix 5000
  • Identificare i moduli di Motion e i tag degli assi utilizzando il software Studio 5000 Logix Designer

A chi è rivolto

Questo corso è rivolto a coloro che devono apprendere i concetti base del controllo assi per il proprio lavoro o come prerequisito per la frequenza di altri corsi di controllo assi.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono necessari i seguenti prerequisiti:

  • Conoscenze di base di elettricità, elettronica e concetti informatici
  • Uno dei seguenti corsi:
    • Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix Fundamentals and Troubleshooting course (CCP299)
    • Studio 5000 Logix Designer Level 1: CompactLogix Fundamentals and Troubleshooting course (CCP298) 

Materiali per studenti

Per migliorare e facilitare le esperienze di apprendimento degli studenti, il pacchetto del corso include i seguenti materiali:

  • Manuale dello studente – Include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Manuale di laboratorio – Fornisce attività di apprendimento e pratica. Le soluzioni sono incluse dopo ogni esercizio per un feedback immediato
  • Guida alle procedure di Studio 5000 Logix Designer e Logix 5000 – Fornisce i passaggi necessari per completare le attività comuni relative a una applicazione di controllo assi all'interno di un progetto Studio 5000 Logix Designer®, nonché le attività di base per l'organizzazione del progetto.

Esercitazioni pratiche

Durante il corso, avrete l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici. Questi esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Per esercitarsi nelle attività relative al lavoro con una applicazione di controllo assi, si utilizzerà una stazione di lavoro Kinetix 5700 Servo Drive (ABT-TDK5700) contenente dispositivi reali e simulati.

Apprendimento di livello superiore

Una volta compresi gli argomenti e le competenze trattati in questo corso, potreste voler seguire corsi di formazione specifici su Motion, come ad esempio:

  • Studio 5000 Logix Designer Level 4: Kinetix 5700 (CIP) Programming course (CCN144-A)
  • Kinetix 5700 Troubleshooting and Project Interpretation course (CCN202)

Programma del corso

Giorno 1

  • Identificazione di un sistema di controllo del movimento
  • Tracciamento dell'alimentazione al servoazionamento
  • Identificazione dei problemi del servoazionamento
  • Identificazione dei tipi di motore e dei componenti

Giorno 2

  • Identificazione dei dispositivi di feedback del motore
  • Identificazione e dimensionamento dei carichi
  • Tracciamento del flusso del segnale attraverso il servoazionamento
  • Creazione di un profilo di movimento

Giorno 3

  • Identificazione e applicazione di un riferimento a un servoazionamento
  • Identificazione degli elementi di un'applicazione Integrated Motion utilizzando i controllori Logix 5000
  • Identificazione dei moduli di movimento e dei tag degli assi utilizzando il software Studio 5000 Logix Designer

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Fondamenti di controllo del movimento con servoazionamenti Kinetix 5700 (CIP)
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: