Loading

Studio 5000 Logix Designer Livello 1: Fondamenti e ricerca guasti CompactLogix

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCP298
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • Categoria: Maintain Troubleshoot
  • Durata: 4.5 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Al termine di questo corso, dovresti essere in grado di diagnosticare i guasti in un sistema CompactLogix™ precedentemente funzionante e ripristinarne il normale funzionamento. In questo corso svilupperai e metterai in pratica queste competenze:

  • Apprendere i concetti e la terminologia di base utilizzati con:

    • Hardware del sistema CompactLogix
    • Applicazione Studio 5000 Logix Designer®
  • Mettere in pratica una strategia sistematica per la diagnosi e la risoluzione dei problemi:

    • Dispositivi di campo difettosi/malfunzionanti
    • Problemi relativi a controllore, I/O o altro hardware
    • Disturbi elettrici
    • Problemi di configurazione
  • Eseguire esercizi pratici

Tutti i sistemi Logix5000™ utilizzano lo stesso motore di controllo; pertanto, le attività sono simili. Verranno fornite indicazioni applicabili ad altri sistemi.

Obiettivi

Al termine del corso, gli studenti saranno in grado di eseguire le seguenti attività:

  • Individuare i componenti del sistema CompactLogix
  • Navigare nell'applicazione Logix Designer
  • Collegare un computer a una rete di comunicazione
  • Scaricare e andare online
  • Individuare i tag e i dispositivi I/O
  • Interpretare l'organizzazione e l'esecuzione del progetto Logix Designer
  • Interpretare la struttura della logica ladder
  • Individuare e modificare i valori dei tag
  • Interpretare i bit e le istruzioni di uso frequente
  • Interpretare gli array
  • Interpretare i tag dei tipi di dati definiti dall'utente
  • Cercare i componenti del progetto
  • Forzare l'I/O e commutare i bit
  • Risolvere problemi relativi a I/O digitale, I/O analogico, I/O remoto, controllore, alimentatore e disturbi
  • Aggiornare il firmware Logix5000™
  • Analizzare e risolvere i problemi di un sistema utilizzando un grafico delle tendenze
  • Modificare la logica ladder online
  • Gestire i file di progetto Logix Designer
  • Documentare e stampare i componenti

Destinatari

Questo corso è rivolto a coloro che devono eseguire la manutenzione e la ricerca guasti di un sistema CompactLogix, ma che hanno poca o nessuna esperienza di lavoro con sistemi CompactLogix.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono richiesti i seguenti prerequisiti:

  • Capacità di eseguire attività di base su Microsoft Windows
  • Esperienza precedente con i concetti comuni di sistema di controllo industriale

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l’esperienza di apprendimento degli studenti, i seguenti materiali sono forniti come parte del pacchetto del corso:

  • Manuale dello studente che include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Libro di laboratorio che fornisce attività di apprendimento e pratica operativa. Le soluzioni sono incluse dopo ogni esercizio per un feedback immediato
  • Guida alle procedure di Studio 5000 Logix Designer e Logix5000 che fornisce i passaggi necessari per completare le attività software di base comuni a tutti i controllori Logix5000

Esercitazioni pratiche

Durante questo corso, avrai l’opportunità di mettere in pratica le competenze apprese attraverso una varietà di esercizi pratici. Gli esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione e vengono eseguiti su una workstation CompactLogix. Le esercitazioni integrate combinano e mettono in pratica diverse competenze chiave contemporaneamente.

Programma del corso

  • Individuazione dei componenti dei sistemi CompactLogix
  • Navigazione nell'applicazione Logix Designer
  • Collegamento di un computer a una rete di comunicazione
  • Download e accesso online
  • Individuazione di tag e dispositivi I/O
  • Interpretazione dell'organizzazione e dell'esecuzione del progetto Logix Designer
  •  Interpretazione della struttura della logica ladder
  • Individuazione e modifica dei valori dei tag
  • Interpretazione delle istruzioni bit
  • Interpretazione delle istruzioni di uso frequente
  • Interpretazione degli array
  • Interpretazione dei tag dei tipi di dati definiti dall'utente
  • Ricerca dei componenti del progetto
  • Esercitazione integrata – Interpretazione di un progetto di base
  • Forzatura I/O e commutazione dei bit
  • Diagnostica dei problemi I/O digitali
  • Diagnostica dei problemi I/O analogici
  • Diagnostica dei problemi I/O locali a banchi e I/O distribuiti
  • Aggiornamento del firmware Logix5000
  • Diagnostica dei problemi del controllore
  • Diagnostica dei problemi dell'alimentatore
  • Analisi e diagnostica di un sistema utilizzando un grafico di andamento
  • Esercitazione integrata – Diagnostica di progetti di base
  • Modifica della logica ladder online
  • Gestione dei file di progetto Logix Designer
  • Documentazione e stampa dei componenti
  • Diagnostica dei problemi correlati ai disturbi

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Studio 5000 Logix Designer Livello 1: Fondamenti e ricerca guasti CompactLogix
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: