Loading

Risoluzione dei problemi e interpretazione del progetto Kinetix 5700

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCN202
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Motion Control Courses
  • Categoria: Maintain Troubleshoot
  • Durata: 3 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Al termine di questo corso, sarai in grado di applicare tecniche di manutenzione e ricerca guasti per diagnosticare e correggere problemi comuni che possono verificarsi con un sistema di servoazionamento Kinetix® 5700.

Metterai in pratica il funzionamento e la ricerca guasti del sistema attraverso esercitazioni pratiche utilizzando l'applicazione Studio 5000 Logix Designer®.

Partendo dalle competenze sviluppate nel corso Fundamentals of Motion Control (Course No. CCN130), imparerai a mantenere e a ricercare guasti in un sistema di controllo del movimento multiasse. Metterai in pratica l'identificazione dei guasti relativi a hardware, software e reti di movimento sfruttando strumenti come pagine web, LED di sistema e indicatori di stato di Studio 5000 Logix Designer.

Obiettivi

Al termine di questo corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di eseguire le seguenti attività:

  • Individuare i componenti del sistema Kinetix 5700
  • Recuperare le informazioni sullo stato del sistema utilizzando l'hardware del servoazionamento Kinetix 5700
  • Recuperare le informazioni sullo stato del sistema utilizzando un progetto Studio 5000 Logix Designer
  • Risolvere i guasti di comunicazione per un sistema di servoazionamento Kinetix 5700
  • Testare il cablaggio e i segnali per un sistema di servoazionamento Kinetix 5700
  • Analizzare le informazioni sullo stato per un sistema di servoazionamento Kinetix 5700 utilizzando un progetto Studio 5000 Logix Designer
  • Accedere a una pagina Web del servoazionamento Kinetix 5700
  • Interpretare le istruzioni Motion State e Motion Move in un progetto Studio 5000 Logix Designer
  • Risolvere i guasti nel codice applicativo Integrated Motion utilizzando un progetto Studio 5000 Logix Designer
  • Rimuovere e sostituire un servoazionamento Kinetix 5700

A chi è rivolto

Questo corso è rivolto a coloro che devono eseguire la manutenzione e la ricerca guasti dei sistemi di controllo assi Kinetix 5700.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono necessari i seguenti prerequisiti:

  • Completamento del corso Motion Control Fundamentals (CCN130) o conoscenze o esperienza equivalenti con servoazionamenti, dispositivi di feedback e sistemi di controllo della velocità e della posizione
  • Completamento del corso Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix System Fundamentals (CCP146) o conoscenze o esperienza equivalenti con la piattaforma Logix5000™ e la logica ladder di base 

Materiali per studenti

Per migliorare e facilitare le esperienze di apprendimento degli studenti, il pacchetto del corso include i seguenti materiali:

  • Il manuale dello studente include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Il libro di laboratorio fornisce attività di apprendimento e pratica. Le soluzioni sono incluse dopo ogni esercizio per un feedback immediato
  • La guida alle procedure di Studio 5000 Logix Designer e Logix5000 fornisce i passaggi necessari per completare le attività comuni relative al controllo assi all'interno di un progetto Logix Designer, nonché le attività di base per l'organizzazione del progetto

Esercitazioni pratiche

La pratica è parte integrante dell'apprendimento e questo corso offre ampie opportunità pratiche. Utilizzerete una workstation contenente dispositivi reali e simulati per esercitarvi nelle attività e nei concetti relativi alla manutenzione e alla ricerca guasti di un sistema Kinetix 5700.

Dopo aver appreso le tecniche di manutenzione e ricerca guasti, si imparerà a interpretare i progetti di Logix Designer per le applicazioni di controllo assi e a testare e mettere a punto un sistema Kinetix 5700 sostitutivo.

Apprendimento di livello superiore

Una volta acquisite le competenze trattate in questo corso, sarete pronti a frequentare altri corsi Rockwell Automation in base alle vostre esigenze:

  • Studio 5000 Logix Designer Level 4: Kinetix 5700 (CIP) Programming (CCN144-A)
  • Studio 5000 Logix Designer Level 2: ControlLogix Maintenance and Troubleshooting (CCP153)

Programma del corso

Giorno 1

  • Identificazione dei componenti fisici di un sistema di servoazionamento Kinetix 5700
  • Recupero delle informazioni sullo stato del sistema utilizzando l'hardware del servoazionamento Kinetix 5700
  • Recupero delle informazioni sullo stato del sistema utilizzando un progetto Studio 5000 Logix Designer
  • Esercitazione integrata: diagnosi di un sistema di servoazionamento Kinetix 5700

Giorno 2

  • Ricerca guasti delle comunicazioni di un sistema di servoazionamento Kinetix 5700
  • Test del cablaggio e dei segnali di un sistema di servoazionamento Kinetix 5700
  • Trend delle informazioni sullo stato di un sistema di servoazionamento Kinetix 5700 utilizzando un progetto Studio 5000 Logix Designer
  • Accesso a una pagina Web di un servoazionamento Kinetix 5700
  • Interpretazione dello stato di movimento e delle istruzioni di movimento in un progetto Studio 5000 Logix Designer 

Giorno 3

  • Ricerca guasti del codice applicativo Integrated Motion utilizzando un progetto Studio 5000 Logix Designer
  • Esercitazione integrata: ricerca guasti dei sistemi applicativi Integrated Motion utilizzando servoazionamenti Kinetix 5700
  • Rimozione e sostituzione di un servoazionamento Kinetix 5700

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Risoluzione dei problemi e interpretazione del progetto Kinetix 5700
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: