Loading

Studio 5000 Logix Designer Livello 4: programmazione Kinetix 5700 (CIP)

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCN-144A
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses, Motion Control Courses, Network and Cybersecurity Courses
  • Categoria: Program Design
  • Durata: 4 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Partendo dalle competenze acquisite nel corso Studio 5000 Logix Designer Level 3: Project Development (CCP143), imparerai come applicare l'architettura Logix5000™ a un sistema di controllo del movimento multi-asse CIP™. Inoltre, metterai in pratica competenze di programmazione efficienti necessarie per tradurre un documento di specifica macchina in un codice di logica ladder affidabile. Poiché tutti i prodotti Logix5000™ condividono caratteristiche comuni e un sistema operativo comune, sarai in grado di applicare le competenze di configurazione e programmazione del controllo del movimento apprese in questo corso a qualsiasi controllore Logix5000™ in grado di eseguire il controllo del movimento.

Obiettivi

Al termine di questo corso, dovresti essere in grado di configurare, testare, mettere a punto e programmare gli assi CIP Motion utilizzando l'applicazione Studio 5000 Logix Designer:

  • Configurazione di un progetto Studio 5000 Logix Designer per Integrated Motion su una rete EtherNet/IP
  • Aggiunta e configurazione di azionamenti EtherNet/IP e configurazione di assi CIP Servo
  • Test dell'hardware per Integrated Motion su una rete EtherNet/IP
  • Messa a punto degli assi su una rete EtherNet/IP
  • Programmazione di istruzioni per attivare e disattivare il controllo del servomotore
  • Programmazione di istruzioni per la ricerca della posizione home e l'arresto degli assi
  • Programmazione di istruzioni di spegnimento e ripristino
  • Programmazione di istruzioni di movimento di gruppo
  • Modifica dinamica dei parametri di movimento e aggiunta di un asse virtuale
  • Programmazione di istruzioni di albero elettrico
  • Programmazione di istruzioni di camma elettronica di posizione e camma elettronica temporale

Destinatari

Questo corso è rivolto a coloro che devono configurare e programmare sistemi di controllo assi Logix5000. Inoltre, solo studenti che hanno già familiarità con i sistemi Logix5000 e con il controllo assi in generale dovrebbero frequentare questo corso.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono richiesti i seguenti prerequisiti:

  • Completamento del corso Motion Control Fundamentals (CCN130) o conoscenza o esperienza equivalente con azionamenti per il controllo assi, dispositivi di feedback e sistemi di anello di velocità e anello di posizionamento
  • Completamento del Studio 5000 Logix Designer Level 3: Project Development corso (CCP143) o esperienza equivalente

Materiali per studenti

Per migliorare e facilitare l’esperienza di apprendimento degli studenti, il pacchetto del corso include i seguenti materiali:

  • Il manuale dello studente include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Il libro di laboratorio fornisce attività di apprendimento e pratica. Le soluzioni sono incluse dopo ogni esercizio per un feedback immediato
  • La guida alle procedure di Studio 5000 Logix Designer e Logix5000 Motion Control fornisce i passaggi necessari per completare le attività comuni relative al controllo assi all’interno di un progetto Logix Designer, nonché le attività di base per l’organizzazione del progetto

Esercitazioni pratiche

Durante questo corso, avrai l’opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici utilizzando una stazione di lavoro Kinetix 5700 Servo Drive (ABT-TDK5700). Gli esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione. Utilizzerai la stazione di lavoro Kinetix contenente dispositivi reali e simulati per esercitarti nelle attività di programmazione di un’applicazione di controllo assi.

Dopo aver configurato un progetto che contiene l’hardware richiesto, programmerai una varietà di routine di controllo assi e istruzioni di movimento comunemente utilizzate nelle applicazioni di Integrated Motion. Infine, inizierai a utilizzare il movimento dipendente sotto forma di istruzioni di albero elettrico e camma elettronica.

Apprendimento di livello superiore

Una volta acquisite le competenze trattate in questo corso, sarai pronto a frequentare altri corsi di formazione Rockwell Automation che ti permetteranno di ottimizzare la tua applicazione di controllo assi:

  • Studio 5000 Logix Designer Level 5: Advanced Motion Programming corso (CCN190).

Programma del corso

Giorno 1

  • Configurazione di un progetto Studio 5000 Logix Designer per Integrated Motion su una rete EtherNet/IP
  • Aggiunta e configurazione di azionamenti EtherNet/IP e configurazione di assi CIP Servo
  • Test dell'hardware per Integrated Motion su una rete EtherNet/IP
  • Messa a punto degli assi su una rete EtherNet/IP
  • Applicazione delle best practice di programmazione per applicazioni Integrated Motion su una rete EtherNet/IP

Giorno 2

  • Istruzioni di programmazione per attivare e disattivare il controllo del servomotore
  • Istruzioni di programmazione per la ricerca della posizione home e l'arresto degli assi
  • Istruzioni di programmazione per il movimento e la marcia a jog degli assi
  • Istruzioni di programmazione per lo spegnimento e il ripristino

Giorno 3

  • Esercitazione integrata: creazione di un'applicazione Integrated Motion di base controllata su una rete EtherNet/IP
  • Istruzioni di programmazione per il movimento di gruppo
  • Modifica dinamica dei parametri di movimento
  • Aggiunta di un asse virtuale

Giorno 4

  • Istruzioni di programmazione per l'albero elettrico
  • Istruzioni di programmazione per la camma elettronica di posizione
  • Istruzioni di programmazione per la camma elettronica temporale
  • Esercitazione integrata: programmazione di istruzioni di movimento dipendente per un'applicazione Integrated Motion controllata su una rete EtherNet/IP

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Studio 5000 Logix Designer Livello 4: programmazione Kinetix 5700 (CIP)
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0} politica sulla riservatezza
CloseClose