Loading

Fondamenti di Motion Control con servoazionamenti Kinetix 5700 (CIP) – e-Learning

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCN132-EL
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Motion Control Courses
  • Categoria: Understand
  • Durata: 6 ore
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

Questo corso fornisce la capacità di dimostrare i concetti fondamentali del motion control comuni a tutti i sistemi di motion control Rockwell Automation. Questo corso è progettato per fornire una comprensione dei concetti, della terminologia, delle funzionalità e delle applicazioni del motion control. Questo corso consentirà inoltre di stabilire la base necessaria prima di apprendere le competenze necessarie per la manutenzione e la programmazione dei sistemi di motion control.


Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono richiesti i seguenti prerequisiti:

  • Conoscenze di base di elettricità, elettronica e concetti di informatica
  • Uno dei seguenti corsi:
    • Studio 5000 Logix Designer Level 1: CompactLogix Fundamentals and Troubleshooting course (CCP298)
    • Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix Fundamentals and Troubleshooting course (CCP299)

Destinatari

Questo corso è rivolto a chi deve apprendere i concetti di base del controllo del movimento per il proprio lavoro o come prerequisito per la partecipazione ad altri corsi di controllo del movimento.

Obiettivi

  • Identificazione di un sistema di controllo del movimento
  • Tracciamento dell'alimentazione al servoazionamento
  • Identificazione dell'hardware del servoazionamento e dei problemi
  • Identificazione dei tipi di motore e dei componenti
  • Identificazione dei dispositivi di feedback del motore
  • Identificazione e scalatura dei carichi
  • Tracciamento del flusso del segnale attraverso il servoazionamento
  • Creazione di un profilo di movimento
  • Identificazione e applicazione di un riferimento a un servoazionamento
  • Identificazione degli elementi di un sistema di controllo del movimento Integrated Motion utilizzando i controllori Logix 5000
  • Identificazione dei moduli di movimento e dei tag degli assi utilizzando il software Studio 5000 Logix Designer

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: