Loading

Fondamenti di PLC-5/SLC 500 e RSLogix

Solo consegna privata

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCP122
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: PLC-5 RSLogix 5 Courses, SLC 500 RSLogix 500 Courses
  • Categoria: Understand
  • Durata: 2 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivo del corso

Questo corso è concepito come introduzione ai sistemi di controllore programmabile. Verrà presentato il sistema PLC-5 o SLC 500 utilizzando il software RSLogix 5 o RSLogix 500. 

Importante: al termine del corso non si sarà in grado di programmare, manutenere o ricercare guasti in un sistema PLC-5 o SLC 500. Tuttavia, si avrà la conoscenza preliminare necessaria per i corsi che insegnano tali competenze. 

Obiettivi

Al termine di questo corso, sarai in grado di eseguire le seguenti attività:

  • Comprendere i sistemi di controllore programmabile
  • Identificare i componenti hardware comuni dei processori
  • Identificare i componenti hardware dei sistemi I/O
  • Identificare le configurazioni I/O
  • Iniziare a utilizzare i sistemi di programmazione
  • Modificare la base di un numero
  • Configurare le comunicazioni tra un sistema di programmazione e un processore
  • Identificare gli indirizzi dei sistemi PLC-5 e SLC 500
  • Interpretare la logica ladder
  • Interpretare le istruzioni Timer On-Delay (TON) e Count Up (CTU)

Destinatari

Il corso è rivolto a coloro che hanno poca o nessuna esperienza di lavoro con sistemi di controllore programmabile. Il corso è inoltre consigliato a coloro che si stanno preparando per i seguenti corsi:

  • SLC 500 e RSLogix 500 Programming (CCPS41)
  • PLC-5 e RSLogix 5 Maintenance and Troubleshooting (CCP412)
  • SLC 500 e RSLogix 500 Maintenance and Troubleshooting (CCPS43)
  • Conoscenza di base di Microsoft Windows

Prerequisiti

Nessuno

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l’esperienza di apprendimento degli studenti, il pacchetto del corso include i seguenti materiali:

  • Manuale dello studente che include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Libro di laboratorio che fornisce attività di apprendimento e pratica. Le soluzioni sono incluse dopo ogni esercizio per un feedback immediato 

Esercitazioni pratiche

Durante il corso, avrai l’opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una varietà di esercizi pratici. Questi esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Programma del corso

Giorni 1–2

  • Comprensione dei sistemi di controllore programmabile
  • Identificazione dei componenti hardware comuni dei processori
  • Identificazione dei componenti hardware dei sistemi I/O
  • Identificazione delle configurazioni I/O
  • Introduzione ai sistemi di programmazione
  • Modifica della base di un numero
  • Configurazione delle comunicazioni tra un sistema di programmazione e un processore
  • Identificazione degli indirizzi del sistema PLC-5
  • Identificazione degli indirizzi del sistema SLC 500
  • Interpretazione della logica ladder e delle istruzioni Timer On Delay (TON)
  • Interpretazione delle istruzioni CTU (Count Up)

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left PLC-5/SLC 500 e RSLogix: Fondamenti
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0} politica sulla riservatezza
CloseClose