Loading

Programmazione SLC 500 e RSLogix 500

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCPS41
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: SLC 500 RSLogix 500 Courses
  • Categoria: Program Design
  • Durata: 4 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Questo corso fornisce le risorse e la pratica necessarie per programmare in modo efficiente un processore SLC™ 500 in modo da soddisfare i requisiti di una specifica, utilizzando il software RSLogix 500®. In questo corso, creerai un programma, passo dopo passo, per soddisfare i requisiti di una specifica funzionale. Durante la creazione del progetto, acquisirai esperienza che potrai applicare ai tuoi progetti RSLogix 500. Ogni lezione del corso è dedicata a una fase della sequenza di programmazione. L'istruttore presenterà ogni fase e dimostrerà la procedura necessaria per completarla.

Dopo la dimostrazione di ogni procedura, avrai l'opportunità di applicare quanto appreso selezionando le istruzioni appropriate, redigendo e programmando la logica ladder e testando il progetto utilizzando la workstation SLC 500. Potrai quindi confrontare la tua programmazione con un esempio esistente.

Obiettivi

Al termine del corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di eseguire le seguenti attività:

  • Identificazione dei componenti del sistema SLC 500
  • Introduzione al software RSLogix 500
  • Comunicazione con un processore SLC 500
  • Creazione di un nuovo progetto
  • Determinazione degli indirizzi e assegnazione dei simboli
  • Stesura della logica ladder
  • Selezione e programmazione delle istruzioni bit
  • Inserimento, modifica e verifica della logica ladder
  • Determinazione del flusso del programma e creazione di subroutine
  • Selezione e programmazione delle istruzioni timer
  • Selezione e programmazione delle istruzioni contatore
  • Inserimento e ricerca della documentazione
  • Organizzazione della tabella dati
  • Selezione e programmazione delle istruzioni matematiche
  • Selezione e programmazione delle istruzioni di gestione dati
  • Selezione e programmazione delle istruzioni di confronto
  • Test di un progetto
  • Configurazione e anteprima di un report di progetto

A chi è rivolto

Questo corso è rivolto a coloro che sono responsabili della programmazione di applicazioni SLC 500 utilizzando il software RSLogix 500.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono necessari i seguenti prerequisiti:

  • Esperienza con principi di controllo ed elettrici di base
  • Esperienza nell'utilizzo di un personal computer in un ambiente Microsoft Windows 95 o Microsoft Windows NT 
  • Conoscenza operativa dei controllori programmabili o completamento del corso PLC-5/SLC 500 and RSLogix Fundamentals (CCP122)

Materiali per studenti

Per migliorare e facilitare l’esperienza di apprendimento degli studenti, il pacchetto del corso include i seguenti materiali:

  • Il manuale dello studente include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • La guida al laboratorio include gli esercizi pratici
  • La guida alle procedure di RSLogix 500 e SLC 500 fornisce tutti i passaggi necessari per completare le attività comuni del software RSLogix 500, incluse le attività degli esercizi. Seguendo le procedure in questo strumento di lavoro, è possibile applicare immediatamente quanto appreso nel corso al proprio lavoro.

Esercitazioni pratiche

Le competenze di programmazione e problem solving vengono affinate attraverso esercizi pratici che utilizzano un processore SLC 500 collegato a un simulatore I/O interattivo. Durante il corso, creerai, progetterai e programmerai un progetto RSLogix 500 reale che controlla un autolavaggio automatizzato simulato. Potrai confrontare il tuo lavoro con un esempio esistente.

Apprendimento di livello superiore

Una volta acquisite le competenze di manutenzione e risoluzione dei problemi trattate in questo corso, potresti voler ampliare le tue conoscenze di logica e programmazione frequentando il corso SLC 500 and RSLogix 500 Maintenance and Troubleshooting (CCPS43)

Programma del corso

Giorni 1–4

  • Identificazione dei componenti del sistema SLC 500
  • Introduzione al software RSLogix 500
  • Comunicazione con un processore SLC 500
  • Creazione di un nuovo progetto
  • Determinazione degli indirizzi e assegnazione dei simboli
  • Stesura della logica ladder
  • Selezione e programmazione delle istruzioni bit
  • Inserimento, modifica e verifica della logica ladder
  • Determinazione del flusso del programma e creazione di subroutine
  • Selezione e programmazione delle istruzioni timer
  • Selezione e programmazione delle istruzioni contatore
  • Inserimento e ricerca della documentazione
  • Organizzazione della tabella dati
  • Selezione e programmazione delle istruzioni matematiche
  • Selezione e programmazione delle istruzioni di gestione dati
  • Selezione e programmazione delle istruzioni di confronto
  • Test di un progetto
  • Configurazione e anteprima di un report di progetto

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Programmazione SLC 500 e RSLogix 500
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0} politica sulla riservatezza
CloseClose