Loading

Manutenzione e ricerca guasti SLC 500 e RSLogix 500

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCPS43
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: SLC 500 RSLogix 500 Courses
  • Categoria: Maintain Troubleshoot
  • Durata: 4 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Questo corso di sviluppo delle competenze fornisce la pratica necessaria per interpretare, isolare e diagnosticare i problemi hardware comuni relativi a rumore, alimentazione e I/O discreto e analogico. Negli scenari di ricerca guasti, verrai introdotto all'interpretazione di base della logica ladder, applicata alle attività di diagnostica.

Queste competenze diagnostiche verranno esercitate tracciando le istruzioni della logica ladder in un progetto RSLogix 500®. Una pratica integrata di più competenze di ricerca guasti completa la formazione.


A chi è rivolto

Questo corso è rivolto a coloro che sono responsabili della ricerca guasti e della manutenzione dei sistemi SLC™ 500 utilizzando il software RSLogix 500.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono richiesti i seguenti prerequisiti:

  • Esperienza nella manutenzione di sistemi a controllo elettrico
  • Conoscenza operativa dei controllori programmabili o completamento del corso PLC-5/SLC 500 and RSLogix Fundamentals (CCP122)
  • Esperienza nell'utilizzo di un personal computer in ambiente Microsoft Windows 98, Windows 2000, Windows ME, Windows NT o Windows XP

Requisiti tecnologici

Tutta la tecnologia necessaria per l'uso in aula è fornita da Rockwell Automation. Non è necessario che gli studenti portino con sé alcuna tecnologia per partecipare a questo corso.

 

Materiali per studenti

Per migliorare e facilitare la vostra esperienza di apprendimento, i seguenti materiali sono forniti come parte del pacchetto del corso.

  • Il manuale dello studente include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • La guida al laboratorio include gli esercizi pratici
  • La guida alle procedure di RSLogix 500 e SLC 500 fornisce tutti i passaggi necessari per completare le attività comuni del software RSLogix 500, comprese le attività degli esercizi. Seguendo le procedure di questo strumento di lavoro, è possibile applicare immediatamente quanto appreso nel corso al proprio lavoro.
  • La guida alla ricerca guasti di SLC 500 e RSLogix 500 contiene procedure diagnostiche che portano l'utente in modo efficiente a possibili soluzioni di manutenzione e ricerca guasti

Esercitazioni pratiche

Le capacità diagnostiche e di risoluzione dei problemi vengono affinate attraverso esercizi pratici che utilizzano una guida alla ricerca guasti e un processore SLC 500 collegato a un simulatore I/O interattivo. Durante il corso, si eseguirà la manutenzione e la ricerca guasti di un progetto RSLogix 500 reale che controlla un'unità di raffreddamento simulata a due compressori.

Apprendimento di livello superiore

Una volta acquisite le competenze di manutenzione e ricerca guasti trattate in questo corso, potreste voler ampliare le vostre conoscenze di logica e programmazione frequentando il corso SLC 500 and RSLogix 500 Programming (CCPS41).

Programma del corso

  • Identificazione dei componenti del sistema SLC 500
  • Introduzione al software RSLogix 500
  • Comunicazione con un processore SLC 500
  • Identificazione della configurazione della memoria e degli indirizzi del sistema SLC 500
  • Monitoraggio e inserimento dei dati
  • Interpretazione delle istruzioni bit
  • Modifica della logica ladder
  • Documentazione di un progetto RSLogix 500
  • Ricerca nella logica ladder
  • Interpretazione delle istruzioni di temporizzazione e conteggio
  • Esercitazione integrata: tracciamento nella logica ladder
  • Interpretazione delle istruzioni di confronto
  • Interpretazione delle istruzioni di gestione dei dati
  • Interpretazione delle istruzioni di controllo del programma
  • Configurazione e anteprima di un report di progetto
  • Creazione di un istogramma
  • Forzatura di ingressi e uscite
  • Ricerca guasti relativi ai disturbi
  • Ricerca guasti relativi al processore e all'alimentatore
  • Ricerca guasti relativi agli I/O discreti
  • Ricerca guasti relativi agli I/O analogici
  • Esercitazione integrata: manutenzione e ricerca guasti di un sistema SLC 500

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Manutenzione e ricerca guasti SLC 500 e RSLogix 500
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0} politica sulla riservatezza
CloseClose