Loading

Manutenzione e ricerca guasti PLC-5 e RSLogix 5

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCP412
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: PLC-5 RSLogix 5 Courses
  • Categoria: Maintain Troubleshoot
  • Durata: 4 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Questo corso di sviluppo delle competenze fornisce le conoscenze e la pratica necessarie per interpretare, isolare e diagnosticare i problemi hardware comuni relativi a disturbi, alimentazione e I/O discreto e analogico. Negli scenari di ricerca guasti, si verrà introdotti all'interpretazione della logica ladder di base, applicata alle attività diagnostiche. Queste competenze diagnostiche verranno esercitate tracciando le istruzioni della logica ladder in un progetto RSLogix™ 5. Il corso si conclude con una pratica integrata di più competenze di ricerca guasti.

Obiettivi

Al termine del corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di eseguire le seguenti attività:

  • Identificazione dei componenti del sistema PLC-5
  • Introduzione al software RSLogix 5
  • Comunicazione con un processore PLC-5
  • Identificazione della struttura della memoria
  • Monitoraggio e inserimento dei dati
  • Interpretazione delle istruzioni bit
  • Modifica della logica ladder
  • Documentazione di un progetto
  • Ricerca nella logica ladder
  • Interpretazione e modifica delle istruzioni contatore
  • Interpretazione e modifica delle istruzioni temporizzatore
  • Esercitazione integrata: ricerca e interpretazione della logica ladder di base
  • Interpretazione e modifica delle istruzioni di confronto
  • Interpretazione e modifica delle istruzioni di manipolazione dei dati
  • Interpretazione e modifica delle istruzioni di controllo del programma
  • Forzatura di ingressi e uscite
  • Configurazione e anteprima di un report di progetto
  • Creazione di un istogramma
  • Creazione di un grafico di andamento
  • Risoluzione dei problemi relativi ai disturbi
  • Risoluzione dei problemi relativi agli I/O discreti
  • Risoluzione dei problemi relativi agli I/O analogici
  • Risoluzione dei problemi relativi ai canali I/O e allo chassis
  • Risoluzione dei problemi relativi al processore e all'alimentatore
  • Esercitazione integrata: manutenzione e risoluzione dei problemi di un sistema PLC-5

Destinatari

Questo corso è rivolto a coloro che sono responsabili della ricerca guasti e della manutenzione dei sistemi PLC-5® utilizzando il software RSLogix 5.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono richiesti i seguenti prerequisiti:

  • Esperienza nella manutenzione di sistemi a controllo elettrico
  • Conoscenza operativa dei controllori programmabili o completamento del corso PLC-5/SLC 500 and RSLogix Fundamentals (CCP122)
  • Esperienza nell’utilizzo di un personal computer in ambiente Microsoft Windows

Materiali per studenti

Per migliorare e facilitare l’esperienza di apprendimento degli studenti, il pacchetto del corso include i seguenti materiali:

  • Il manuale dello studente include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Il libro di laboratorio fornisce attività di apprendimento e pratica. Le soluzioni sono incluse dopo ogni esercizio per un feedback immediato
  • La guida alle procedure RSLogix 5 e PLC-5 fornisce tutti i passaggi necessari per completare le attività comuni utilizzando il software RSLogix 5 e RSLinx®, comprese le attività degli esercizi. Seguendo le procedure in questo strumento di lavoro, è possibile applicare immediatamente quanto appreso nel corso al proprio lavoro
  • La guida alla risoluzione dei problemi PLC-5 e RSLogix 5 contiene algoritmi diagnostici che portano a possibili soluzioni di manutenzione e ricerca guasti
  • La guida rapida dei controllori programmabili 1785 PLC-5 fornisce una vasta gamma di informazioni di manutenzione sui processori PLC-5  

Esercitazioni pratiche

Durante il corso, avrai l’opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici. Questi esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Programma del corso

Giorni 1–4

  • Identificazione dei componenti del sistema PLC-5
  • Introduzione al software RSLogix 5
  • Comunicazione con un processore PLC-5
  • Identificazione della configurazione della memoria
  • Monitoraggio e inserimento dei dati
  • Interpretazione delle istruzioni bit
  • Modifica della logica ladder
  • Documentazione di un progetto
  • Ricerca nella logica ladder
  • Interpretazione e modifica delle istruzioni contatore
  • Interpretazione e modifica delle istruzioni temporizzatore
  • Esercitazione integrata: ricerca e interpretazione della logica ladder di base
  • Interpretazione e modifica delle istruzioni di confronto
  • Interpretazione e modifica delle istruzioni di manipolazione dei dati
  • Interpretazione e modifica delle istruzioni di controllo del programma
  • Forzatura di ingressi e uscite
  • Configurazione e anteprima di un report di progetto
  • Creazione di un istogramma
  • Creazione di un grafico di andamento
  • Ricerca guasti relativi ai disturbi
  • Ricerca guasti relativi agli I/O discreti
  • Ricerca guasti relativi agli I/O analogici
  • Ricerca guasti relativi ai canali I/O e allo chassis
  • Ricerca guasti relativi al processore e all'alimentatore
  • Esercitazione integrata: manutenzione e ricerca guasti di un sistema PLC-5

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Manutenzione e ricerca guasti di PLC-5 e RSLogix 5
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: