Loading

Controllo motore di sicurezza
Allen-Bradley

I nostri prodotti di controllo motore di sicurezza contribuiscono a ridurre i rischi associati al funzionamento e alla manutenzione delle apparecchiature elettriche.
Loading
  1. panoramica
Open All Close All
panoramica
Allen Bradley
Main Image

MCC a media tensione CENTERLINE 1500 con tecnologia ArcShield

Tra tutti i motori nel vostro processo produttivo, i motori a media tensione possono avere un grande impatto sul vostro successo continuo. Lo sviluppo del controllo e della protezione dei motori a media tensione è una disciplina fondamentale per Rockwell Automation® da oltre 70 anni. Scegliete tra le nostre linee di prodotti CENTERLINE® o OneGear™ per soddisfare le vostre esigenze globali.

Dettagli prodotto

Main Image

CENTERLINE 2100 NEMA – Centro controllo motori a bassa tensione

I CENTERLINE® 2100 NEMA Motor Control Centers (MCC) combinano robustezza e qualità superiore, integrando controllo e alimentazione in un unico pacchetto centralizzato. I nostri MCC leader del settore soddisfano gli standard UL e NEMA e offrono soluzioni per rete, comunicazioni e sicurezza.

Dettagli prodotto

Main Image

CENTERLINE 2500 IEC quadro di controllo motori a bassa tensione con tecnologia ArcShield

I quadri di controllo motori (MCC) CENTERLINE® 2500 IEC a bassa tensione sono progettati per soddisfare i requisiti applicativi globali. Combinando un ingombro ridotto e una gamma completa di prove di tipo, i MCC CENTERLINE 2500 aiutano a soddisfare le esigenze dei clienti. I nostri MCC contribuiscono inoltre a soddisfare la domanda globale di soluzioni di controllo motori pronte per l'uso in fabbrica, efficienti in termini di spazio, energia e costi.

Dettagli prodotto
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per la sicurezza industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Controllo motore di sicurezza
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: