Loading

Switch Stratix 5200
Allen-Bradley

Esplorate le capacità dello switch Ethernet industriale gestito Allen-Bradley® Stratix® 5200.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Preferito
Prodotto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
panoramica

Scoprite le capacità dello switch Ethernet industriale gestito Allen‑Bradley® Stratix® 5200. Questa soluzione flessibile e adattabile può essere utilizzata per un'ampia gamma di applicazioni industriali. Questi switch offrono un'integrazione ottimizzata con il software Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment®, che semplifica la configurazione e il monitoraggio. L'integrazione avanzata può aiutarvi a sperimentare una messa in servizio più semplice e una diagnostica operativa. Passate agli switch Stratix 5200 per soddisfare tutte le vostre esigenze industriali.

Allen-Bradley

Funzionalità che garantiscono

una produzione rapida

I nuovi switch gestiti Stratix 5200 offrono commutazione di accesso Layer 2, firmware base o completo e opzioni a 6, 10 o 20 porte. Basati sulla piattaforma Cisco IOS® XE che include una nuova interfaccia utente web grafica, gli switch gestiti Stratix 5200 sono più facili da impostare e configurare e offrono funzionalità di sicurezza avanzate. È possibile ridurre i tempi di fermo con ingressi di alimentazione ridondanti e la funzionalità di backup/ripristino utilizzando la scheda SD opzionale da 8 gigabyte. Questi switch supportano profili aggiuntivi e maschere FactoryTalk® View che si integrano facilmente nel sistema Integrated Architecture® system. 

Webinar
Panoramica degli switch gestiti Stratix 5200

Scoprite le caratteristiche principali, i vantaggi e i punti salienti degli switch gestiti Stratix 5200.

GUARDA IL WEBINAR

Profilo prodotto Stratix 5200 switch gestito
Switch Stratix 5200 nero visto da davanti
PROFILO
Profilo prodotto Stratix 5200 switch gestito

Questi switch compatti e scalabili sono dotati della tecnologia Cisco integrata che può essere utilizzata in applicazioni con reti piccole e isolate o complesse.

SCARICA PROFILO

Consentitevi di operare con facilità

Gli switch Stratix 5200 integrano una tecnologia innovativa per migliorare la flessibilità e la praticità d'uso. Grazie alle configurazioni predefinite per le applicazioni industriali, questi switch ottimizzano le prestazioni e semplificano la configurazione, riducendo i costi e i tempi di fermo. Inoltre, questi switch supportano strumenti di configurazione e gestione sia IT che OT, consentendo agli utenti di sfruttare le competenze pregresse durante l'integrazione. 


Fornire un'infrastruttura di commutazione sicura 

Collegate gli switch Stratix ai dispositivi di rete per formare la dorsale di comunicazione dei vostri sistemi di controllo industriale. Questi switch sono progettati, ottimizzati e testati per reagire in tempo reale agli eventi di comunicazione e mitigare i rischi in un ambiente di produzione. Gli switch Stratix offrono funzionalità specifiche se utilizzati con il sistema di controllo Logix. Le interfacce operative predefinite per i terminali FactoryTalk® View gestiranno automaticamente gli allarmi degli switch, insieme al supporto per prodotti e applicazioni, offrendovi un unico punto di contatto per il supporto del sistema di controllo industriale.


Caratteristiche e vantaggi

  • Tutte le opzioni di porta Gigabit disponibili
  • Supporta opzioni di architettura ridondante e resiliente ad alta velocità
  • Include varie opzioni in rame e fibra per supportare una gamma diversificata di applicazioni
  • Supporta la commutazione di accesso di livello 2
  • Supporta strumenti di configurazione e gestione IT e OT che consentono agli utenti di sfruttare le competenze di entrambi i team
  • Include configurazioni predefinite per applicazioni industriali che consentono una facile configurazione e prestazioni ottimizzate
  • Incorpora un set completo di funzioni di commutazione e sicurezza per soddisfare un ampio spettro di esigenze applicative
  • Include Studio 5000® aggiuntivi Add-on Profiles (AOP) che consentono un'integrazione ottimale nel sistema Integrated Architecture® di Rockwell Automation®
  • Include tag Logix denominati predefiniti per il monitoraggio e il controllo delle porte
  • Supporta la compatibilità con le maschere FactoryTalk View per il monitoraggio dello stato e la generazione di allarmi
  • Include tecnologia Cisco® integrata, incluso il sistema operativo IOS-XE, per l'integrazione con la rete aziendale

Scoprite i nostri prodotti e servizi correlati

Switch gestiti ad alte prestazioni Stratix 5800
Stratix® 5800
Prodotto
Switch gestiti ad alte prestazioni Stratix 5800

Lo switch Ethernet industriale gestito Stratix® 5800 offre prestazioni gigabit in un pacchetto flessibile. È disponibile sia in versione fissa che modulare, supporta un'ampia gamma di moduli di espansione in rame, fibra e PoE ed è disponibile con opzioni firmware di capacità di commutazione Layer 2 o di instradamento Layer 3 per soddisfare una vasta gamma di esigenze applicative.

Switch Ethernet industriali gestiti Stratix 5700
Un uomo con gli occhiali raggiunge l'interno di un quadro elettrico per controllare uno switch di rete con cavi Ethernet collegati.
Prodotto
Switch Ethernet industriali gestiti Stratix 5700

I nostri switch Ethernet industriali gestiti Bulletin 1783 Stratix® 5700 utilizzano l'attuale architettura e il set di funzionalità degli switch Cisco® Catalyst®. Sono progettati per soddisfare le vostre esigenze di capacità di commutazione, dalle applicazioni più piccole fino all'integrazione pronta per l'IT con l'infrastruttura a livello di impianto.
 

Stratix 4300 Remote Access Router
Macchina generica Stratix 4300
Prodotto
Stratix 4300 Remote Access Router

Il nostro hardware Stratix® 4300 Remote Access™ Router fa parte di una soluzione completa, che include anche il software FactoryTalk® Remote Access™ Manager. Insieme, questi prodotti costituiscono la soluzione  FactoryTalk Remote Access. Questa connettività fornisce supporto per l'installazione, gli aggiornamenti di programmazione e la risoluzione dei problemi e la manutenzione su richiesta quando non è possibile viaggiare. 

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Specifiche dei dispositivi Stratix Ethernet 1783-TD002_-EN-P
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione degli switch Ethernet gestiti Stratix 5200 1783-IN022_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Manuale utente degli switch gestiti Stratix 5200 e Stratix 5800 1783-UM012_-EN-P
Manuale di riferimento Ethernet ENET-RM002_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto Stratix 5200 switch Ethernet industriale gestito ENET-PP018_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Contratto con l'utente finale degli switch Ethernet gestiti Stratix 5200 1783-PC028_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sicurezza & infrastruttura di rete
  5. Chevron LeftChevron Left Switch Stratix 5200
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: