Loading

Aumentate il tempo di disponibilità con il software per centro controllo motori IntelliCENTER
Allen-Bradley

Scoprite il vostro centro controllo motori con dati e diagnostica in tempo reale. Il software di controllo motori IntelliCENTER aiuta a ridurre i costi di messa in servizio, manutenzione e fermo macchina
  1. panoramica
  2. Documentazione
Open All Close All
panoramica
  • Due tecnici nella sala di controllo che guardano i monitor che mostrano la tecnologia intelligente del centro controllo motori IntelliCENTER. Immagini tratte dal video Intelligent Packaged Power
Due tecnici nella sala di controllo che guardano i monitor che mostrano la tecnologia intelligente del centro controllo motori IntelliCENTER. Immagini tratte dal video Intelligent Packaged Power
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Due tecnici nella sala di controllo che guardano i monitor che mostrano la tecnologia intelligente del centro controllo motori IntelliCENTER. Immagini tratte dal video Intelligent Packaged Power
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Logo Allen-Bradley

I dati in tempo reale aiutano a mantenere l'operatività. Con il software IntelliCENTER® per centro controllo motori, si ottiene una visione chiara dei centro controllo motori (MCC) e di ogni dispositivo intelligente al loro interno. È possibile vedere cosa è in funzione, cosa non lo è, i guasti e gli allarmi, tutto su un'unica piattaforma.

Esclusivamente per CENTERLINE® e FLEXLINE™ MCC, il nostro software per centro controllo motori utilizza EtherNet/IP sicuro per semplificare la configurazione, il funzionamento e il monitoraggio dei dispositivi di controllo motori dalla sicurezza di una sala di controllo.

Configurazione più rapida, informazioni più chiare, maggiore disponibilità

  • Integrazione Premier 
  • Connettività aziendale
  • Monitoraggio remoto e diagnostica
  • Vista in elevazione della linea di centro controllo motori
  • Facile configurazione del dispositivo
  • Gestione della documentazione degli asset

Il software per il centro controllo motori aiuta ad aumentare la produttività

Progettiamo soluzioni di controllo motori per i settori più esigenti, dalle aziende alimentari e delle bevande alle industrie minerarie, petrolifere e del gas. Quando le vostre operazioni richiedono affidabilità 24 / 7, la visibilità di tutti i centro controllo motori e dei dispositivi di controllo motori è fondamentale.

Scoprite il controllo motori più intelligente con il software IntelliCENTER — ora disponibile con:

  • CENTERLINE 2100 centro controllo motori a bassa tensione
  • FLEXLINE 3500 centro controllo motori a bassa tensione
  • CENTERLINE 1500 centro controllo motori a media tensione
Industria della raffineria di petrolio e icona che collega la rete per le informazioni e l'utilizzo della tecnologia moderna,

Ingegnere industriale che lavora al computer in fabbrica

Il software IntelliCENTER è la finestra definitiva sul vostro centro controllo motori

Il software IntelliCENTER fornisce lo stato in tempo reale di tutti i dispositivi del vostro centro controllo motori intelligente, compresi pronto, in funzione, avviso, guasto e perdita di comunicazione. Questa visibilità aiuta ad aumentare il tempo di disponibilità, la produttività e a garantire un rapido ritorno sull' investimento. Il nostro software per centro controllo motori offre:

  • Riduzione dei costi di progettazione, apparecchiature e tempo di installazione
  • Messa in servizio, avvio e manutenzione del centro controllo motori più rapidi
  • Aumento del tempo di disponibilità con dati operativi in tempo reale e stato dei processi 
  • Miglioramento della sicurezza con accesso remoto

Il software per il controllo motori con tecnologia intelligente vi aiuta a gestire e mantenere un sistema connesso. Ora potete portare la progettazione del sistema nel cloud con  FactoryTalk® Design Studio™, uno strumento di progettazione collaborativa basato sul web con intelligenza artificiale generativa e supporto multi-controller per aumentare la produttività.


Riduci i costi di progettazione e installazione del centro controllo motori

I centri controllo motori progettati con la tecnologia IntelliCENTER sono dotati di EtherNet/IP integrato e di controlli motore intelligenti, tutti preconfigurati e testati in fabbrica.

  • Il cablaggio complesso è ridotto a un cavo Ethernet da 600 V che collega tutti i dispositivi, riducendo fino al 90% il tempo di installazione del cablaggio fisico.
  • I dispositivi di controllo motore nel centro controllo motori sono preconfigurati e convalidati prima di arrivare in sede.
  • Importa tutti i dispositivi EtherNet/IP del centro controllo motori nel tuo progetto in un unico passaggio, consentendo una facile assegnazione a un controllore. Le configurazioni dei dispositivi vengono importate automaticamente, compresi il tipo di dispositivo, il dispositivo e l'indirizzo IP.

Utilizzando uno strumento di progettazione basato su cloud, FactoryTalk Design Studio, i progettisti di sistemi di automazione migliorano la collaborazione e la produttività con flussi di lavoro semplificati. Il risultato:tempi di commercializzazione più rapidi e sistemi che costano meno da costruire e mantenere.

Uomo che collega un cavo Ethernet a un controller Stratix

Vista in elevazione del CL2100 con monitoraggio dello stato abilitato

Maggiore sicurezza del personale, visibilità degli asset

Il software di controllo motori IntelliCENTER consente agli operatori di monitorare da remoto lo stato dei dispositivi collegati in rete dalla sicurezza della sala di controllo – per aiutare a proteggere il personale dall'esposizione ai pericoli elettrici.

  • Una vista grafica semplificata rappresenta tutti i bucket del centro controllo motori e i dispositivi collegati nella linea MCC.
  • La dashboard fornisce una visualizzazione dei dati critici in tempo reale.
  • Gli indicatori di stato visualizzano la condizione di ciascun dispositivo di controllo motori, così è facile vedere cosa è in funzione, guasto o in allarme.

Esegui la ricerca guasti e la diagnosi dei dispositivi di controllo motori senza avvicinarti al centro controllo motori.


Riduci i fermi macchina non pianificati

Gli avvisi e gli strumenti di diagnostica facilitano l'individuazione e la risoluzione dei problemi, migliorando la produttività. Gli avvisi vi invitano ad agire prima che si verifichi un guasto.

Inoltre, troverai la documentazione completa del centro controllo motori quando ne avrai bisogno. Il tuo dataset IntelliCENTER fornisce una libreria di manuali, schemi di cablaggio ed elenchi di ricambi per tutti i componenti nei bucket e nella lineup del tuo centro controllo motori.

Lavoratore asiatico sorridente in piedi in una fabbrica di produzione con casco di protezione e braccia incrociate

Centro controllo motori disponibili con IntelliCENTER Motor Control Software

Centro controllo motori FLEXLINE 3500 | IEC 61439-2
Centro controllo motori FLEXLINE 3500 | IEC 61439-2
Centro controllo motori FLEXLINE 3500 | IEC 61439-2
Centri controllo motori (MCC) IEC a bassa tensione FLEXLINE. Progettati per il controllo motori industriali, la distribuzione elettrica e le esigenze di apparecchiature di commutazione. Conformi a IEC 61439-1 e -2
Ulteriori informazioni
Centro controllo motori a bassa tensione CENTERLINE 2100
Centro controllo motori CENTERLINE 2100 con tecnologia IntelliCENTER per il controllo motori industriali negli stabilimenti
Centro controllo motori a bassa tensione CENTERLINE 2100

Il centro controllo motori CENTERLINE 2100 è conforme agli standard UL 845 e offre soluzioni avanzate di rete, controllo di processo e potenza, oltre a soluzioni di sicurezza per innumerevoli settori industriali.

Ulteriori informazioni
Centri controllo motori a media tensione CENTERLINE 1500
Un armadio industriale alto, grigio, in metallo a tre sezioni ospita un centro controllo motori CENTERLINE 1500.
Centri controllo motori a media tensione CENTERLINE 1500
Il nostro centro controllo motori migliora l'efficienza dell'automazione industriale per ambienti di produzione e lavorazione industriale pesante e soddisfa gli standard di sicurezza UL 347.
Ulteriori informazioni
Pronto per iniziare?

Parlate con un esperto. Contattate l’ufficio vendite o il distributore locale.

Contattaci

Strumenti & risorse

  • Soluzioni di tecnologia intelligente per il controllo motori per il settore idrico
    Vista aerea dall'alto impianto di trattamento delle acque, vista aerea dall'alto vasca di sedimentazione a contatto solido di ricircolo, concetti e sfondo di ecosistema e ambiente sano.
    Brochure
    Soluzioni di tecnologia intelligente per il controllo motori per il settore idrico

    Una soluzione integrata con PowerFlex® drives, CENTERLINE® centro controllo motori e tecnologia IntelliCENTER® migliora le prestazioni del sistema e aiuta a:

    • Ridurre i costi di progettazione e messa in servizio
    • Diminuire il consumo energetico
    • Migliorare la qualità dell'alimentazione
    • Ridurre i tempi di fermo macchina
    Ulteriori informazioni
  • Centri controllo motori EtherNet/IP con tecnologia IntelliCENTER
    FLEXLINE 3500 rok frontale con due accessi ai cavi frontali
    Interattivo
    Centri controllo motori EtherNet/IP con tecnologia IntelliCENTER

    Scoprite come EtherNet/IP contribuisce a migliorare l'integrazione, riduce il tempo di configurazione del centro controllo motori, aumenta la velocità della rete e consente di monitorare, risolvere i problemi e diagnosticare rapidamente il centro controllo motori da quasi ovunque.

    Ulteriori informazioni
  • Controllo motore intelligente
    Controllo motore intelligente
    capacità
    capacità
    Controllo motore intelligente
    La nostra linea di controlli motori intelligenti applica sofisticate tecnologie di controllo capaci di comunicare con i dispositivi di controllo motori Allen-Bradley®.
    Esplora le nostre capacità
  • Configurazione del monitoraggio dello stato del dispositivo del centro controllo motori in FactoryTalk Design Studio con IntelliCENTER
    Logo Rockwell Automation a sinistra
    Video di YouTube
    Configurazione del monitoraggio dello stato del dispositivo del centro controllo motori in FactoryTalk Design Studio con IntelliCENTER

    Come eseguire la configurazione del monitoraggio dello stato del dispositivo per la vostra linea MCC in FactoryTalk Design Studio con la tecnologia IntelliCENTER. Scoprite come collegare i dispositivi, abilitare il monitoraggio remoto e visualizzare lo stato del dispositivo utilizzando FactoryTalk Design Studio.

    Guarda ora
  • Come visualizzare e gestire le configurazioni del centro controllo motori in FactoryTalk Design Studio con IntelliCENTER
    Logo Rockwell Automation a sinistra
    Video di YouTube
    Come visualizzare e gestire le configurazioni del centro controllo motori in FactoryTalk Design Studio con IntelliCENTER

    Come visualizzare e gestire la vostra linea di centro controllo motori in FactoryTalk Design Studio con la tecnologia IntelliCENTER. L'integrazione dei set di dati IntelliCENTER con Logix progettista è rapida e semplice con FactoryTalk Design Studio.

    Guarda ora
  • Visualizzate la documentazione per la vostra linea di centro controllo motori in FactoryTalk Design Studio: IntelliCENTER
    Logo Rockwell Automation a sinistra
    Video di YouTube
    Visualizzate la documentazione per la vostra linea di centro controllo motori in FactoryTalk Design Studio: IntelliCENTER

    Scoprite come visualizzare la documentazione della vostra linea di centro controllo motori in FactoryTalk Design Studio con la tecnologia IntelliCENTER. Trovate rapidamente schemi, manuali e liste di ricambi per il vostro centro controllo motori LV MCC o MV MCC con FactoryTalk Design Studio.

    Guarda ora

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Guida alla selezione dei centro controllo motori CENTERLINE 2100 2100-SG003_-EN-P
Guida alla selezione dei controllori a media tensione CENTERLINE 1500 1500-SG001_-EN-P
Centro controllo motori CENTERLINE 1500 con tecnologia IntelliCENTER che utilizza una rete EtherNet/IP 1500-TD001_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Manuale di riferimento dei centri controllo motori CENTERLINE con tecnologia IntelliCENTER utilizzando una rete EtherNet/IP MCC-RM001_-EN-P
Manuale utente del software IntelliCENTER MCC-UM002_-EN-P
Program Guides Pubblicazione
Tecnica applicativa IntelliCENTER Active X MCC-AT002_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Avviatori motore, contattori, avviatori graduali, centri controllo motori
  5. Chevron LeftChevron Left Software per centro controllo motori IntelliCENTER
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: