Loading

Sistemi di movimentazione intelligente iTRAK

Aggiungi un movimento rapido e scalabile alle applicazioni in macchina
Sistema di movimentazione intelligente iTRAK
Tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti
  • Sistemi di movimentazione intelligente iTRAK
  • Sistema a nastri intelligente MagneMover Lite
  • Sistema a nastri intelligente QuickStick

Ripensate la produttività con la nostra rivoluzionaria tecnologia di movimentazione

I sistemi di movimentazione intelligente iTRAK® offrono una nuova opportunità per migliorare la flessibilità delle macchine e massimizzare la produttività, rendendo più redditizie le produzioni a basso volume e ampliando i margini nelle produzioni standard. Consentono il controllo indipendente dei carrelli su percorsi rettilinei o curvilinei per creare sistemi di movimentazione con velocità e flessibilità incredibili. I sistemi di movimentazione intelligente iTRAK sostituiscono i componenti meccanici con profili software semplici ed efficaci che aumentano la precisione e la durata dell'automazione.

Con i sistemi di movimentazione intelligente iTRAK è possibile:

  • Aumentare i ritmi di produzione fino al 50 % o più
  • Eliminare i colli di bottiglia e aumentare la produttività
  • Migliorare la qualità dei prodotti utilizzando un trasporto a zero pressione
  • Risparmiare tempo e denaro con meno tempi di fermo e manutenzione richiesti
  • Ridurre l'ingombro complessivo delle macchine
  • Minimizzare i tempi di cambio produzione e aumentare la redditività della produzione ad alto mix

Scoprite il nostro portafoglio di sistemi di movimentazione intelligente iTRAK

Eleviamo le prestazioni delle vostre macchine con un movimento più rapido e flessibile. Scoprite come, adottando i nostri sistemi di movimentazione intelligente iTRAK, potete superare i tradizionali ostacoli alla produttività e avanzare verso un futuro più intelligente.


Rimanete sempre un passo avanti con prestazioni rivoluzionarie

Le preferenze dei clienti di oggi cambiano rapidamente e il futuro promette ancora più trasformazioni. Per soddisfare queste esigenze in continua evoluzione, le aziende devono essere pronte ad adattarsi rapidamente. I nostri iTRAK sistemi di movimentazione intelligente vi offrono la flessibilità necessaria per stare al passo.

Grazie al coordinamento intelligente dei movimenti e alla velocità innovativa, le vostre macchine possono ora gestire più prodotti e cambiare produzione con la semplice pressione di un pulsante, permettendovi di evadere gli ordini più velocemente e di operare in modo redditizio su piccola o grande scala.

I iTRAK sistemi di movimentazione intelligente sono disponibili in formati Frame piccolo e Frame medio per consentirvi di ottimizzare la vostra soluzione in base alle vostre esigenze applicative.

Sistema di movimentazione intelligente iTRAK 5730
Vista laterale del sistema iTRAK 5730 Intelligent Track System grigio e nero con una fila di otto carrelli nella parte anteriore e un altro gruppo di carrelli sull'altro lato della pista ovale.
Sistema di movimentazione intelligente iTRAK 5730

Eliminate i colli di bottiglia e aumentate la produttività complessiva con un modo più rapido, intelligente e flessibile di movimentare le merci all’interno delle vostre macchine.

Sistema di movimentazione intelligente iTRAK 5750
Vista isometrica di un iTRAK 5750 Intelligent Track System con due serie di tre carrelli montati sulla guida e una copertura nera al centro.
Sistema di movimentazione intelligente iTRAK 5750

Il nostro sistema di movimentazione intelligente iTRAK 5750 consente di ridefinire la produttività della macchina e di movimentare carichi maggiori con più flessibilità e controllo.


Sblocca nuovo valore e aumenta la soddisfazione dei clienti

Per soddisfare le più recenti richieste di produzione sono necessarie macchine più intelligenti. I sistemi di movimentazione intelligente iTRAK stanno contribuendo a rendere tutto ciò una realtà. Le aziende di tutti i settori utilizzano il movimento intelligente per superare i limiti di produttività e ottenere risultati mai raggiunti prima.

Il sistema iTRAK raggiunge un OEE straordinario
Il sistema iTRAK raggiunge un OEE straordinario
Case Study
Case Study
Il sistema iTRAK raggiunge un OEE straordinario
DT Engineering progetta un sistema unico che spinge i limiti della tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti. Raggiunge una sincronizzazione precisa per applicazioni di dosaggio/riempimento.
Improving OEE with Independent Cart Technology
Improving OEE with Independent Cart Technology
Blog
Blog
Improving OEE with Independent Cart Technology
How can OEE be improved in the era of customization and SKU proliferation? With smarter machines using independent cart technology.
Migliora la competitività con iTRAK
Migliora la competitività con iTRAK
Case Study
Case Study
Migliora la competitività con iTRAK
Un produttore europeo di soluzioni di imballaggio per tissue migliora la produttività e la competitività delle apparecchiature con Rockwell Automation.
Volete discutere di come iTRAK sistema di movimentazione intelligente può trasformare ciò che è possibile nelle vostre macchine?
Contattaci

Modernizzate la progettazione delle vostre macchine

Con iTRAK sistema di movimentazione intelligente potete elevare le prestazioni delle macchine in un modo che non si vedeva da decenni. Guardate come la progettazione delle macchine è cambiata, passando dagli alberi di linea meccanici a quelli elettronici e infine alla tecnologia dei carrelli indipendenti. Questo video mostra come la combinazione di movimento continuo e intermittente, controllo del movimento a comando diretto e servoazionamento ad alte prestazioni possa contribuire ad aumentare la produttività, ridurre i tempi di cambio formato e ridurre le dimensioni complessive della macchina.

iTRAK – Nuove capacità rivoluzionarie
Presentazione
iTRAK – Nuove capacità rivoluzionarie

Le mutevoli esigenze dei clienti vi spingono a realizzare lotti di produzione più piccoli che richiedono cicli di produzione più rapidi e una maggiore flessibilità.

Guarda ora

Sicurezza delle macchine
Sicurezza delle macchine
capacità
capacità
Sicurezza delle macchine
Machine safety that actually improves productivity and performance, protects personnel and enables the Connected Enterprise. Adopting a holistic approach to machine safety leveraging Smart Devices achieves significantly higher OEE.
Esplora le nostre capacità

Parte di una macchina più sicura

I sistemi iTRAK di movimentazione intelligente sono un ottimo punto di partenza per progettare una macchina più sicura. Consentono di controllare ogni carrello in modo indipendente con anti-collisione integrato o librerie pre-programmate per prevenire danni ai prodotti. La segmentazione del sistema consente di creare zone di sicurezza abilitate dai nostri prodotti di sicurezza o dalla sicurezza integrata del sistema di movimentazione intelligente iTRAK. Stiamo combinando sicurezza e produttività e portandole al livello successivo.


Avete bisogno di una soluzione personalizzata?

I sistemi di movimentazione intelligente iTRAK possono essere progettati su ordinazione. Esempi di progetti su ordinazione includono:

  • Moduli motore raffreddati a liquido
  • Curve a 45° e 135°
  • Movimentatori per carichi pesanti
  • Curve a grande raggio
  • E altro ancora!

Contattateci per applicazioni personalizzate

Produzione del sistema di movimentazione intelligente iTRAK
Pronto a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Contattate un esperto per scoprire come la tecnologia iTRAK sistema di movimentazione intelligente può aiutarvi a trasformare le vostre operazioni.

Contattaci
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti
  5. Chevron LeftChevron Left Sistemi di movimentazione intelligente iTRAK
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: