I motori generici sono disponibili in una vasta gamma di custodie, compresi TENV, TEFC, ODP e DPG, e gamme di potenza da frazionaria a 400 hp. Questi motori possono essere utilizzati con un inverter o a piena tensione per la maggior parte delle applicazioni in ambienti non destinati a uso gravoso.