Loading

Data center

Promuovere l’efficienza, la resilienza e la sostenibilità
Contattaci
Rendering 3D di una server room o data center

Strutture più intelligenti e sostenibili

L'aumento costante dei dati provenienti dall'IoT e dall'IIoT globali sta aumentando la domanda non solo di più data center, ma anche di strutture che operano con la massima sicurezza ed efficienza 24 × 7. Questo può rappresentare una sfida significativa in qualsiasi luogo, ma è particolarmente difficile quando si costruiscono data center in aree remote dove si dispone dello spazio necessario ma non dell'accesso a energia e manodopera affidabili.

In qualità di più grande azienda al mondo dedicata all'automazione industriale e alla trasformazione digitale, Rockwell Automation comprende le complesse sfide che dovete affrontare. Insieme alla nostra collaudata PartnerNetwork™, possiamo offrirvi soluzioni complete che vi aiutano a creare un data center non solo più efficiente, resiliente e sostenibile, ma che vi aiuta a raggiungere l'obiettivo di un tempo di attività del 99.999% richiesto dai vostri clienti.

E se l'automazione non fosse un ripensamento, ma la base della vostra strategia per il data center?
Donna con laptop in un data center
Libro bianco
E se l'automazione non fosse un ripensamento, ma la base della vostra strategia per il data center?

Con l'evoluzione dei data center in infrastrutture critiche per l'AI, il cloud e il commercio globale, l'automazione deve passare da un ripensamento a una base strategica. In collaborazione con BW DesignGroup, Rockwell Automation presenta questo framework per aiutare i proprietari a sbloccare operazioni scalabili, resilienti e intelligenti – coinvolgendo i system integrator fin dalle prime fasi e sfruttando piattaforme di automazione di livello industriale costruite per il futuro.

Scarica ora
Cinque sfide di scalabilità che i fornitori di data center di colocation devono affrontare
Cinque sfide di scalabilità che i fornitori di data center di colocation devono affrontare
Blog
Blog
Cinque sfide di scalabilità che i fornitori di data center di colocation devono affrontare
Scoprite come Rockwell Automation aiuta i fornitori di data center in colocation ad affrontare le sfide principali e a scalare con agilità, sicurezza e velocità.
Leggi ora

Soluzioni per la vostra infrastruttura mission-critical

illustrazione delle spese generali del data center
goccia d’acqua

Gestione dell'acqua

Poiché il consumo di acqua ed energia è intrinsecamente connesso alle operazioni dei data center, la conservazione e il riutilizzo dell'acqua sono essenziali per la sostenibilità e l'efficienza. La raccolta e l'analisi dei dati provenienti dai sistemi connessi consentono alle organizzazioni di valutare i progressi verso gli obiettivi attuali e futuri di utilizzo dell'acqua e persino di implementare innovazioni che riducano il consumo di acqua ed energia.

Avviso

Monitoraggio della rete IT/OT

Rimanete al passo sia con gli aspetti fisici che digitali del vostro data center convergendo i dati IT e OT per ottimizzare le operazioni e soddisfare le richieste di disponibilità dei clienti. È un livello di eccellenza funzionale che richiede la digitalizzazione. Rockwell Automation può connettere i vostri sistemi IT e OT, abbattendo i silos per trasformare i dati in vere informazioni che possono essere sfruttate per aumentare la visibilità in tutto il vostro data center.

energia

Ottimizzazione termica

L'installazione di controlli industriali durevoli e a lunga durata progettati per ambienti ad alta capacità consente di stabilire una strategia di raffreddamento più coerente nel tempo, con la flessibilità di adattarsi alle fluttuazioni della temperatura esterna.

manutenzione predittiva

Operazioni nella sala server

Le analisi basate sul cloud e l'intelligenza artificiale possono aiutarvi a raggiungere un livello di manutenzione predittiva che massimizza il tempo di attività e l'efficienza. I robot mobili autonomi (AMR) possono comprendere e muoversi nel loro ambiente senza supervisione diretta per automatizzare compiti grandi e piccoli, soprattutto in aree remote con risorse umane limitate.

Icona di blocco scudo

Cybersecurity OT

Rockwell Automation conosce bene gli ambienti OT e può aiutarvi a creare una zona di sicurezza olistica con l'autenticazione a più fattori e le contromisure necessarie. Abbiamo implementato strategie di cybersecurity industriale con alcune delle più grandi organizzazioni al mondo e offriamo competenze e soluzioni che coprono le categorie del NIST Cybersecurity Framework: Identify, Protect, Detect, Respond e Recover.

ingranaggio con fulmine

Infrastruttura energetica e guida

I sistemi di alimentazione intelligenti e preconfigurati di Rockwell Automation offrono una soluzione più semplice per il confezionamento di potenza e processi, l’accesso all’intelligenza dei dispositivi e l’integrazione tra i sistemi. Insieme, possiamo aiutarvi a monitorare e misurare il consumo di potenza per ridurre i costi e i danni alle apparecchiature e aumentare la sicurezza.

Freccia con ingranaggio

Impianto integrato avanzato

Sfruttando la potenza di una Connected Enterprise®, dove i dispositivi intelligenti connessi aprono nuove finestre sui processi e dati e analisi consentono decisioni migliori e più rapide, si collegano in modo sicuro persone, processi e tecnologie per migliorare le prestazioni complessive della tua infrastruttura mission critical.

Edificio

Automazione degli edifici

L'ambiente digitale influisce direttamente sulla qualità. Monitorando e controllando le condizioni ambientali critiche, si contribuisce a garantire qualità e conformità. Aumentate il tempo di disponibilità monitorando e controllando tutti i sistemi connessi tramite un'unica interfaccia. Il nostro sistema di gestione degli edifici validato integra il controllo dei processi e la gestione ambientale per una produttività superiore e una qualità migliorata.

Spiegazione dei vantaggi di Rockwell Automation in ogni fase del ciclo di vita del data center

Perché collaborare con Rockwell Automation?

Soluzioni industriali e commerciali

Rockwell Automation sviluppa soluzioni di livello industriale per i mercati che serve, compresi i data center. Dotare la vostra infrastruttura critica di hardware progettato per funzionare in ambienti ad alta capacità, per uso gravoso e in condizioni estreme per lunghi periodi di tempo può aiutarvi a mantenere un tempo di attività del 99.999%. Un livello industriale richiede anche che i nostri prodotti aderiscano a rigorosi standard normativi per la sicurezza, le emissioni e la protezione ambientale, che possono essere in linea con i vostri obiettivi di produttività e sostenibilità.

Rete di distribuzione globale

Rockwell Automation offre una rete globale di distributori autorizzati qualificati selezionati con cura per rappresentare esclusivamente Rockwell Automation e supportare i clienti Rockwell Automation nella loro regione. Questi distributori tengono in stock oltre il 90% dei prodotti Rockwell Automation, sia presso le loro strutture che presso le vostre, e seguono una formazione rigorosa per fornirvi un supporto locale di prima linea per l'installazione e l'assistenza su tutto il portafoglio Rockwell Automation.

Conosciamo il panorama dei data center

Con una rete di distribuzione allineata per offrire stoccaggio e assistenza locali

mappa dei data center negli Stati Uniti

Accelerare il time-to-market

Rockwell Automation e la nostra PartnerNetwork™ hanno l'esperienza e le competenze per aiutarvi a ridurre i tempi di realizzazione di un nuovo data center o di espansione di una struttura esistente. Collaboreremo con voi per integrare i sistemi e le tecnologie che vi aiuteranno a creare una struttura pronta a funzionare con la massima efficienza e resilienza fin dal primo giorno. Parlate con noi delle soluzioni di nuova capacità.

Sostenibilità

Aumentare la sostenibilità

Ottimizza l'uso dell'acqua e della potenza attraverso monitoraggio, analisi e IA. Raggiungi gli obiettivi ESG in un settore ad alta visibilità.

Braccio robotico

Ottimizza le operazioni

Integra analisi basate su cloud e IA per ottenere la manutenzione predittiva. Potenzia la forza lavoro con la robotica per aumentare la rapidità di risposta e la coerenza.

Dati sulle prestazioni

Maggiore resilienza

Fornite sicurezza nativa fino al livello del dispositivo con un'unica interfaccia centralizzata. Proteggete i sistemi di potenza tramite la sicurezza della rete OT.

Risultati ottenuti

Un importante hyper-scaler e leader globale nei servizi internet e di dati cercava un sistema di gestione degli edifici (BMS) chiavi in mano per un data center greenfield mission-critical di 132506 ft² nel Pacifico nord-occidentale degli Stati Uniti.

Sfida

  • Fornire una soluzione hardware e software BMS standardizzata e integrata per tutti i sistemi, dal trattamento dell'acqua e del carburante alla distribuzione elettrica e alle unità HVAC.

Soluzione

  • FactoryTalk® View Site Edition, FactoryTalk® Historian e FactoryTalk® VantagePoint per offrire una visione completa, accurata e in tempo reale delle operazioni, soddisfacendo le esigenze di più stakeholder in più sedi
  • Sistemi di controller ridondanti ControlLogix® che garantiscono prestazioni di sistema rapide, elevata capacità e produttività ottimizzata
  • Integrazione con il sistema di automazione degli edifici (BAS) esistente in loco

Risultati

  • Configurazioni e componenti di sistema standardizzati
  • Progettazione della ridondanza per massimizzare il backup robusto e ridurre i punti singoli di guasto
  • Funzionalità di test online integrate per consentire la manutenzione preventiva senza spegnimento
  • Architettura modulare per accettare espansioni graduali
  • Affidabilità con un obiettivo di tempo di attività del 99.9999%
Pronto a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Offriamo competenze industriali per aiutarvi a progettare, implementare e supportare il vostro investimento in automazione.

Contattaci

Risorse

Cybersecurity Products and Services
Cybersecurity Products and Services
Capacità
Capacità
Cybersecurity Products and Services
Rockwell Automation offers a range of industrial cybersecurity products and services to protect your operations from security threats. Learn more here.
Per saperne di più
Controllori programmabili
Controllori programmabili
Hardware
Hardware
Controllori programmabili
Scoprite i controllori Allen-Bradley CompactLogix e ControlLogix PLC/PAC per un'automazione scalabile ad alte prestazioni, e le soluzioni Micro800.
Ulteriori informazioni
Sistema di controllo distribuito (PlantPax)
Miniatura di una persona che guarda molti schermi con dati e analitiche
Capacità
Capacità
Sistema di controllo distribuito (PlantPax)
Risolvete le sfide produttive del vostro impianto con un DCS moderno.
Ulteriori informazioni
Sistemi di armadi modulari CUBIC
Sistemi di armadi modulari CUBIC
Hardware
Hardware
Sistemi di armadi modulari CUBIC
L’elevata modularità del sistema CUBIC permette di creare qualsiasi tipo di centro controllo motori.
Ulteriori informazioni

Altri hanno visto anche

Loading
Loading
Loading
Loading

In base alla tua attività

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Settori industriali
  3. Chevron LeftChevron Left Semiconduttori
  4. Chevron LeftChevron Left Data center
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: