Loading

Lavorazione dei minerali e raffinazione dei metalli

Soluzioni di processo integrate e scalabili
Sito per la lavorazione dei minerali e la raffinazione dei metalli
Industria mineraria
  • Industria mineraria ed estrazione
  • Lavorazione dei minerali e raffinazione dei metalli
  • Movimentazione dei materiali
  • Servizi e aree di supporto
  • Integrazione tra miniera e mercato
Iscriviti al corso MOM

La lavorazione dei minerali implica processi intrinsecamente complessi e carichi in ricircolo. Spesso la produzione può essere disturbata da eventi imprevisti e da operazioni di manutenzione ricorrenti. Le miniere di oggi devono anche affrontare lavorazioni più complesse a causa della riduzione di qualità del minerale grezzo. E tutto questo si aggiunge alle già complicate operazioni di lavorazione. Noi possiamo offrirvi una soluzione migliore.

Video
Alla scoperta dell’MPC

Più del 75% degli impianti di lavorazione dei minerali utilizzano ancora strategie di ottimizzazione di livello base. Il Model Predictive Control (MPC), o controllo predittivo basato su modello, è una tecnologia semplice ma potente che può essere integrata nel vostro attuale sistema di controllo per ottimizzare la lavorazione dei minerali. Scoprite tutto ciò che è possibile fare con l’MPC in questo video.

Scoprite come ottimizzare il processo e usare l’analisi dei dati nel settore minerario

Le compagnie minerarie devono continuamente impegnarsi per adattarsi a un mercato in costante evoluzione. Esplorate questo strumento interattivo per scoprire come potete affrontare le sfide del settore minerario grazie al controllo predittivo basato su modello.

Provatelo!

Ottimizzazione dei processi

Le strategie di controllo predittivo basato su modello (MPC) migliorano i processi complessi e a più variabili, e contemporaneamente possono monitorare e ottimizzare varie applicazioni, gestire restrizioni e vincoli e controllare la variabilità. Il controllo predittivo basato su modello fornisce regolarmente una migliore stabilità del processo, un ripristino più rapido, un minore consumo di reagenti, minori consumi e costi energetici e un miglior rendimento.

Scoprite di più sulle nostre soluzioni di ottimizzazione dei processi
Controllo ottimale della flottazione del minerale di ferro
Tubi e attrezzature tecniche per la selezione e il trattamento del minerale.
Brochure
Controllo ottimale della flottazione del minerale di ferro

Aumentare il livello di produttività è fondamentale per raggiungere il successo, specialmente nel contesto odierno. Il sito di lavorazione di Vale a Brucutu ha aumentato la produzione del suo concentrato più prezioso del 27% utilizzando la tecnologia MPC. Scoprite come.

Scarica ora
Controllo predittivo basato su modello per il settore minerario
Ottimizzazione tramite controllo predittivo basato su modello nel settore minerario
Brochure
Controllo predittivo basato su modello per il settore minerario

Migliorare la redditività facendo funzionare un sistema al massimo delle sue potenzialità e in tutta sicurezza. Il controllo predittivo basato sul modello (MPC) è una tecnologia che consente di fare previsioni sulle prestazioni future dell’impianto in risposta ai cambiamenti delle variabili di ingresso del processo e ai fattori di disturbo.

Scarica ora
Controllo predittivo basato su modello per macinatura SAG
Mulino SAG nella lavorazione mineraria
Profilo dell’applicazione
Controllo predittivo basato su modello per macinatura SAG

State cercando di aumentare la produttività dei vostri processi di macinazione? O di ridurre la variabilità delle dimensioni delle particelle? Oppure ancora di ridurre i consumi energetici? Scoprite come il controllo predittivo basato sul modello permette di gestire più output (obiettivi e limiti) analizzando diversi input e trovando la migliore soluzione di controllo.

Scarica ora
Ottimizzare la produttività e la redditività dell’impianto con PlantPAx

Ripensate i sistemi di controllo del vostro impianto di lavorazione con questa esperienza di miniera connessa. Scoprite come ottimizzare il vostro impianto grazie a un sistema di controllo distribuito (DCS) moderno e integrato.

Inizia da qui

Comminuzione e concentrazione

Soluzioni di processo integrate e scalabili che abbinano controllo, sicurezza, strumentazione di campo, gestione dei motori e analisi dei dati.

Rockwell Automation è in grado di fornire funzioni e applicazioni avanzate per le specifiche sfide del settore minerario. Per gli impianti di concentrazione, abbiamo progettato un’apposita funzione di controllo del livello di flottazione per gestire le applicazioni di controllo del livello.

Soluzioni di processo per l’industria mineraria
Sito di lavorazione mineraria
Brochure
Soluzioni di processo per l’industria mineraria

PlantPAx® è il DCS che vi aiuta a raggiungere i vostri obiettivi di produzione in modo intelligente.

Scarica ora

Video
Migliorare l’efficienza operativa nel settore minerario con PlantPAx 5.0

Il nostro DCS PlantPAx può aiutarvi a migliorare la vostra redditività in ogni fase del ciclo di vita. Scoprite le novità dell’ultima versione e come può aiutarvi.  

Raffinazione dei metalli

Il nostro DCS PlantPAx® è un sistema di controllo ad alte prestazioni e alta disponibilità che può gestire applicazioni complesse, come la fusione e la raffinazione dei metalli, aiutandovi ad aumentare la produttività, tagliare i costi, ridurre il consumo di energia, contenere le emissioni e migliorare la sicurezza.

Ulteriori informazioni sul DCS PlantPax

Ulteriori risorse

Soluzioni per impianti di lavorazione dei minerali
Mani che raccolgono minerali
Brochure
Soluzioni per impianti di lavorazione dei minerali

La nostra soluzione integrata riduce il costo per tonnellata e ha un impatto diretto sulla vostra redditività.

Scarica ora
Ottimizzazione e controllo della flottazione
Dipendente che sale le scale fino alla cima di un serbatoio
Profilo dell’applicazione
Ottimizzazione e controllo della flottazione

Riducete i problemi di flottazione e concentratevi sull’aumento della produttività e dei profitti.

Scarica ora
La miniera di litio connessa
Sito di estrazione di litio
Brochure
La miniera di litio connessa

In previsione di un forte incremento della domanda, i produttori di litio devono essere pronti a soddisfare le esigenze del mercato.

Scarica ora

Scoprite di più sui nostri prodotti e le nostre soluzioni

  • Soluzioni di trasformazione digitale
  • Sistemi di controllo distribuito
  • Intelligent Packaged Power
  • Controllo motori
  • Convertitori di frequenza
  • Prodotti di sicurezza
  • Monitoraggio delle condizioni

Scoprite di più sui nostri servizi

  • Servizi per il ciclo di vita
  • Strategia di trasformazione digitale
  • Sicurezza informatica industriale
  • Main Automation Contractor
  • Manutenzione industriale e servizi di assistenza
  • Soluzioni di sicurezza
Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell’automazione.

Contattaci
Consigliato per voi
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Settori industriali
  3. Chevron LeftChevron Left Industria mineraria
  4. Chevron LeftChevron Left Lavorazione dei minerali
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: