OPC UA

FactoryTalk Optix Studio
è conforme allo standard OPC Unified Architecture (OPC UA) e può comunicare con qualsiasi client o server OPC UA.
SUGGERIMENTO: I dispositivi con un
Applicazione FactoryTalk Optix
configurato possono funzionare come client o server OPC UA.

Componenti

Utilizzare questi componenti OPC UA per sviluppare la logica dell'applicazione:

Comunicazione

Il sistema deve soddisfare i criteri di sicurezza minimi e la modalità di sicurezza dei messaggi per consentire la comunicazione tra i componenti OPC UA. Per ulteriori informazioni, vedere Sicurezza delle comunicazioni OPC UA e Certificati e chiavi OPC UA.

Companion Specifications

Utilizzare Companion Specifications predefinite oppure importare ed esportare Companion Specifications. Vedere OPC UA Companion Specifications.

Nodi localizzati

Quando un client OPC UA (vedere Aggiungere un client OPC UA) importa nodi da un server OPC UA (vedere Aggiungere un server OPC UA), qualsiasi valore di variabile di testo localizzato viene importato come chiave di traduzione e non come testo localizzato. Per visualizzare la casella di testo con il testo sul dispositivo client, vedere Aggiungere una lingua delle impostazioni locali a un dizionario di localizzazione e importare il dizionario di localizzazione dal server. Per i server non FTOptix, utilizzare la proprietà
ID impostazioni locali della connessione
del client OPC UA. Il client si connette quindi utilizzando tale ID impostazioni locali e il server invia il valore delle variabili di testo localizzato come testi localizzati con tale ID impostazioni locali.
Oltre a importare il dizionario di localizzazione, è necessario specificare le impostazioni locali nella proprietà
Localizzazione/Impostazioni locali
, aggiungere un nuovo utente con la proprietà Lingua impostata sulle impostazioni locali e quindi specificare tale utente come utente iniziale nell'oggetto presentation engine nativo.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal