FBAxis - Scheda Limiti

Utilizzare la pagina di configurazione
FBAxis<x> - Limiti
per eseguire le azioni riportate di seguito:
  • Rendere disponibili o non disponibili per la configurazione le impostazioni per
    Limite software inferiore
    e
    Limite software superiore
    .
  • Impostare il valore per il
    Limite software inferiore
    .
  • Impostare il valore per il
    Limite software superiore
    .
Le impostazioni dei
Limiti software
corrispondono a valori di dati gestiti dal controllore e basati sugli elementi seguenti:
Impostazioni della pagina di configurazione FBAxis - Limiti
Impostazione
Descrizione
Limite software inferiore
Rende disponibile o meno il valore
Limite software inferiore
.
Per impostazione predefinita, il valore non è configurabile, e il motore movimento legge il limite software come direzione positiva o negativa infinita.
L'intervallo di valori si riferisce al valore specificato per
Impulsi per giro
nella pagina di configurazione FBAxis<x> - Motore e carico.
Il valore predefinito di
Impulsi per giro
è 200,0, in base al quale l'intervallo predefinito per il valore
Limite software inferiore
è compreso tra -2.148.695.183 (-549.739.036.672/200) e 2.748.695.183 (549.739.036.672/200).
L'intervallo di valori è compreso tra -549.739.036.672 e 549.739.036.672 passi in formato a virgola mobile a precisione singola.
Il valore
Limite software inferiore
deve essere inferiore al valore
Limite software superiore
. Il valore predefinito è
0,0
mm (passi).
Per maggiori informazioni vedere Convertire impulsi per giro e velocità.
Limite software superiore
Rende il valore
Limite software superiore
disponibile per la configurazione o meno. Per impostazione predefinita il valore non è configurabile.
L'intervallo di valori si riferisce al valore specificato per
Impulsi per giro
nella pagina di configurazione FBAxis<x> - Motore e carico.
Il valore predefinito di
Impulsi per giro
è 200,0, in base al quale l'intervallo predefinito per il valore
Limite software inferiore
è compreso tra -2.148.695.183 (-549.739.036.672/200) e 2.748.695.183 (549.739.036.672/200).
L'intervallo di valori è compreso tra -549.739.036.672 e 549.739.036.672 passi in formato a virgola mobile a precisione singola.
Il valore di
Limite software superiore
deve essere superiore al valore di
Limite software inferiore
.
Il valore predefinito è 0,0 mm (passi).
Per maggiori informazioni vedere Convertire impulsi per giro e velocità.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal