Pagina di configurazione Asse - Dinamica

Configurare le impostazioni di movimento per i controllori
Micro800
che supportano il movimento. Aggiungere un asse per creare le pagine di configurazione degli assi. Utilizzare la pagina di configurazione
Asse<x> - Dinamica
per eseguire le azioni riportate di seguito:
  • Configurare le impostazioni relative a massima velocità, accelerazione, decelerazione e jerk per avviare e arrestare l'asse in condizioni operative standard.
  • Configurare le impostazioni di arresto di emergenza dell'asse in caso di emergenza.
Asse - Impostazioni sulla scheda Dinamica
Impostazione
Descrizione
Profilo di funzionamento normale
Velocità di avvio/arresto
Specifica la velocità iniziale quando un asse inizia a muoversi e la velocità finale prima che l'asse si fermi.
La
Velocità di avvio/arresto
è visualizzata in unità utente al secondo e giri/min (giri al minuto). Se si inserisce la velocità in una delle caselle, anche l'altra viene aggiornata.
L'unità utente predefinita è mm/s, specificata con il parametro
Posizione
nella pagina di configurazione Motore e carico.
Il valore è in formato virgola mobile a precisione singola ed è compreso tra 0,005 e 500,0 mm/s. Il valore predefinito è 5,0 mm/s o 300,0 giri/min.
Il valore di
Velocità di avvio/arresto
non può essere superiore a quello di
Velocità max
.
Velocità max
Specifica la velocità di destinazione o massima per l'asse.
La
Velocità max
è visualizzata in unità utente al secondo e in giri/min.
Il valore è in formato virgola mobile a precisione singola ed è compreso tra 0,005 e 500,0 mm/s. Il valore predefinito è 500,0 mm/s o 30.000,0 giri/min.
Per ulteriori informazioni, vedere Convertire impulsi per giro e velocità.
Accelerazione max
Specifica la velocità di accelerazione massima che determina la velocità alla quale l'asse accelera.
L'accelerazione è il tasso di variazione della velocità.
Il valore è in formato virgola mobile a precisione singola ed è compreso tra 0,005 e 50.000,0 mm/s
2
. Il valore predefinito è 50.000,0 mm/ s
2
.
Decelerazione max
Specifica la velocità di decelerazione massima, determinando la velocità alla quale l'asse si ferma.
L'accelerazione negativa è definita solitamente decelerazione.
Il valore è in formato virgola mobile a precisione singola ed è compreso tra 0,005 e 50.000,0 mm/s
2
. Il valore predefinito è 50.000,0 mm/ s
2
.
Jerk max
Specifica la velocità massima di modifica dell'accelerazione rispetto al tempo.
Il jerk è la misura della velocità di modifica di accelerazione che produce una forza. Per ridurre al minimo l'effetto del jerk, evitare cambi bruschi di accelerazione.
Il valore è compreso tra 0 e 50.000,0 mm/s
3
. Il valore predefinito è 50.000,0 mm/s
3
.
Profilo arresto di emergenza
Tipo arresto
Specifica il comportamento dell'arresto di emergenza dell'asse.
Arresto immediato
arresta l'asse all'istante.
Arresto con decelerazione
utilizza le impostazioni per
Velocità di arresto
,
Decelerazione arresto
e
Jerk di arresto
per arrestare l'asse.
Il tipo di arresto predefinito è
Arresto con decelerazione
.
Velocità di arresto
Specifica la velocità dell'asse durante un arresto di emergenza in unità utente al secondo e giri/min. Se si inserisce la velocità in una delle caselle, anche l'altra viene aggiornata.
I valori validi sono compresi tra 0,005 e 500,0 mm/s. Il valore predefinito è 5,0 mm/s o 300,0 giri/min.
Il valore di
Velocità di avvio/arresto
non può essere superiore a quello di
Velocità max
.
Decelerazione arresto
Specifica la velocità di decelerazione dell'asse durante un arresto di emergenza.
Il valore è in formato virgola mobile a precisione singola ed è compreso tra 0,005 e 50.000,0 mm/s
2
. Il valore predefinito è 5.000,0 mm/ s
2
.
I parametri per il
Profilo di funzionamento normale
e il
Profilo arresto di emergenza
funzionano in modo indipendente. Ad esempio, la decelerazione del
Profilo arresto di emergenza
può essere maggiore della decelerazione massima del
Profilo di funzionamento normale
.
Jerk di arresto
Specifica il jerk dell'asse durante un arresto di emergenza. Il valore è in formato virgola mobile a precisione singola ed è compreso tra 0 e 50.000,0 mm/s
3
.  Il valore predefinito è 0,0 mm/ s
3
.
I valori predefiniti nella tabella dipendono dai valori di
Impulsi per giro
e
Corsa per giro
specificati nella pagina di configurazione Asse - Motore e carico.
I valori predefiniti riportati nella tabella sono i valori quando:
  • Il valore
    Impulsi per giro
    è impostato su
    200,0
    .
  • Il valore
    Corsa per giro
    è impostato su
    1,0
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal