Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Edge computing e container riscrivono la produttività

La produttività può raddoppiare quando IT e OT convergono. Scoprite 6 vantaggi operativi nell'implementazione di container software sull'edge

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Una mano tocca l'interfaccia di un monitor del computer che si collega ai dati dell'edge computing

Edge computing e software containerizzato stanno rivoluzionando l'automazione industriale elaborando i dati alla loro origine e impacchettando le applicazioni in immagini autonome e portatili.

Questa combinazione offre informazioni rapide, un uso efficiente della larghezza di banda e un'esecuzione IT e OT coerente negli ambienti di sviluppo e produzione.

Rockwell Automation sta traducendo questi vantaggi in edge device compatti e facili da usare che semplificano l'implementazione e la gestione di analisi, controllo e microservizi nei sistemi di controllo industriale.

Edge computing nei sistemi di controllo industriale

L'edge computing si riferisce a un modello distribuito che colloca le applicazioni aziendali più vicino alle fonti di dati come sensori Internet of Things, controllori a logica programmabile (PLC) e server locali. Questa vicinanza offre informazioni più rapide. Perché? Perché l'analisi eseguita vicino al punto di acquisizione dei dati migliora i tempi di risposta per le azioni di controllo critiche evitando la latenza della rete a larga area. E ottimizza la larghezza di banda poiché solo i dati aggregati o filtrati fluiscono verso il cloud.

Nelle implementazioni dei sistemi di controllo industriale, gli edge device possono convertire i dati grezzi in informazioni utilizzabili, filtrare il rumore, eseguire il rilevamento anomalie e ospitare dashboard a livello di macchina. E questi dati in tempo reale sono ciò di cui ingegneri, operatori di macchine e responsabili di linea hanno bisogno per aumentare la produzione senza difetti.

Introduzione alla containerizzazione: collegamento tra IT e OT
Introduzione alla containerizzazione: collegamento tra IT e OT
Blog
Blog
Introduzione alla containerizzazione: collegamento tra IT e OT
L'obiettivo di questo post è dimostrare la potenza della containerizzazione per semplificare il deployment delle applicazioni negli ambienti IT e OT.
Leggi ora

Hardware edge: OptixEdge e Embedded Edge Compute Module

OptixEdge™ e l’Embedded Edge Compute Module condividono una base unificata. Entrambi eseguono FactoryTalk® Optix™, supportano FactoryTalk® Remote Access™ e offrono funzionalità complete di container software.

Includono le stesse specifiche di CPU, RAM e disco e supportano una connettività industriale sicura e multiprotocollo (Modbus, EtherNet/IP, OPC UA). Questa piattaforma comune offre un’implementazione coerente di analisi, microservizi e dashboard in diversi ambienti industriali.

Il modulo Embedded Edge Compute è un'unità basata su chassis ControlLogix® che comunica direttamente con le reti PLC e il bus di campo, consentendo uno scambio di dati a bassa latenza e una stretta integrazione con la logica PLC. È ideale per applicazioni che richiedono controllo deterministico, analisi in tempo reale e operatività autonoma all'interno del rack. Gli ingegneri possono implementare algoritmi di manutenzione predittiva, filtraggio basato su eventi o server OPC UA leggeri senza fare affidamento su interfacce esterne.

Il gateway OptixEdge è un gateway autonomo progettato per ambienti industriali. Si collega ai sistemi di controllo, esegue analisi edge e trasmette in modo sicuro informazioni selezionate alle piattaforme cloud. Include I/O integrato per FactoryTalk® Remote Access™ e una procedura guidata di configurazione precaricata che semplifica la configurazione della pipeline  Message Queuing Telemetry Transport dai dispositivi di automazione alle piattaforme cloud.

Inoltre, la sua custodia robusta supporta l'installazione su guida DIN o a libro, rendendolo adatto per analisi edge, visualizzazione locale e integrazione sicura nel cloud al di fuori del rack PLC.

Il software containerizzato risolve l’integrazione IT e OT
Il software containerizzato risolve l’integrazione IT e OT
Blog
Blog
Il software containerizzato risolve l’integrazione IT e OT
Gli ingegneri possono colmare il divario tra IT e OT. Il software containerizzato riduce la deriva dell’ambiente e migliora l’uniformità dallo sviluppo alla produzione in IT e OT
Leggete ora

Provate gratuitamente il software FactoryTalk Optix

Scoprite le infinite possibilità di sviluppo HMI nel cloud. Scaricate gratuitamente FactoryTalk Optix Studio Standard o provate FactoryTalk Optix Studio Pro per 90 giorni.

Breve riepilogo dei container

Il software containerizzato ha alimentato l’IT per anni, ma il suo passaggio ai sistemi di controllo industriale introduce una nuova serie di sfide e vantaggi. I container raggruppano le applicazioni insieme alle loro librerie, dipendenze e configurazioni in un’unica immagine.

Questa modalità di impacchettamento aiuta a garantire che la stessa immagine venga eseguita in modo identico sul laptop di uno sviluppatore, su un gateway headless nel reparto produttivo o nel cloud. Non tutti i dispositivi hardware sono in grado di ospitare container, poiché richiedono un motore di container.

I motori di container creano, gestiscono ed eseguono container senza richiedere un intero sistema operativo. Tuttavia, l’hardware edge industriale presenta vincoli come potenza di elaborazione limitata, budget di memoria ridotti, funzionamento headless e requisiti di sicurezza rigorosi.

Per un approfondimento sui fondamenti dei container software negli ambienti di OT, consultate questo post.

Opzioni di container software per edge device

I moduli Embedded Edge Compute e i gateway OptixEdge™ sono forniti con offerte di container identiche. Questi dispositivi possono eseguire qualsiasi numero di applicazioni una volta creata un’immagine container pertinente.

Il software containerizzato è integrato nei gateway OptixEdge e nei moduli Embedded Edge Compute:

  • Runtime Docker nativo: Per avviare qualsiasi immagine Docker standard in pochi secondi
  • GUI Portainer CE integrata: Per ispezionare, implementare e visualizzare i log in un’interfaccia web
  • Supporto Docker Compose: Per definire e orchestrare stack multi-container
  • Compatibilità Dockerfile: che consente di creare immagini container personalizzate
  • Inoltre, è disponibile il supporto host per container ausiliari come componenti aggiuntivi Portainer oppure playbook Ansible

Questo set di strumenti unificato vi consente di creare un’immagine container una sola volta, archiviarla nel vostro registro privato o pubblico e implementarla su qualsiasi nodo edge della vostra rete.

Workflow di implementazione

I clienti possono seguire un semplice workflow per implementare container su OptixEdge o Embedded Edge Compute:

1. Create un Dockerfile che specifichi codice applicativo e dipendenze

2. Costruite l’immagine container localmente e validatela su una macchina di sviluppo

3. Caricate l’immagine testata in un registro container sicuro

4. Utilizzate Portainer CE o la CLI Docker sull’edge device per scaricare ed eseguire il container

Questo processo riduce al minimo i conflitti tra librerie, le incompatibilità del sistema operativo e le fasi di installazione manuale che in precedenza rallentavano le implementazioni OT.

6 vantaggi chiave dei container software all’edge

1. Scalabilità: Modelli di orchestrazione come Docker Compose consentono di replicare o scalare stack multi-servizio su più edge node

2. Implementazione rapida: Le immagini container possono essere istanziate, aggiornate o ripristinate in pochi secondi, riducendo al minimo il fermo macchina

3. Maggiore personalizzazione: Le immagini sono costruite con esattamente i componenti runtime, le librerie e gli strumenti necessari, riducendo la complessità e la superficie di attacco

4. Efficienza delle risorse: I container consumano molta meno CPU, memoria e storage rispetto ad altre opzioni, rendendoli ideali per edge device con risorse limitate

5. Sicurezza avanzata: Immagini immutabili e isolamento dei processi riducono le vulnerabilità e contengono eventuali violazioni all’interno di un singolo container

6. Semplificazione della gestione: Registri centralizzati e versionamento delle immagini facilitano la distribuzione, l’aggiornamento e il monitoraggio dei carichi di lavoro su tutta la flotta edge

In sintesi

Combinando il software containerizzato con hardware edge appositamente progettato, come i gateway OptixEdge e i moduli Embedded Edge Compute, le vostre organizzazioni possono creare architetture più veloci, intelligenti e scalabili che vanno dai rack PLC ai servizi cloud.

I container software fungono da collegamento tra le best practice IT e le realtà OT, offrendo analisi in tempo reale, implementazioni sicure e automazione di nuova generazione all’edge della rete. Siete interessati a implementare questa soluzione? Consultate OptixEdge e Embedded Edge Compute.

Ottimizzate l’OT con il software containerizzato: 5 modi
Ottimizzate l’OT con il software containerizzato: 5 modi
Blog
Blog
Ottimizzate l’OT con il software containerizzato: 5 modi
Il software containerizzato affronta 5 problematiche OT – Scoprite come aiuta a fornire un controllo scalabile e sicuro che semplifica le operazioni e potenzia il vostro team.
Leggete ora

Pubblicato 3 giugno 2026

Argomenti: Accelerate Digital Transformation Optimize Production Human Machine Interface Interfaccia operatore FactoryTalk Optix ThinManager

Rylee Domonkos
Rylee Domonkos
Associate del Leadership Development Program Intelligent Devices/Software & Control, Rockwell Automation
Rylee è una associate del Leadership Development Program che attualmente lavora nella strategia aziendale e nella gestione dei prodotti presso Rockwell Automation. Rylee si concentra sull’adozione di soluzioni containerizzate nei sistemi di controllo industriale, semplificando l’implementazione dei prodotti e migliorando le conoscenze per i clienti OT.
Subscribe to Rockwell Automation

Receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe now

Potrebbero interessarvi anche

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Unire le migliori pratiche IT e le realtà OT
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: