Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

5 modi per ottimizzare l’OT con i container

Semplificate le vostre operazioni e potenziate il vostro team. Riducete i costi generali, migliorate la sicurezza e create cicli di implementazione più rapidi con FactoryTalk Optix

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Due ingegneri in una fabbrica che indossano caschi bianchi e osservano il monitor dell’interfaccia operatore da un software containerizzato

Ingegneri e tecnici che si occupano della manutenzione dei sistemi di controllo industriale di un impianto affrontano sfide sempre più complesse.

Garantire prestazioni produttive costanti, ridurre al minimo il fermo macchina, gestire applicazioni complesse. Espandere dispositivi edge e server centrali su un’architettura distribuita. Mantenere la sicurezza e altro ancora.

Esploriamo come FactoryTalk® Optix™ e ThinManager® software utilizzano i container per affrontare direttamente cinque problematiche OT.

Il software ThinManager consente una gestione centralizzata sicura delle applicazioni

Il software ThinManager è una piattaforma di gestione dei thin client e di distribuzione dei contenuti progettata per configurare, implementare e gestire applicazioni industriali, utenti e dispositivi degli utilizzatori finali.

Consente un controllo e una sicurezza senza precedenti in una piattaforma scalabile, indipendentemente dalle dimensioni del vostro ambiente industriale o dal numero di impianti.

Il software ThinManager gestisce centralmente gli asset informatici industriali e distribuisce in modo sicuro i contenuti ai terminali (thin client, PC), agli utenti (in base al ruolo) e/o alle posizioni (dispositivi mobili). Il software può anche distribuire contenuti in base a un evento, come un allarme o una violazione di una barriera fotoelettrica.

Il software FactoryTalk Optix migliora la vostra interfaccia operatore e la visualizzazione dei dati

FactoryTalk Optix è una piattaforma di interfaccia operatore e visualizzazione basata su cloud, progettata per migliorare l’automazione industriale fornendo funzionalità avanzate per la visualizzazione dei dati, Industrial Internet of Things, edge computing e gestione dati.

Sfrutta nuovi livelli di collaborazione, scalabilità e interoperabilità per aiutarvi a realizzare la vostra trasformazione digitale.

Introduzione alla containerizzazione: collegamento tra IT e OT
Introduzione alla containerizzazione: collegamento tra IT e OT
Blog
Blog
Introduzione alla containerizzazione: collegamento tra IT e OT
L'obiettivo di questo post è dimostrare la potenza della containerizzazione per semplificare il deployment delle applicazioni negli ambienti IT e OT.
Leggete ora

Opzioni di container progettate per interfacce operatore con interfacce grafiche utente

ThinManager 12.1 ha introdotto un container basato su Chrome, che consente il funzionamento senza interruzioni delle applicazioni FactoryTalk Optix che ospitano e gestiscono un Web Presentation Engine da un browser web in esecuzione su un thin client. Questo approccio sfrutta le tecnologie web per offrire una soluzione containerizzata leggera e flessibile che semplifica l’implementazione su hardware industriale misto.

ThinManager 14.1 fornisce un container FactoryTalk Optix integrato. Pensate a questo container come a uno spazio per eseguire un’applicazione FactoryTalk Optix che può:

  • Utilizzare solo un Native Presentation Engine (per l’esecuzione su un dispositivo touchscreen locale)
  • Utilizzare sia un Native sia un Web Presentation Engine (per accedere all’app da remoto tramite un browser)

La configurazione e l’implementazione sono ulteriormente semplificate in FactoryTalk Optix 1.6 o versioni successive, con la possibilità di esportare un file compresso dell’applicazione Optix che ThinManager può facilmente utilizzare e includere in questo container. E, a differenza dei tradizionali container headless, queste opzioni sono progettate per le interfacce operatore e dispongono di interfacce grafiche utente.

Il software containerizzato risolve l’integrazione IT e OT
Il software containerizzato risolve l’integrazione IT e OT
Blog
Blog
Il software containerizzato risolve l’integrazione IT e OT
Gli ingegneri possono colmare il divario tra IT e OT. Il software containerizzato riduce la deriva dell’ambiente e migliora l’uniformità dallo sviluppo alla produzione in IT e OT
Leggete ora

Provate gratuitamente il software FactoryTalk Optix

Scoprite le infinite possibilità di sviluppo HMI nel cloud. Scaricate gratuitamente FactoryTalk Optix Studio Standard o ottenete una prova di 90 giorni di FactoryTalk Optix Studio Pro.

5 modi in cui il software containerizzato e i sistemi di controllo industriale aiutano

Una soluzione containerizzata ThinManager può aiutare a trasformare gli ambienti OT nei sistemi di controllo industriale del vostro impianto. Ecco cinque modi:

1. Implementazione semplificata: Invece di dover gestire singoli PC o server, ciascuno con le proprie applicazioni e il proprio sistema operativo da installare e aggiornare regolarmente, la gestione centralizzata di ThinManager consente di scalare e distribuire FactoryTalk Optix con il minimo sforzo. Potete caricare upload in un semplice workflow senza codice.

2. Efficienza delle risorse: I container leggeri ottimizzano i dispositivi IIoT con risorse limitate, sfruttando CPU e RAM inutilizzate su thin client a basso consumo. Questo riduce le risorse server e i costi hardware, supportando al contempo architetture di visualizzazione sofisticate.

3. Maggiore sicurezza: L’autenticazione software ThinManager limita l’accesso a FactoryTalk Optix agli utenti autorizzati. Poiché non vengono memorizzati dati sui dispositivi finali, il vostro sistema rimane sicuro anche se un dispositivo viene compromesso, migliorando la protezione.

4. Ripristino rapido: I thin client ASEM™ 6300, progettati per ambienti industriali, offrono una resilienza superiore rispetto ai computer da ufficio. Tuttavia, se un terminale si guasta, il software ThinManager può reimplementare l’applicazione FactoryTalk Optix containerizzata in meno di due minuti, riducendo al minimo il fermo macchina e garantendo la continuità operativa.

5. Esperienza utente intuitiva: Non sono necessarie competenze di programmazione o container: le procedure guidate accompagnano i team OT nelle fasi di configurazione, implementazione e manutenzione. Gli aggiornamenti sono semplici. Caricate una volta sul server ThinManager e implementate più volte.

Soluzioni software containerizzate che lavorano insieme

Una volta completata un’applicazione FactoryTalk Optix, potete distribuirla rapidamente a tutti i thin client in un ambiente ThinManager. Non sono richieste competenze di programmazione per configurare questo container.

Il primo passo è esportare su ThinManager da FactoryTalk Optix Design Studio. La configurazione avviene tramite la ThinManager Admin Console. Dopo aver creato un Display Client™ e averlo assegnato a un terminale, la vostra applicazione FactoryTalk Optix verrà consegnata al successivo spegnere e riaccendere.

Dopo l’implementazione dell’applicazione, potete visualizzare da remoto lo schermo e controllare il vostro terminale ThinManager. Questo vi consente di verificare che tutti i dati siano popolati e che l’ambiente HMI funzioni per gli operatori della macchina, tutto dalla comodità del vostro ufficio. Aggiornamenti e reimplementazione in caso di guasti hardware possono essere eseguiti con la stessa facilità e velocità.

Una soluzione container software facile da implementare è disponibile oggi

Gestire applicazioni complesse, ridurre il fermo macchina, mettere in sicurezza i sistemi e semplificare le operazioni sono sfide quotidiane nelle fabbriche moderne. FactoryTalk Optix con ThinManager affronta questi problemi utilizzando un container software. Offre una soluzione remota facile da implementare, efficiente in termini di risorse, più sicura e di rapido ripristino, il tutto senza richiedere competenze avanzate.

Che vogliate utilizzare il container ThinManager Chrome per sfruttare i thin client nelle vostre operazioni o sfruttare il nuovo container FactoryTalk Optix dedicato a ThinManager per ospitare l’applicazione FactoryTalk Optix su un thin client, abbiamo un modo semplice per implementare e gestire la soluzione!

Pronti a rendere le vostre operazioni più fluide? Visitate il nostro sito web. Inoltre, guardate come i container raggruppano le applicazioni con le loro dipendenze per un’implementazione più affidabile e leggera negli ambienti IT e OT.

Unire le migliori pratiche IT e le realtà OT
Unire le migliori pratiche IT e le realtà OT
Blog
Blog
Unire le migliori pratiche IT e le realtà OT
I container software sull'edge offrono: 1. Implementazione rapida 2. Personalizzazione 3. Efficienza delle risorse 4. Maggiore sicurezza 5. Gestione semplificata 6. Scalabilità
Leggete ora
Open All
Close All
Cos’è la containerizzazione?

La containerizzazione è un tipo di implementazione del software che raggruppa tutto il necessario per l’esecuzione in un unico pacchetto. Questo include un’applicazione e tutte le sue dipendenze.

  • La containerizzazione è una tecnica di virtualizzazione esistente almeno dal 2008.
  • Sebbene storicamente la containerizzazione sia stata utilizzata negli ambienti IT, di recente sta guadagnando terreno anche nell’OT.
  • Simile alla virtualizzazione delle macchine, la containerizzazione consiste essenzialmente nella virtualizzazione a livello di applicazione anziché a livello di sistema operativo.
Cosa sono i container software?

I container software sono implementazioni software portatili e isolate (unità) che raggruppano il codice di un’applicazione, il runtime, gli strumenti di sistema, le librerie e le impostazioni in un’unica unità.

  • I container software devono funzionare ovunque si trovino – su un laptop, nel cloud o in un data center on-premises.
  • Un vantaggio chiave del software containerizzato è che consente di trasferire le applicazioni dallo sviluppo alla produzione senza problemi di compatibilità. Scrivete il codice una sola volta e implementatelo su laptop, server on-premises o piattaforme cloud con modifiche minime o nulle.
  • Le applicazioni software containerizzate funzionano allo stesso modo, ovunque vengano implementate, aumentando affidabilità e prevedibilità e riducendo il rischio.

Pubblicato 12 maggio 2026

Argomenti: Accelerate la trasformazione digitale Optimize Production Human Machine Interface Interfaccia operatore FactoryTalk Analytics GuardianAI FactoryTalk Optix ThinManager

Rylee Domonkos
Rylee Domonkos
Associate del Leadership Development Program Intelligent Devices/Software & Control, Rockwell Automation
Rylee è una associate del Leadership Development Program che attualmente lavora nella strategia aziendale e nella gestione dei prodotti presso Rockwell Automation. Rylee si concentra sull’adozione di soluzioni containerizzate nei sistemi di controllo industriale, semplificando l’implementazione dei prodotti e migliorando le conoscenze per i clienti OT.
Iscriviti a Rockwell Automation

Ricevete le ultime notizie, i contributi dei leader di pensiero e le informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscrivetevi ora

Potrebbero interessarvi anche

Loading
Il software containerizzato risolve l’integrazione IT e OT
Il software containerizzato risolve l’integrazione IT e OT
Blog
Blog
Il software containerizzato risolve l’integrazione IT e OT
Gli ingegneri possono colmare il divario tra IT e OT. Il software containerizzato riduce la deriva dell’ambiente e migliora l’uniformità dallo sviluppo alla produzione in IT e OT
Introduzione alla containerizzazione: collegamento tra IT e OT
Introduzione alla containerizzazione: collegamento tra IT e OT
Blog
Blog
Introduzione alla containerizzazione: collegamento tra IT e OT
L'obiettivo di questo post è dimostrare la potenza della containerizzazione per semplificare il deployment delle applicazioni negli ambienti IT e OT.
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Ottimizzate l’OT con il software containerizzato: 5 modi
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: