Loading

Soluzioni di processo

Ottimizzazione della produttività e riduzione dei rischi
Soluzioni di processo hero image
Soluzioni di processo
    • Panoramica
    • Batch Management di base
    • Batch Management di base
    • Gestione dei batch completa
    • Gestione dei batch completa
  • Ottimizzazione
    • Panoramica
    • Sistemi strumentati di sicurezza
    • Sistemi strumentati di sicurezza
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControLogix SIL-2
    • ControLogix SIL-2
  • Servizi
    • Panoramica
    • Migrazione del sistema DCS
    • Migrazione del sistema DCS
    • Sistema di controllo distribuito PlantPax
    • Sistema di controllo distribuito PlantPax

Sappiamo bene che i clienti devono affrontare sfide difficili nel loro settore per soddisfare gli obiettivi di produzione e le richieste dei clienti e rimanere competitivi allo stesso tempo. Grazie a un'esperienza di oltre 100 anni nel settore dell'automazione industriale, offriamo un'ampia gamma di soluzioni di processo che aiutano i clienti a superare tali sfide. La nostra conoscenza dei processi – dalla produzione in batch all'ottimizzazione dei processi ai sistemi di sicurezza – ci consente di offrire ai clienti soluzioni e servizi che li aiutano a raggiungere i loro obiettivi.

Sistemi
Sistemi

Controllo distribuito: la nuova tecnologia che perfeziona il controllo dei processi

Integrazione
Batch
Batch

Ridurre i rischi, i tempi e i costi con l'automazione dei sistemi di controllo batch

Automazione dei sistemi
Ottimizzazione
Ottimizzazione

Controllo predittivo basato su modelli per raggiungere gli obiettivi di redditività

Ottimizzazione della produzione
Sicurezza
mano che accende l’interruttore di un prodotto
Sicurezza

Sistemi strumentati di sicurezza per proteggere personale, asset e ambiente

Riduzione dei rischi

Operazioni ottimizzate ed elevata disponibilità

Automatizzare i processi di settore in base ai propri requisiti

L'automazione dei processi non deve essere una soluzione "uguale per tutti" per gestire le operazioni critiche del settore. Offriamo un'ampia gamma di soluzioni con metodi e tecnologie che salvaguardano le operazioni e soddisfano i requisiti economici e prestazionali del cliente. Si tratta di soluzioni scalabili, flessibili e facili da integrare. Tutto questo aiuta l'organizzazione ad aumentare la produttività, ridurre i costi e il consumo energetico e a migliorare la sicurezza. La nostra esperienza nei processi può aiutare i clienti a migliorare l'efficacia operativa e a ottenere un'elevata disponibilità.

Implementare un'architettura Ethernet resiliente
White paper
Implementare un'architettura Ethernet resiliente

Considerazioni sul progetto per la progettazione e l'implementazione di un'architettura di rete a livello di impianto olistica e resiliente.

Scarica
PlantPAx: semplificazione e utilizzo della virtualizzazione
Brochure
PlantPAx: semplificazione e utilizzo della virtualizzazione

I modelli di immagine virtuale PlantPAx® forniscono gli elementi principali del sistema come modelli preconfigurati, drop-in o un disco rigido USB.

Scarica
Soluzioni OEM di processo
Brochure
Soluzioni OEM di processo

Supporto per accrescere la redditività.

Scarica

Ottimizzazione e controllo dell'intero impianto

Sistemi DCS moderni

Un moderno sistema di controllo distribuito (DCS, Distributed Control System) viene costruito con tecnologie di controllo dell'intero impianto. Oggigiorno non è più possibile adottare tecnologie separate per il controllo dei processi, il controllo discreto, il controllo energetico e il controllo della sicurezza. Adesso, i produttori possono scegliere di implementare un sistema di controllo per l'intero impianto.

L’utilizzo di tecnologie di automazione comuni consente l’integrazione di un moderno sistema di controllo distribuito con i sistemi informatici aziendali, favorendo l’ottimizzazione globale. Si tratta di un approccio che favorisce la produttività, riduce il consumo di energia e minimizza il Total Cost of Ownership di un moderno sistema di controllo distribuito. Il nostro sistema PlantPAx è un componente chiave della Connected Enterprise® che rende tutto ciò possibile.

Ulteriori informazioni sulle nostre soluzioni di controllo Scoprite le nostre soluzioni DCS
Riconsiderate le potenzialità del vostro DCS
White paper
Riconsiderate le potenzialità del vostro DCS

L'automazione viene realizzata mediante una combinazione di sistemi e strumenti diversi specificatamente sviluppati per le attività che controllano in base alle limitazioni della tecnologia disponibile.

Scarica

Risultati garantiti con il controllo predittivo basato su modello
Brochure
Risultati garantiti con il controllo predittivo basato su modello

Il controllo predittivo basato su modello di Rockwell Automation offre valore al cliente.

Scarica

Riduzione dei costi e aumento della produzione

Ottimizzazione e controllo predittivo basato su modello

La variabilità delle caratteristiche dei materiali, i limiti delle macchine, le competenze degli operatori e le condizioni ambientali mutevoli rendono instabili la produzione e i margini di profitto legati a molte operazioni. La nostra tecnologia di controllo predittivo basato su modello (MPC) utilizza la piattaforma software FactoryTalk® Analytics™ PavilionX™. Questa soluzione integra i sistemi di automazione di base con strumenti di intelligence che migliorano continuamente l'efficienza dell'impianto nel perseguimento di diversi obiettivi aziendali.

Le nostre soluzioni basate su MPC includono parametri integrati delle prestazioni del controllore. Vengono monitorati indicatori chiave come utilizzazione, vincoli temporali e deviazioni rispetto al target. Tali indici consentono di valutare qualità del prodotto, produzione ed efficienza confrontandole direttamente con utilizzazione e prestazioni del sistema di controllo predittivo.

Ulteriori informazioni sulle nostre soluzioni MPC
2021 Engineers' Choice Awards Winner
PlantPAx DCS eletto vincitore dell’Engineers’ Choice Award for Process Control Systems

Rockwell Automation stravince al 34° Annual Control Engineering 2021 Engineers’ Choice Awards

 

 

Leggete l’articolo completo

Riduzione di pericoli e rischi

Soluzioni di sicurezza dei processi per l'industria

La tutela di personale, processi e ambiente è una componente fondamentale di ogni strategia di automazione. Le nostre tecnologie sono adottate in svariati settori in tutto il mondo per controllare processi critici e sicurezza. Aiutiamo i clienti a scegliere il sistema di sicurezza dei processi integrato o autonomo più adatto in base al livello SIL (Safety Integrity Level) necessario e ai requisiti progettuali.

Scoprite i nostri sistemi di sicurezza dei processi Informazioni sui sistemi strumentati di sicurezza

Riduzione di costi, tempo e rischi

Automazione dei sistemi di controllo batch

Per gestire flussi di lavoro e ricette, i sistemi di produzione in batch devono essere caratterizzati da flessibilità e affidabilità. Le nostre soluzioni batch sono mirate a soddisfare gli obiettivi aziendali e di produzione.

Scoprite la vostra soluzione batch
Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell’automazione.

Contattaci

Consigliato per voi

Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Funzionalità
  3. Chevron LeftChevron Left Soluzioni di processo
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: