Loading

Sistemi con azionamenti coordinati

Ottimizzare l'operatività delle macchine e ridurre i rischi
Contattaci
Armadi elettrici nel corridoio di Green Bay Packaging 0222_000131_GBPCaseStudioVideo-13
Soluzioni di automazione della produzione
  • Sistemi di controllo industriale (ICS)
  • Sistemi di controllo distribuito (DCS)
  • Piattaforma unica per il controllo dell’alimentazione e dei processi
  • Sistemi con azionamenti coordinati
  • Sistemi di sicurezza con classificazione SIL
  • Quadri elettrici

Dalla scalabilità alla sostenibilità, i nostri sistemi con azionamenti coordinati (CDS) consentono agli utenti di personalizzare i loro sistemi esattamente secondo le loro specifiche esigenze. Integrando più azionamenti in modo che siano sincronizzati, è possibile ottenere precisione, efficienza e flessibilità senza pari per un'ampia gamma di applicazioni. 


FormaVantaggi dei sistemi con azionamenti coordinati

Elevata precisione

Una soluzione CDS è ideale nelle applicazioni che richiedono un controllo estremamente accurato della coppia e della velocità.

Maggiore efficienza

Le schermate operative semplificate aumentano l'efficienza degli operatori.

Flessibilità

I sistemi con azionamenti coordinati sono altamente adattabili e utilizzabili in svariate applicazioni.

Modularità

Che dobbiate controllare pochi o molti azionamenti, un sistema CDS è in grado di adattarsi perfettamente alle vostre esigenze.

icona foglia sostenibilità

Sostenibilità

Una soluzione CDS con alimentatori bus Active Front End consente ai carichi rigenerativi di recuperare l'energia reimmettendola nel bus comune o nel sistema di alimentazione generale per utilizzarla altrove nel sistema.

Soluzioni di settore specifiche basate su standard collaudati

La nostra competenza in numerosi settori industriali ci consente di fornire sistemi con azionamenti coordinati e completi in grado di ottimizzare la produzione e ridurre al minimo i rischi, basandosi su standard globali specifici per ogni applicazione. Indipendentemente dall'area geografica, possiamo rispondere alle vostre esigenze applicative con l'aiuto di tecnici esperti. I tecnici Rockwell Automation hanno una profonda conoscenza delle diverse applicazioni industriali, sanno come implementare un progetto di successo e come gestire le attività di uno stabilimento.

Scegliete una delle nostre avanzate soluzioni con azionamenti coordinati per ottenere dati e analisi dai processi del vostro impianto, anche per l'industria pesante.

Applicazioni di avvolgimento

La vasta esperienza nel campo delle applicazioni di avvolgimento e dei relativi prodotti consente ai nostri tecnici di fornire le più avanzate soluzioni con azionamenti coordinati per il settore cartario. I nostri esperti project manager e tecnici dell'assistenza sul campo vi aiutano a implementare progetti di successo e a produrre più velocemente.

Un avvolgitore a due rulli in uno stabilimento di produzione di carta/cartone
Soluzioni per l’industria cartaria

La vasta esperienza nel campo delle applicazioni di avvolgimento e dei relativi prodotti consente ai nostri tecnici di fornire le più avanzate soluzioni con azionamenti coordinati per il settore cartario. I nostri esperti project manager e tecnici dell'assistenza sul campo vi aiutano a implementare progetti di successo e a produrre più velocemente.

Un elemento chiave delle nostre soluzioni è il set di strumenti PremierSystems™ che migliora le operazioni utilizzando i dati dei dispositivi intelligenti che realizziamo, elaborandoli nel contesto dell'applicazione e presentandoli come informazioni utilizzabili dall'utente.

Soluzione per avvolgitori a due rulli Macchina per lavorazione carta / Soluzione per macchine per tissue / Macchina per lavorazione della pasta di cellulosa / Soluzione di essiccazione
 Linea di lavorazione in acciaio zincato in rotoli
Soluzioni per linee di finitura dei metalli

La tendenza negli impianti di lavorazione di acciaio, alluminio e rame è quella di produrre bobine quanto più grandi possibile per ottimizzare le consegne. Queste bobine di grande diametro creano però dei problemi nella post-lavorazione sulle linee di taglio. Aumenta quindi il rischio di una qualità non uniforme dei materiali e una possibile perdita di fatturato.

Un crogiolo correttamente allineato e sottoposto a manutenzione può contribuire a garantire un funzionamento sicuro e continuo, riducendo al contempo i ritardi imprevisti, e aiutandovi a rispettare la domanda e il budget. Per semplificare il controllo delle macchine complesse, la soluzione con linee di taglio utilizza moduli applicativi configurabili per gestire tecniche di taglio, tolleranza della larghezza del taglio e riavvolgimento precise.

Soluzione per linee di zincatura/decapaggio Soluzione per laminazione (Skin Pass) Soluzione per linee di taglio

Soluzioni per altri settori industriali

Altoforno per la fusione dell'acciaio. Crogiolo
Soluzioni per l’industria metallurgica

I produttori di acciaio si trovano oggi ad affrontare una miriade di problematiche, rese ancora più complesse dalle sfide commerciali, dall'invecchiamento del personale che si avvicina al pensionamento e dal mercato che continua a esprimere timori di sovracapacità. Un nostro team di settore dedicato applicherà la sua esperienza in materia di processi e applicazioni per creare le soluzioni di controllo giuste per le vostre esigenze.

Colata continua Crogiolo
Vista panoramica di un impianto minerario che movimenta materiali con macchinari
Soluzioni per il settore minerario

I nastri trasportatori sono un modo economico, efficiente dal punto di vista energetico ed ecologico per trasportare minerali e materiali da una parte all'altra di una miniera. In genere si trovano in aree che possono essere estremamente sporche, calde, fredde o bagnate.

Soluzioni per nastri trasportatori
Operazioni e ricerca guasti semplificate con PremierSystems™

Il nostro set di strumenti PremierSystems è la base delle nostre soluzioni specifiche per i diversi settori industriali ed è progettato per fornire a ogni utente un'interfaccia utente uniforme e semplificata. Le sue funzioni avanzate aiutano gli utenti a personalizzare le loro preferenze e a rispondere alle sfide globali delle risorse di oggi. I vantaggi includono tempi e costi ridotti, documentazione on-demand, progettazione semplificata e molto altro, senza costi aggiuntivi.

Guarda la brochure

Ulteriori risorse

Due lavoratori in piedi fuori da un impianto di produzione
Scopri di più sulle nostre competenze industriali

I sistemi di azionamento richiedono una complessa attività di selezione e messa in servizio. I nostri team dedicati conoscono tali sistemi e hanno competenze specifiche di settore che vi permettono di creare sistemi ottimizzati e centrare gli obiettivi.

Industria metallurgica Industria cartaria Industria mineraria
Uomo con occhiali di sicurezza e camice da laboratorio blu che installa un convertitore di frequenza (VFD) PowerFlex, il VFD è sulla destra ed è grigio, rettangolare e ha pulsanti su una facciata nera.
Convertitori di frequenza

I nostri convertitori di frequenza PowerFlex® sono in grado di gestire applicazioni a bassa e media tensione. Grazie a una gamma completa di opzioni di potenza e caratteristiche innovative, i nostri convertitori di frequenza possono offrire prestazioni e funzionalità in un’ampia gamma di applicazioni.

Per saperne di più Scarica la brochure
Servizi di integrazione e consulenza
Servizi di integrazione e consulenza
Servizi di integrazione e consulenza
Offriamo la nostra esperienza in tecnologie e settori specifici per superare le sfide che si presentano.
Per saperne di più
Monitoraggio delle condizioni
Emonitor
Monitoraggio delle condizioni
I nostri prodotti di monitoraggio delle condizioni vi forniscono i dati essenziali necessari per prevenire il fermo macchina non pianificato prima che vi costi.
Per saperne di più
Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e gestire il vostro investimento nell’automazione.

Contattaci
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Funzionalità
  3. Chevron LeftChevron Left Sistemi con azionamenti coordinati
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: