Fuseaux horaires

Présentation des fuseaux horaires pris en charge et des propriétés d’événement pour la gestion de la date et de l’heure, y compris les événements d’alarme et les graphiques de tendance.

Fuseaux horaires pris en charge

FactoryTalk Optix
prend en charge trois fuseaux horaires :
  • Fuseau horaire UTC standard.
  • Fuseau horaire local de la machine exécutant le
    FTOptixApplication
    .
  • Fuseau horaire de session pris en charge par les applications dans les sessions à distance.

Propriétés d’événement de date et d’heure

Le format de date et d’heure correspond aux spécifications du type de données OPC UA
DateTime
.
Les propriétés de l'objet
BaseEventType
qui gèrent les événements de date et d'heure comprennent :
Propriétés d’événement de date et d’heure avec descriptions
Propriété
Type de données
Description
Heure
UtcTime
Date et heure du fuseau horaire UTC standard + 0.
LocalTime
TimeZoneDataType
Décalage en minutes entre la date et l'heure UTC et la date et l'heure locales du dispositif de l'application. Par exemple, sur un dispositif défini sur UTC + 2, le décalage est de 120 minutes. Le cas échéant, le décalage peut inclure
DaylightSavingInOffset
.
TimeZoneOffset
TimeZoneDataType
Décalage de session UTC + 0 pour la date et l'heure.

Fuseaux horaires des événements d'alarme

Lors de l’exécution, l’objet
Grille de données
des objets
Grille d’alarmes
et
Grille de journal des alarmes
affiche l’heure locale des événements dans la colonne
Horodatage
.
Objet
Horodatage
Grille d'alarmes
Définissez un lien dynamique dans la propriété
Heure
.
Grille d'historique des alarmes
Définissez un lien dynamique dans la propriété
Heure
avec un pointeur de nœud.
Dans les projets qui prennent en charge les sessions à distance, les dispositifs ayant différents paramètres horaires locaux peuvent afficher différents fuseaux horaires dans les widgets. L’horodatage du widget s’affiche dans le fuseau horaire local du dispositif, même lorsque les événements se produisent dans des fuseaux horaires différents. Dans la colonne
Timestamp
de la
Grille d’alarmes
ou de la
Grille d’historique des alarmes
, définissez un convertisseur de type
Évaluateur d’expression
avec la somme des propriétés
{Item}Time
et
{Session}TimeZoneOffset
.

Fuseaux horaires dans les tendances

Lors de l’exécution, l’objet
Tendance
affiche les données sur l’axe X dans le fuseau horaire UTC standard.
Utilisez la propriété
Fuseau horaire de référence
du graphique pour indiquer si les données s'affichent dans le fuseau horaire local ou le fuseau horaire de la session. Si l’objet
Tendance
se connecte à un
Enregistreur de données
, activez la propriété
Enregistrer l’heure locale
de l’application pour stocker les données dans le fuseau horaire local.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal