Suivre les téléchargements de fichiers
Configurez un événement de session d’interface utilisateur pour suivre les téléchargements de fichiers démarrés dans les sessions du moteur de présentation Web.
Conditions préalables
- Créez un objetSessionD’interfaceUtilisateuren cliquant avec le bouton droit sur#Interface utilisateuret en sélectionnant .
- Créez un moteur de présentation Web et associez une session d’interface utilisateur au moteur de présentation Web.Pour plus d’informations sur la configuration des moteurs de présentation, consultez Configurer un moteur de présentation Web.
- Implémentez la méthode Télécharger le fichier dans la logique d’application.Pour plus d’informations, consultez Méthode : Télécharger le fichier et Ajouter une méthode à un événement existant.
- Pour suivre les téléchargements de fichiers
- DansVue de projet, sélectionnez un objetSessionD’interfaceUtilisateurassocié à un moteur de présentation Web.#(type)
- DansÉvénements, associez une méthode à déclencher lorsqu’un téléchargement de fichier démarre dans une session du moteur de présentation Web :
- En regard deDownloadFileStartedEvent, sélectionnez+.
- Sélectionnez et configurez la méthode à déclencher lorsque le téléchargement de fichier démarre.Pour plus d’informations sur les méthodes disponibles, consultez Méthodes.
Par exemple, affichez une boîte de dialogue de confirmation lorsque le téléchargement de fichier démarre.CONSEIL: Vous pouvez également implémenter dans votre logique d'application des gestionnaires pourID d'opérationet les codes deRésultatdu téléchargement. Pour plus d’informations, consultez DownloadFileStartedEvent.
Fournir une réponse