Téléchargement de fichier
Utilisez DownloadFileStartedEvent pour surveiller les téléchargements de fichiers dans les sessions du moteur de présentation Web et comprendre le contrôle des paramètres de téléchargement par le navigateur.
Aperçu
Utilisez DownloadFileStartedEvent pour déclencher des méthodes lorsqu’une opération de téléchargement de fichier démarre dans une session du moteur de présentation Web. Configurez DownloadFileStartedEvent pour un objet Session d'interface utilisateur (type) associé à un moteur de présentation Web.
Pour plus d’informations, consultez :
Navigateurs Web
Le navigateur Web contrôle les paramètres de téléchargement, tels que l’emplacement de téléchargement.
Applications FactoryTalk Optix
initialise et détecte uniquement le début du téléchargement de fichier. Pour configurer l’emplacement de téléchargement et les autres paramètres de téléchargement, reportez-vous à la documentation du navigateur Web.Pour des informations spécifiques sur les navigateurs Web pris en charge, consultez les
Notes de publication de FactoryTalk Optix
.file download
DownloadFileStarted event
web presentation engine
UI Session
browser control
download parameters
FactoryTalk Optix
Progressive Web Apps
session monitoring
Fournir une réponse