Méthodes de stockage de rétentivité
Les objets de stockage de rétentivité exposent les méthodes Sauvegarde et Restauration.
Sauvegarde
Utilisez cette méthode pour sauvegarder les données de stockage de rétentivité dans un fichier.
CONSEIL:
Vous pouvez suivre les sauvegardes de stockage de rétentivité terminées avec l’événement Sauvegarde terminée. Consultez la rubrique Événement Sauvegarde terminée.
Argument | Type de données | Description |
|---|---|---|
OutputFilePath | String | Chemin d’accès au fichier de sauvegarde du stockage de rétentivité au format ResourceUri. |
Pour implémenter la méthode Sauvegarde dans votre logique
Application FactoryTalk Optix
, reportez-vous à la section Ajouter une méthode à un événement existant. Par exemple, ajoutez la méthode Sauvegarde à l’événement MouseClick d’un bouton. Consultez la rubrique Configurer les boutons de sauvegarde et de restauration du stockage de rétentivité.Restaurer
Utilisez cette méthode pour restaurer les données de stockage de rétentivité à partir d’un fichier de sauvegarde.
Argument | Type de données | Description |
|---|---|---|
BackupFilePath | String | Chemin d’accès à un fichier de sauvegarde à partir duquel restaurer les données de stockage de rétentivité. |
Pour implémenter la méthode Restauration dans votre logique
Application FactoryTalk Optix
, reportez-vous à la section Ajouter une méthode à un événement existant. Par exemple, ajoutez la méthode Restauration à l’événement MouseClick d’un bouton. Consultez la rubrique Configurer les boutons de sauvegarde et de restauration du stockage de rétentivité.Fournir une réponse