Loading

Disjoncteurs et protection de circuit et de charge
Allen-Bradley

Les produits de protection de circuit et de charge permettent de protéger les solénoïdes, les bobines de relais, les dispositifs de commande, les sorties d’automate et autres équipements connectés.
  1. Vue d'ensemble
  2. Produits
Open All Close All
Vue d'ensemble
Groupe de trois disjoncteurs magnéto-thermiques 1489-M
Logo Allen-Bradley

La protection de circuit et de charge joue un rôle essentiel dans le maintien de la disponibilité, la protection des équipements et le soutien au fonctionnement sûr des systèmes électriques industriels. Des disjoncteurs et disjoncteurs moteur aux autres dispositifs de protection de circuit, ces solutions assurent une protection efficace des circuits électriques contre les surcharges, les courts-circuits et autres conditions de défaut. Conçue pour les environnements industriels exigeants, la gamme prend en charge la protection moteur, la longévité des équipements, la maintenance simplifiée et une meilleure visibilité sur l'ensemble de votre architecture d'automatisation.

Fonctionnalités clés

Open All
Close All
Conçus pour la fiabilité industrielle

Nos composants de protection sont conçus pour fonctionner dans des conditions difficiles tout en maintenant la précision et la réactivité. La gamme de disjoncteurs présente des conceptions renforcées adaptées aux environnements exigeants.

Architecture de protection coordonnée

Obtenez une coordination sélective et une résilience à l’échelle du système grâce à des dispositifs conçus pour fonctionner ensemble.

Conceptions compactes et modulaires

Les conceptions modulaires permettent de prendre en charge des agencements de panneaux compacts et un câblage simple, offrant aux ingénieurs une flexibilité lors de la configuration de la protection.

Solutions de déconnexion axées sur la sécurité

Les sectionneurs mécaniques et à fusible permettent l’isolation de l’équipement et aident les équipes à maintenir des pratiques de travail sûres pendant la maintenance.

Informations de diagnostic intelligentes

Les options couvrant plusieurs gammes de produits fournissent des données en temps réel sur les défauts, la charge et l’état du système, qui peuvent aider à soutenir les stratégies de maintenance prédictive.

Protection dédiée pour les systèmes d'alimentation industriels exigeants

Assurez le fonctionnement sûr et efficace de votre équipement grâce à des dispositifs de protection conçus pour la précision, la fiabilité et l'intégration transparente dans votre architecture de système de commande.

PRODUIT
Disjoncteurs

Les disjoncteurs Allen‑Bradley® offrent une capacité de coupure élevée, un effacement rapide des défauts et une construction durable. Avec des options thermomagnétiques, électroniques et de protection moteur, la gamme prend en charge un large éventail d'applications tout en maintenant la performance dans les environnements industriels.

Disjoncteurs
PRODUIT
Commutateurs de commande et interrupteurs de charge

Les interrupteurs de commande et de charge permettent la commutation et l’isolation des charges électriques pendant le fonctionnement normal. Conçus pour la durabilité et la facilité d’utilisation, ces dispositifs aident à gérer les moteurs, les alimentations et autres charges industrielles. Leur conception simple favorise des agencements de système organisés et offre aux opérateurs un contrôle clair dans des environnements exigeants.

Commutateurs de commande et interrupteurs de charge
PRODUIT
Interrupteurs-sectionneurs

Conçus pour les environnements industriels difficiles, nos sectionneurs permettent d'assurer l'isolation pendant la maintenance et les arrêts d'urgence. Ils sont conçus pour être conformes aux normes de sécurité et pour offrir une flexibilité dans les centres de commande de moteurs, les panneaux et les armoires autonomes.

Interrupteurs-sectionneurs
PRODUIT
Modules de protection de circuit électronique

Les modules de protection de circuit électronique fournissent une protection précise et rapide pour les charges sensibles et les circuits de commande. En surveillant électroniquement les niveaux de courant, ces modules offrent des capacités de diagnostic et de réinitialisation améliorées. La conception compacte et modulaire prend en charge la transparence du système et s’intègre parfaitement aux architectures d’automatisation modernes.

Modules de protection de circuit électronique
PRODUIT
Porte-fusibles

Les porte-fusibles offrent une méthode simple de logement et aident à protéger les fusibles dans les circuits industriels. Conçus pour une maintenance facile, ils assurent des performances de fusible constantes et des procédures de remplacement régulières. Leur construction les rend adaptés aux panneaux de commande et aux applications de distribution d’alimentation nécessitant une protection contre les surintensités.

Porte-fusibles
PRODUIT
Protecteurs de moteur à basse tension

Conçus pour une protection précise contre les surcharges moteur, ces protecteurs surveillent les conditions de surcharge et prennent en charge une gestion efficace du moteur. Leur performance coordonnée au sein des solutions de commande de moteur Allen‑Bradley® permet de rationaliser l’intégration et de maintenir une expérience utilisateur cohérente.

Protecteurs de moteur à basse tension
PRODUIT
Relais de surveillance

Les relais de surveillance suivent en permanence les paramètres électriques tels que la tension, le courant, l’équilibre des phases et la fréquence. En identifiant rapidement les conditions anormales, ils contribuent à la protection de l’équipement et évitent les interruptions imprévues. Ces relais améliorent la visibilité du système et s’alignent bien avec les pratiques de maintenance proactive dans un large éventail d’applications industrielles.

Relais de surveillance
PRODUIT
Parasurtenseurs et filtres

Les parasurtenseurs et les filtres peuvent aider à protéger les systèmes électriques des transitoires de tension, du bruit électrique et d'autres perturbations de la qualité de l'alimentation. Ils permettent un fonctionnement stable des équipements sensibles et contribuent à des performances constantes dans les systèmes d'alimentation industriels.

Parasurtenseurs et filtres

Une protection renforcée pour des opérations plus intelligentes et plus sûres

Conçue pour protéger votre équipement, optimiser la performance et garantir le fonctionnement de chaque circuit en toute confiance dans les environnements industriels les plus exigeants.

  • Démarreurs de moteur, contacteurs, démarreurs progressifs, MCCs
    Démarreurs de moteur, contacteurs, démarreurs progressifs, MCCs
    Démarreurs de moteur, contacteurs, démarreurs progressifs, MCCs
    Augmentez la durée de fonctionnement, le flux de production et les économies d'énergie grâce aux solutions de fabrication intelligente – contrôleurs de moteur, contacteurs et démarreurs de moteur Allen-Bradley
  • Produits de commande industriels
    Produits de commande industriels
    Produits de commande industriels
    Les produits de commande industriels de Rockwell Automation amélioreront les performances de votre entreprise. Pour en savoir plus, cliquez ici.
  • Produits de sécurité industrielle
    Produits de sécurité industrielle
    Produits de sécurité industrielle
    Nos produits et solutions de sécurité améliorent le fonctionnement de vos machines tout en contribuant à accroître la sécurité du personnel, l'efficacité et la productivité.
  • Alimentations industrielles
    Alimentations industrielles
    Alimentations industrielles
    Des alimentations à découpage et onduleurs industriels aux transformateurs, chaque produit est conçu pour offrir une fiabilité et un fonctionnement fiable.

Applications pour les systèmes électriques industriels

Les solutions de protection de circuit et de protection moteur jouent un rôle essentiel dans une large gamme de systèmes électriques industriels. Des panneaux de commande et centres de commande de moteurs aux équipements de production et aux réseaux de distribution d'alimentation des installations, ces dispositifs contribuent à protéger le personnel, les équipements et les processus contre les défauts électriques pouvant entraîner des temps d'arrêt, des dommages matériels ou des risques pour la sécurité.

Panneaux de commande et systèmes d'automatisation

Les systèmes d'automatisation modernes s'appuient sur une protection de circuit de dérivation coordonnée pour aider à maintenir une fiabilité de fonctionnement et à assurer la disponibilité du système. Les disjoncteurs, les relais de surveillance, les modules de protection électronique et les sectionneurs contribuent à protéger les panneaux de commande, les PLC, les variateurs et autres composants d'automatisation critiques contre les surcharges, les courts-circuits et les conditions électriques anormales. Les stratégies de protection coordonnées peuvent également aider à simplifier le dépannage et à soutenir des opérations plus résilientes.

Équipements motorisés

Les moteurs alimentent de nombreux actifs critiques dans les installations industrielles, notamment les convoyeurs, les pompes, les ventilateurs, les compresseurs et les équipements de traitement. Une protection efficace des moteurs permet de protéger ces actifs contre les surcharges, les déséquilibres de phase, les courts-circuits et d'autres conditions de fonctionnement susceptibles d'affecter les performances ou de provoquer des défauts imprévus. Les disjoncteurs de circuit moteur, les protections moteur basse tension et les dispositifs de protection connexes contribuent à la fiabilité des équipements tout en améliorant la disponibilité et l'efficacité de la maintenance.

Distribution d'énergie des installations et infrastructure industrielle

Les systèmes électriques industriels nécessitent des solutions de protection capables de garantir un fonctionnement sûr sur l'ensemble des réseaux de distribution d'énergie et des équipements connectés. Les dispositifs de protection de circuit permettent d'isoler les défauts, de limiter l'impact des perturbations électriques et de maintenir la continuité dans l'ensemble du système. En contribuant à protéger à la fois les équipements et l'infrastructure, ces solutions contribuent à des opérations industrielles plus sûres et plus efficaces.

FAQ sur les disjoncteurs industriels

Comment déterminer quel dispositif de protection convient à mon application ?

Le choix du dispositif de protection approprié dépend de facteurs tels que la tension du système, le type de charge, le courant de défaut disponible et les besoins de coordination. La gamme inclut des options pour la protection moteur, la protection de circuit de dérivation et l'isolation des équipements. L'examen des schémas du système et l'utilisation d'outils de sélection de produits peuvent aider à restreindre les choix appropriés.

Quels sont les avantages des solutions de protection coordonnées ?

Les solutions de protection coordonnées sont conçues de sorte que le dispositif le plus proche d'un défaut réagisse en premier, ce qui permet de limiter les interruptions inutiles du système et d'éviter une perte d'alimentation plus étendue. Cette approche favorise la fiabilité globale du système, l'efficacité de la maintenance et une isolation claire des défauts. Les dispositifs Allen‑Bradley sont conçus pour fonctionner de manière cohérente, ce qui peut rationaliser l'ingénierie et simplifier le dépannage. Des détails supplémentaires sont disponibles sur les pages produits des disjoncteurs et de la protection moteur.

Quand dois-je utiliser un sectionneur au lieu d’un disjoncteur ?

Les interrupteurs sectionneurs sont couramment utilisés pour les procédures de verrouillage/signalisation et pour établir une isolation avant la maintenance de l'équipement. Les disjoncteurs assurent une protection contre les surintensités, mais peuvent ne pas répondre aux exigences d'isolation dans toutes les juridictions. De nombreux systèmes utilisent les deux dispositifs ensemble pour répondre aux besoins de sécurité et d'exploitation. Les détails spécifiques aux normes sont disponibles sur la page produit des interrupteurs sectionneurs.

Comment les protections moteur basse tension améliorent-elles la durée de fonctionnement du système ?

Les protections moteur basse tension surveillent des conditions telles que les surcharges, le déséquilibre de phase et la surchauffe excessive. En détectant les défauts tôt et en réagissant de manière appropriée, elles assurent la protection moteur et peuvent aider à limiter les interruptions imprévues. Les diagnostics intégrés peuvent aider les équipes de maintenance à identifier les causes premières avant le redémarrage de l’équipement.

Ces produits sont-ils compatibles avec mon système de commande Rockwell Automation existant ?

Les dispositifs de protection Allen‑Bradley sont conçus pour être compatibles avec les centres de commande de moteurs, les variateurs, les relais de surcharge et les panneaux de commande industriels. Ils prennent en charge les pratiques de câblage standard et, le cas échéant, les modules complémentaires numériques qui s’intègrent aux architectures d’automatisation existantes.

Qu'est-ce qu'un disjoncteur moteur et comment est-il utilisé dans les systèmes industriels ?

Un disjoncteur moteur est un dispositif de protection spécialisé conçu pour fournir une protection contre les courts-circuits et les surcharges pour les moteurs électriques. Contrairement aux disjoncteurs standard, les disjoncteurs moteurs sont conçus pour répondre aux caractéristiques de fonctionnement uniques des moteurs, notamment les courants d'appel élevés au démarrage. Ils jouent un rôle important dans la protection des moteurs en aidant à prévenir les dommages causés par les surcharges, la perte de phase et les conditions de défaut. Les disjoncteurs moteurs sont couramment utilisés dans les centres de commande motor control, les panneaux de commande et les équipements de production automatisés dans les installations industrielles.

Comment les disjoncteurs assurent-ils la protection de circuit de dérivation dans les applications industrielles ?

Les disjoncteurs assurent la protection de circuit en interrompant automatiquement le flux d'électricité en cas de conditions anormales telles que des surcharges ou des courts-circuits. Dans les environnements industriels, les disjoncteurs protègent les équipements, les conducteurs et les systèmes électriques des dommages pouvant résulter d'un courant excessif. En isolant rapidement les défauts, ils peuvent contribuer à réduire les temps d'arrêt, à améliorer la sécurité et à garantir un fonctionnement fiable des systèmes d'automatisation et de distribution d'énergie.

Comment choisir le dispositif de protection de circuit adapté à mon application ?

Le choix du dispositif de protection de circuit approprié dépend de plusieurs facteurs, notamment la tension du système, les caractéristiques de la charge, le courant de défaut disponible, les conditions environnementales et les exigences de coordination. Différents dispositifs de protection de circuit sont conçus pour protéger des types spécifiques d’équipements, tels que les moteurs, les circuits de commande ou les systèmes de distribution d’alimentation. L’évaluation des exigences de l’application et des objectifs de protection peut aider à déterminer si un disjoncteur, une protection moteur, un relais de surveillance ou une autre solution de protection est la plus appropriée.

Comment les dispositifs de protection de circuit sont-ils utilisés dans les systèmes de commande industriels et les environnements d’automatisation ?
Les dispositifs de protection de circuit aident à protéger les panneaux de commande, les PLCs, les variateurs, les capteurs et d'autres composants d'automatisation critiques contre les défauts électriques et les conditions de fonctionnement anormales. Au sein des systèmes de commande industriels, ces dispositifs assurent un fonctionnement fiable en aidant à isoler les défauts, à protéger les équipements sensibles et à maintenir la disponibilité du système. En intégrant des dispositifs de protection de circuit dans l'ensemble des architectures d'automatisation, les fabricants peuvent améliorer la fiabilité des équipements et simplifier les efforts de dépannage.

Comment fonctionne la protection contre les surcharges dans les disjoncteurs et les systèmes de protection ?

La protection contre les surcharges est conçue pour détecter lorsque le courant électrique dépasse les niveaux de fonctionnement sûrs pendant une période prolongée. Un disjoncteur de surcharge surveille le flux de courant et interrompt automatiquement le circuit lorsque le courant excessif pourrait provoquer une surchauffe ou endommager l'équipement. La protection contre les surcharges des disjoncteurs permet de protéger les moteurs, les conducteurs et autres équipements connectés contre le stress thermique tout en assurant le fonctionnement sûr des systèmes électriques industriels. Selon l'application, la protection contre les surcharges peut être fournie par des technologies de détection thermique, magnétique ou électronique.

Simplifiez vos processus avec les ressources et l'assistance appropriées

Centre de documentation technique
Caractéristiques techniques, manuels et instructions d'installation.

Assistance technique à distance
Assistance en ligne et téléphonique en temps réel par des spécialistes produits.

PartnerNetwork
Une équipe de spécialistes en ingénierie et de fournisseurs leaders du secteur.

Bibliothèque documentaire
Publications qui prennent en charge les produits, services et solutions Rockwell Automation, FactoryTalk et Allen‑Bradley.

Base de connaissances
Une base de données de questions et réponses sur une variété de produits et de technologies.

Contactez dès aujourd'hui un expert Rockwell Automation

Nous vous aidons à lancer plus rapidement, à réduire les risques et à maximiser les résultats. Construisons plus intelligemment, ensemble.

Contactez-nous

Basé sur votre activité

Loading
Loading
Loading
Loading
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(9)
Protection de circuit et de charge Chevron UpChevron Up
Circuit Breakers Chevron UpChevron Up
Disconnect Switches Chevron UpChevron Up
Low Voltage Motor Protectors Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Voir Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer et affiner
CloseClose
MPCB 140MT
Nos disjoncteurs de protection moteur (MPCB) Série 140MT offrent une protection magnétique contre les courts-circuits et une protection contre les surcharges thermiques jusqu’à 45 A, pour des économies de coûts.
Disjoncteurs à boîtier moulé 140G
Disjoncteurs 140G
Nos disjoncteurs à boîtier moulé Bulletin 140G sont disponibles en neuf tailles de Frame différentes, avec une plage de 10–3000 A.
Vue latérale droite d’un opérateur rotatif noir avec une manette noire
Opérateur rotatif 140G Through the Door
L’assemblage et le fonctionnement simplifiés du panneau vous permettent de commander le disjoncteur protégé et de conserver la fonctionnalité, que la porte du panneau soit ouverte ou fermée.
Disjoncteurs magnétothermiques 1489-m
Disjoncteurs magnétothermiques 1489-m
Ces disjoncteurs sont idéaux pour les conditions ambiantes extrêmes, se caractérisent par un temps de coupure rapide et une résistance supérieure aux chocs et aux vibrations.
Disjoncteurs régionaux, Série 188-J
Ces disjoncteurs se caractérisent par un temps de coupure très court ainsi que par une résistance supérieure aux chocs et aux vibrations.
disjoncteurs thermomagnétiques 1492-mc
disjoncteurs thermomagnétiques 1492-mc
Ces disjoncteurs combinent des actions de déclenchement thermique et magnétique et fournissent une protection précise contre les surcharges et la protection contre les courts circuits pour les conducteurs et les équipements connectés.
protecteurs supplémentaires 1492-spm
protecteurs supplémentaires 1492-spm
Ces protecteurs supplémentaires sont à limitation de courant et disposent de deux bornes pour la flexibilité du câblage et de la barre collectrice.
dispositifs à courant résiduel 1492-rcda
dispositifs à courant résiduel 1492-rcda
Ces dispositifs détectent et interrompent les fuites à la terre, ce qui vous permet d’éviter les blessures au personnel exposé et les dommages aux équipements.
Disjoncteurs 1492-GH haute densité
Ces disjoncteurs intègrent une partie magnétothermique pour les avantages combinés de deux systèmes de détection.
Disjoncteurs miniatures à courant continu haute tension 1492-d
Disjoncteurs miniatures haute tension 1492-d cc
Ces disjoncteurs fournissent une protection contre les surintensités et les courts-circuits pour les circuits c.c. à tension plus élevée et sont dotés de doubles bornes et d'une capacité multi-fils jusqu’à quatre fils.
Disjoncteurs à boîtier moulé Bulletin 140UT montrant le bouton verrouillable et le voyant de déclenchement en court-circuit
Disjoncteur à boîtier moulé 140UT
Il s'agit de disjoncteurs limiteurs de courant qui fournissent une protection fixe contre les courts-circuits et les surintensités, offrent des capacités de coupure élevées pour les dispositifs à 2 et 3 pôles et conviennent à l'alimentation inversée à 240 V et 480Y/277 V.
Protecteur de circuit moteur Bulletin 140MT-D9N montrant le bouton verrouillable, l'interrupteur de test de déclenchement et le voyant de déclenchement.
MCP 140MT
Nos protecteurs de circuit moteur Bulletin 140MT (version D9N), d'une capacité nominale allant jusqu'à 40 A, peuvent être utilisés en combinaison avec des contacteurs et des relais de protection de moteur.
140 mg mcp
140 mg mcp
Ces dispositifs fournissent un moyen de déconnexion pour le circuit de dérivation du moteur, la protection magnétique du circuit de dérivation et contre les courts-circuits, ainsi que la commutation manuelle. Ces dispositifs sont calibrés de 3–1200 A.
mpcb 140mp
mpc 140mp
Nos disjoncteurs de protection moteur Bulletin 140MP fournissent une protection contre les courts-circuits magnétiques et les surcharges thermiques jusqu’à 32 A, avec un pouvoir de coupure à 400 V jusqu’à 100 kA.
MPCB 140MG
Ces disjoncteurs peuvent fournir un moyen de déconnexion pour le circuit de dérivation du moteur, la protection magnétique du circuit de dérivation et contre les courts-circuits, la protection thermique contre les surcharges et la commutation manuelle.
trois sectionneurs rotatifs à lame non visible 194R
194R avec et sans fusible
Ces interrupteurs sont disponibles en versions avec ou sans fusible, de 20–1250 A, et peuvent être commandés avec ou sans boîtier.
trois sectionneurs rotatifs 194U
Interrupteurs sectionneurs rotatifs sans fusible 194U
Ces interrupteurs sont disponibles en versions sans fusible de 30–160 A, ce qui permet d'utiliser vos propres blocs-fusibles.
Environnement dangereux, Série 1494G
Nos sectionneurs de sécurité pour environnements dangereux Série 1494G peuvent être utilisés pour des applications de 30, 60 et 100 A.
Interrupteur sectionneur de sécurité industriel lourd Allen-Bradley 1494G
Interrupteurs sectionneurs de sécurité industriels lourds 1494G
Nos sectionneurs de sécurité à usage intensif Bulletin 1494G offrent des valeurs nominales de commutation de 30–600 A. Ils sont disponibles dans des boîtiers métalliques peints de type 3R/4/12, en acier inoxydable de type 4/4X et en matériau non métallique de type 4/4X.
deux interrupteurs de sécurité rotatifs 1494H-HL
1494H industriel
Nos sectionneurs de sécurité Bulletin 1494H industriels et Bulletin 1494HL à usage général sont conçus pour des applications industrielles et commerciales intensives et peuvent également être utilisés dans des applications de sectionneur « au niveau du moteur ».
Interrupteurs sectionneurs universels Allen-Bradley 1494U
1494U universel
Nos sectionneurs universels Bulletin 1494U offrent un niveau supplémentaire d’indication visuelle ON ou OFF d’un mécanisme de sectionneur à lame.
Blocs porte-fusibles Allen-Bradley Bulletin 1491
Blocs-fusibles 1491
Nos blocs-fusibles Bulletin 1491 sont conçus pour des applications à usage général. Les socles de ces blocs, en phénolique ou en porcelaine, sont robustes et facilitent le montage et le câblage.
Protection électronique de circuit de type bloc 1692
Protection de circuit électronique de type bloc 1692
Nos modules de protection de circuit électronique Bulletin 1692 protègent les circuits secondaires des alimentations à découpage 24 V c.c.
Protecteurs de circuits électroniques modulaires 1694
Protecteurs électroniques modulaires de circuit 1694
Nos protecteurs électroniques de circuit, Bulletin 1694, protègent les circuits secondaires de l'alimentation à découpage 24 V c.c. contre les courts-circuits ou les surcharges. Les versions compatibles IO-Link fournissent des informations en temps réel sur l’état de votre système de commande.
Porte-fusibles 140F
Les porte-fusibles Bulletin 140F sont disponibles pour les fusibles UL classe CC ou miniatures et les fusibles IEC 10 × 38 mm, avec ou sans indication de rupture de fusible.
Porte-fusibles 1492-FB
Nos porte-fusibles vous offrent un moyen sûr et pratique d’installer des fusibles de classe CC, J et miniatures.
Relais 193 IEC E300
Relais 193 IEC E300
Nos produits Bulletin 193/592 E300™ (en réseau) et E200™ (non en réseau) offrent une conception modulaire, des options de communication, des informations de diagnostic, un câblage simplifié et une intégration à la technologie Logix.
Groupe de quatre relais de surcharge électroniques E100 de différentes tailles, face avant. 193-1EEAF
Relais 193 IEC E100
Nos relais de surcharge électroniques E100 sont la nouvelle génération de relais de surcharge électroniques de base. Ces relais incluent des fonctionnalités améliorées pour mieux protéger vos investissements en protection de moteur.
Relais 193 IEC e1 plus
Relais IEC E1 Plus 193
La production de nos relais électroniques de protection de moteurs E1 Plus IEC série 193 et NEMA série 592 a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Pour faciliter votre transition, nous vous encourageons à migrer vers nos relais électroniques de protection de moteurs E100.
193-T1 IEC BIMÉTALLIQUE STANDARD
193-T1 CT IEC bimétallique standard
Nos relais thermiques bilames IEC Bulletin 193-T1 sont conçus pour être utilisés avec les contacteurs Bulletin 100-C et les contacteurs-inverseurs Bulletin 104-C.
[g193-k]Interrupteur différentiel miniature[/g] [g193-k]bimétallique IEC[/g]
[g193-k iec bimetallic miniature]193-k[/g] [g193-k iec bimetallic miniature]miniature bimétallique IEC[/g]
Nos relais thermiques bilames miniatures IEC Bulletin 193-K sont conçus pour être utilisés avec les contacteurs Bulletin 100-K et les contacteurs-inverseurs Bulletin 104-K. Ces relais thermiques de surcharge incluent un mécanisme différentiel pour la sensibilité aux conditions de perte de phase.
592 alliage eutectique NEMA
592 alliage eutectique NEMA
Les relais de surcharge en alliage eutectique Bulletin 592 sont des dispositifs de type thermique.
Surveillance du courant 809 s
Surveillance du courant de 809 s
Nos relais de surveillance de courant Bulletin 809S fournissent une détection des surintensités et des sous-intensités, ainsi que des fonctions de protection supplémentaires qui sont facilement ajoutées et appliquées à vos circuits de commande de moteur.
Surveillance de la tension 813 s
Surveillance de la tension 813s
Nos relais de surveillance de tension Bulletin 813S offrent des fonctions de protection supplémentaires de pointe que vous pouvez facilement ajouter et appliquer à vos circuits de commande de moteur.
Surveillance de la puissance 814 s
Surveillance de puissance 814s
Nos relais de surveillance du facteur de puissance et relais de surveillance de la puissance (kW) Bulletin 814S offrent des fonctions de protection supplémentaires de pointe que vous pouvez facilement ajouter et appliquer à vos circuits de commande de moteur.
Surveillance de la thermistance 817 s
Surveillance de la thermistance 817 s
Nos relais de surveillance à thermistance Bulletin 817S protègent les équipements contre les conditions de surchauffe et offrent des fonctions de protection moteur supplémentaires que vous pouvez facilement ajouter et appliquer à vos circuits de commande de moteur.
Parasurtenseur et filtres 4983-DC
Le filtre sur rail DIN et dispositif de protection contre les surtensions Bulletin 4983-DC est la combinaison d'un filtre et d'un dispositif de protection contre les surtensions. Ce dispositif fournit une protection contre les transitoires et les parasites dans un petit boîtier.
filtres 4983-pf pour montage sur panneau
filtres 4983-pf pour montage sur panneau
Nos filtres pour montage sur panneau Bulletin 4983-PF offrent une protection contre les parasites.
protections contre les surtensions 4983-ds
parafoudres 4983-ds
Nos dispositifs de protection contre les surtensions c.a. sur rail DIN Bulletin 4983-DS sont connectés en parallèle et utilisent un MOV pour limiter les surtensions de haute tension.
parasurtenseurs à usage intensif 4983-dh
parasurtenseurs à usage intensif 4983-dh
Le parasurtenseur c.a. à usage intensif Bulletin 4983-DH combine un réseau de varistances à oxyde métallique (MOV) à une lampe à décharge de gaz pour un meilleur niveau de protection, une durée de vie plus longue et un contrôle des fuites.
Protecteurs contre les surtensions Dataline 4983-dd
Parasurtenseurs Dataline 4983-DD
Nos dispositifs de protection contre les surtensions Dataline sur rail DIN Bulletin 4983-DD protègent les réseaux de communication industriels.
interrupteurs de charge 194e
Interrupteurs de charge 194E
Nos interrupteurs de charge Bulletin 194E sont conçus pour être utilisés comme applications d'isolement local du moteur et de sectionnement du moteur.
193l interrupteurs de commande et de charge
Commutateurs de commande et interrupteurs de charge 194L
Nos interrupteurs de charge et de commande Bulletin 194L sont des dispositifs flexibles, adaptables, qui permettent de gagner du temps et de l'espace.
Disjoncteurs 140u
Disjoncteurs 140U
La production de nos disjoncteurs à boîtier moulé Bulletin 140U a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Nous vous recommandons de migrer vers nos disjoncteurs à boîtier moulé Bulletin 140UT.
Protecteurs de circuit moteur 140 m
140M MCP
Rockwell Automation annonce qu'à partir de mars 2022, nos protecteurs de circuit moteur Bulletin 140M seront retirés et ne seront plus disponibles à la vente. Nous vous recommandons de migrer vers nos protecteurs de circuit moteur Bulletin 140MT.
Disjoncteurs IEC 140 m
Disjoncteurs IEC 140 m
La production de nos disjoncteurs de protection moteur Bulletin 140M a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Nous vous recommandons de migrer vers nos disjoncteurs de protection moteur Bulletin 140MT.
Système de protection modulaire 825-p
Système de protection modulaire 825-p
La production de nos systèmes de protection modulaires Bulletin 825-P a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Nous invitons les clients à migrer vers les relais de surcharge électroniques E300.
protection de ligne d’alimentation et de moteur, bulletin 857
Relais de protection moteur-alimentation Bulletin 857
La production de nos relais de protection de ligne d'alimentation et de moteur moyenne tension Bulletin 857 a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Nous disposons d'outils pour vous aider à passer à des technologies plus modernes.
Relais de protection de moteur/ligne secteur Série 865
La production de nos relais de protection de moteur/ligne secteur moyenne tension Série 865 a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Nous disposons d’outils pour vous aider à passer à des technologies plus modernes.
Interrupteurs sectionneurs rotatifs à profondeur variable montés sur porte Allen-Bradley 1494R
1494R à profondeur variable
La production de nos sectionneurs rotatifs montés sur porte à rallonge réglable Bulletin 1494R a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Nous invitons les clients à migrer vers nos sectionneurs rotatifs Bulletin 194R.
Interrupteurs sectionneurs à câble Allen-Bradley 1494C
Actionnement par câble 1494C
La production de nos sectionneurs à câble Bulletin 1494C a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Nous invitons les clients à migrer vers nos sectionneurs universels Bulletin 1494U.
Sectionneurs à bride de montage à profondeur variable Allen-Bradley 1494V
1494V Profondeur variable
La production de nos sectionneurs à bride de montage avec rallonge réglable Bulletin 1494V a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Nous invitons les clients à migrer vers nos sectionneurs universels Bulletin 1494U.
Sectionneurs à bride de montage à profondeur fixe Allen-Bradley 1494F
1494F à profondeur fixe
La production de nos sectionneurs à bride de montage et profondeur fixe Bulletin 1494F a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Nous encourageons les clients à migrer vers nos sectionneurs universels Bulletin 1494U.
Vidéo de la notice d'installation de l'opérateur à tige pour sectionneur, Série 1494U
Installation d'un mécanisme de commande frontal à montage à bride avec câble flexible
Ce tutoriel vidéo détaille les instructions pas à pas pour installer un mécanisme de commande frontal à montage à bride avec câble flexible sur des disjoncteurs à boîtier moulé série 140G.
Installation d'un mécanisme de commande rotatif
Ce tutoriel vidéo détaille les instructions pas à pas à suivre pour installer un mécanisme de commande rotatif sur un disjoncteur à boîtier moulé, Série 140G, tailles H et J.
Installation d'un accessoire déclencheur à manque de tension
Le tutoriel vidéo détaille les instructions pas à pas qui vous permettront d'installer un accessoire déclencheur à manque de tension sur un disjoncteur à boîtier moulé série 140G, tailles H et J.
Présentation de la famille de disjoncteurs à boîtier moulé
Des accessoires aux opérateurs, regardez une présentation sur la famille de disjoncteurs à boîtier moulé.
Installation d'un contact auxiliaire
Ce tutoriel vidéo détaille les instructions pas à pas à suivre pour installer un contact auxiliaire sur un disjoncteur à boîtier moulé, Série 140G, tailles H et J.
Installation d'un déclencheur à présence de tension
Installation d'un déclencheur
Ce tutoriel vidéo détaille les instructions pas à pas pour installer un déclencheur sur un disjoncteur à boîtier moulé série 140G, tailles H et J.
Installation d'un déclencheur UV
Ce tutoriel vidéo détaille les instructions pas à pas à suivre pour installer un déclencheur à manque de tension sur un disjoncteur à boîtier moulé, Série 140G, tailles G, H I et J.
Disjoncteur de protection de circuit moteur 140ME
Dispositif de commutation de protection moteur 140ME
Les dispositifs de commutation de protection moteur 140ME combinent la déconnexion, la protection contre les courts circuits, la protection contre les surcharges et la commande manuelle du moteur dans une seule unité.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Produits
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Protection par disjoncteur et protection de charge
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose