- Inclut des tailles de conditionnement compactes (filtre et SPD)
- Caractérisé par la technologie Isatrol
- Inclut une protection contre les transitoires tous modes avec une valeur exceptionnelle de 25 kA entre phase et neutre
- Fournit un voyant d'état
- Inclut un contact de forme C pour l'indication d'état à distance
- Se monte sur rail DIN
- Produits
- aperçu
- Documentation
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
Les applications types des dispositifs de filtre et de protection contre les surtensions Bulletin 4983-DC sur rail DIN incluent :
Applications
Les applications types des dispositifs de filtre et de protection contre les surtensions Bulletin 4983-DC sur rail DIN incluent :
- tout produit à base de microprocesseur, comme les PLC
- les systèmes de commande de mouvement
- les ordinateurs exposés à des environnements difficiles
Vous pourriez également être intéressé par
Documentation
| Spécifications techniques | Publication |
|---|---|
| Caractéristiques du parasurtenseur et du filtre | 4983-TD001_-EN-P |
| Instructions d'installation | Publication |
|---|---|
| Installation de la protection contre les surtensions et la filtration | 4983-IN001_-MU-P |
| Product Profiles | Publication |
|---|---|
| Livre blanc sur les dispositifs de protection contre les surtensions et les filtres et leur application | 4983-WP001_-EN-D |
| Miscellaneous | Publication |
|---|---|
| Brochure sur la qualité de l’alimentation | POWER-BR011_-EN-P |
Certifications
Certifications
- Marquage CE
- CSA
- Composant reconnu cURus — n° de fichier E316867 ; n° de guide FOKY2
- Composant reconnu cURus — n° de fichier E334011 ; n° de guides VZCA2, VZCA8
Conformité aux normes
- CSA C22.2
- EN 61643-11
- IEC 61643-1
- UL 1283
- UL 1449
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.