Notre portefeuille de solutions de commande d'axe est conçu pour répondre à vos besoins uniques grâce à une vaste gamme de servovariateurs, de servo-moteurs et d'actionneurs.
Vous cherchez à générer de la valeur plus rapidement, avec une meilleure intégration et davantage de flexibilité ? Notre portefeuille de solutions de commande d’axe vous aide à créer des machines capables, évolutives et connectées qui font avancer votre entreprise. Grâce à la portée mondiale de Rockwell Automation, vous pouvez être sûr que vos appareils sont pris en charge et utilisables dans toute votre entreprise.
Vidéo
Systèmes de mouvement complets pour les machines intelligentes
Dans l’environnement compétitif actuel, la simplicité de conception des machines, la flexibilité du système et l’amélioration des performances globales des machines constituent des avantages majeurs. Que vous construisiez de petites machines autonomes ou de gros systèmes complexes, les produits de commande de mouvement Kinetix d’Allen-Bradley peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.
Prêt pour la prochaine étape ? Découvrez les nouveautés pour la commande d’axe
Vous avez besoin de machines capables d’atteindre des objectifs de production croissants et capables de s’adapter de manière rentable aux évolutions de la demande. Heureusement, vous pouvez atteindre cet objectif et bien plus encore en utilisant nos solutions de commande d’axe pour transformer vos machines en actifs d’automatisation plus productifs, intelligents et flexibles. Découvrez les nouveautés de notre gamme de produits de commandes d’axe et comment la technologie de mouvement intelligente peut vous aider à libérer tout le potentiel de vos opérations.
Découvrez la technologie des servovariateurs qui accélère les déploiements et accroît les capacités des machines intelligentes. Découvrez comment nos servovariateurs répartis ArmorKinetix peuvent vous aider à simplifier les conceptions, à accélérer les délais de fabrication et à rendre vos machines plus puissantes que jamais.
Il est désormais possible de dépasser les limites des convoyeurs à courroie et à chaîne et d’offrir un avenir de production plus intelligent. Découvrez comment nos solutions technologiques de chariot indépendant peuvent vous aider à éliminer les goulots d’étranglement, à améliorer la flexibilité et à optimiser les performances des systèmes.
Améliorez l’efficacité de vos procédés et ajoutez de la valeur à vos machines grâce à nos solutions linéaires Kinetix hautes performances. Découvrez comment notre technologie de pointe peut vous permettre d’augmenter le flux de production, d’accroître la flexibilité et de passer à des options de production plus intelligentes.
L’heure est aux systèmes plus intelligents. La modernisation peut vous aider.
Pourquoi moderniser vos solutions de commande d’axe ? Parce que vous pouvez ajouter plus de capacité et de contrôle à vos processus clés. La modernisation est un moyen rentable d'équiper vos machines des performances, de la flexibilité et de la longévité nécessaires pour réussir sur le marché dynamique d'aujourd'hui. Les appareils modernes peuvent également vous aider à atteindre vos objectifs de fabrication intelligente. Avec des informations fiables à portée de main, vous pouvez exploiter la puissance des données pour obtenir des informations précieuses sur vos processus et permettre l'innovation future.
Modernisez la technologie d'automatisation pour améliorer les performances, la sécurité, la productivité et la longévité. Nous créons une feuille de route pour moderniser vos unités de commande.
La modernisation peut paraître une initiative insurmontable, mais elle peut s’avérer très bénéfique si l’on dispose du bon partenaire et de la bonne solution.
Nos servovariateurs Kinetix 5700 offrent la simplicité, la puissance et un gain d’espace nécessaires pour optimiser les mouvements et maximiser la valeur de la machine.
À partir du mois de décembre 2022, la production des servovariateurs Kinetix 2000 série 2093 sera interrompue et, par conséquent, les produits ne seront plus disponibles à la vente.
Concevez des machines plus simples et plus économes en énergie, et exploitez la puissance de la commande d'axe décentralisée avec les servovariateurs répartis ArmorKinetix.
À partir du mois de décembre 2025, la production des servo-variateurs Kinetix 6500 sera interrompue et, par conséquent, ces produits ne seront plus disponibles à la vente.
Ces servovariateurs EtherNet/IP à axe unique offrent une flexibilité de conception dans une offre rationalisée pour couvrir vos besoins essentiels en matière de construction de machines.
Rockwell Automation annonce que la production de nos systèmes de motoservovariateur intégré Kinetix® 6000M série 2094 a été interrompue et, par conséquent, ces produits ne sont plus disponibles à la vente.
À partir du mois de décembre 2022, la production des servovariateurs composant Kinetix 3 série 2071 sera interrompue et, par conséquent, les produits ne seront plus disponibles à la vente.
À compter du mois de juillet 2024, la production des servovariateurs d'indexation EtherNet/IP Kinetix 300 série 2097 sera interrompue et, par conséquent, les produits ne seront plus disponibles à la vente.
À partir du mois de décembre 2022, la production de nos servovariateurs Ultra 3000 sera interrompue et, par conséquent, les produits ne seront plus disponibles à la vente.
Avec un excellent rapport puissance-taille, ces servomoteurs compacts et novateurs offrent des performances exceptionnelles, tout en réduisant l’espace nécessaire.
Ces moteurs offrent une commande d'axe intégrée et souple via le réseau EtherNet/IP, et sont optimisés pour fonctionner avec les servovariateurs Kinetix 5500 et 5700.
Ces servo-moteurs compacts à faible inertie et hautes performances sont conçus pour optimiser vos applications industrielles à faible consommation d'énergie.
Optimisez le potentiel de votre machine grâce à nos servomoteurs à faible inertie Kinetix® VPL qui vous permettront de déplacer des charges avec des accélérations rapides et une précision exceptionnelle.
Ces servomoteurs de classe alimentaire affichent des performances et une durabilité exceptionnelles, ce qui vous permet de respecter les normes d'hygiène tout en maximisant la productivité.
Utilisez ces moteurs pour atteindre vos objectifs de fabrication, même dans des environnements de lavage à grande eau, à haute pression ou très caustiques.
Choisissez ces moteurs pour optimiser vos applications à régime continu, obtenir un meilleur rendement et un couple plus élevé à des vitesses supérieures.
Augmentez les performances de votre équipement de production en choisissant cette série de moteurs qui combine une puissance élevée et un positionnement précis.
Ces servo-moteurs à conception hygiénique ont une protection IP69K et sont conçus pour fonctionner dans des environnements difficiles et pour supporter un nettoyage par lavage sous pression.
Nos moteurs principaux asynchrones Kinetix MMA vous permettent de tirer le meilleur parti d'un grand nombre d'applications à usage intensif qui exigent une puissance et un couple élevés.
Améliorez vos opérations en combinant des moteurs à haut rendement et à couple élevé avec des fonctionnalités spécialement conçues pour l'agroalimentaire.
Ces moteurs sont dotés d'une conception compacte à forte densité de puissance et d'un codeur absolu à haute résolution pour maximiser le potentiel de vos processus.
Ces actionneurs linéaires combinent une vitesse et une accélération, des forces de poussée de crête et une technologie d'entraînement direct afin d'optimiser performance et fiabilité.
Ajoutez des performances rapides et dynamiques à vos processus avec cette solution prête à l'emploi pour un positionnement et une vitesse bidimensionnels précis.
Nos vérins électriques à usage intensif sont des actionneurs compacts, légers et très puissants pouvant remplacer à moindre coût des solutions hydrauliques.
Ces vérins électriques augmentent l'efficacité de vos applications de mouvement rectiligne en utilisant une commande d'asservissement flexible et des forces rapidement disponibles.
Motion Analyzer est un outil de dimensionnement pour application de mouvement utilisé pour l'analyse, l'optimisation, la sélection et la validation de votre système de commande de mouvement Kinetix®.
Ce module de sortie codeur augmente la flexibilité de la conception de la machine en synchronisant les dispositifs sur votre commande d'axe intégrée sur le système EtherNet/IP.
La conception mécanique robuste et le capteur haute résolution de cette gamme de codeurs peuvent vous aider à atteindre vos objectifs en matière de production dans une variété d'applications.
Étendez les avantages de votre système de commande de mouvement EtherNet/IP en intégrant ces codeurs avec des options de mouvement intégré et de sécurité CIP.
Concevez des systèmes servovariateurs numériques ultraperformants grâce à ces codeurs avec commutation, précision de vitesse et contrôle de position, le tout dans un seul dispositif.
Augmentez la valeur de votre machine avec ces codeurs absolus monotour de classe de protection NEMA 4 et 13 qui fournissent des données de mouvement riches, même dans des environnements difficiles.
La conception compacte et les données de sortie haute résolution de ces appareils excellent dans les applications où la précision du positionnement est indispensable, mais où l'espace est compté.
Ces codeurs fournissent des données de mouvement précises et utilisent l'interface série synchrone pour offrir une résolution de 24 bits sur seulement cinq fils.
Nos servo-moteurs linéaires LDC et LDL-Series sont connectés directement à la charge utile qui doit être déplacée et permettent un positionnement linéaire précis à des vitesses élevées.
Débloquez des processus plus flexibles et plus productifs en utilisant notre système de convoyeur intelligent QuickStick® HT pour déplacer des charges lourdes pouvant atteindre des milliers de kilogrammes.
Supprimez les goulots d’étranglement et gagnez en productivité globale grâce à une solution de déplacement de marchandises plus rapide, plus intelligente et plus flexible au sein de vos machines.
Notre système de convoyeur intelligent QuickStick® 150 vous permet de tirer le meilleur parti de vos opérations grâce à un transport plus rapide, plus propre et plus efficace des marchandises.
Notre système d’entraînement intelligent iTRAK 5750 augmente la productivité des machines et vous permet de déplacer des charges utiles plus élevées avec davantage de flexibilité et de maîtrise.
Nos servovariateurs Kinetix 5500 constituent des solutions de mouvement EtherNet/IP polyvalentes qui contribuent à simplifier les conceptions et à créer des solutions agiles et rentables.
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
Cookies de réseaux sociaux
Cookies fonctionnels
Cookies de performances
Cookies marketing
Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0}
politique de confidentialité