Loading

Codeurs absolus mono-tour avec broche de réglage du zéro
Allen-Bradley

Leur conception compacte et leur sortie haute résolution excellent dans les applications où la précision du positionnement est critique, mais où l'espace est limité.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(1)
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
  • Le codeur monotour Allen‑Bradley Bulletin 845GM est un codeur absolu monotour NEMA Type 4 et 13 qui numérise la position de l’arbre pour des lectures fiables.
Le codeur monotour Allen‑Bradley Bulletin 845GM est un codeur absolu monotour NEMA Type 4 et 13 qui numérise la position de l’arbre pour des lectures fiables.
Chevron LeftChevron Left
Le codeur monotour Allen‑Bradley Bulletin 845GM est un codeur absolu monotour NEMA Type 4 et 13 qui numérise la position de l’arbre pour des lectures fiables.
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Notre codeur monotour Bulletin 845GM est un codeur absolu monotour NEMA Type 4 et 13 qui numérise la position de l'arbre pour des lectures fiables. Vous pouvez utiliser ce codeur dans une large gamme de conditions difficiles. Le 845GM fournit une haute résolution dans un boîtier compact taille 20 pour les applications où la précision du positionnement est critique mais où l'espace est limité.


  • Sortie code Gray absolu, binaire naturel ou décimal codé binaire (BCD)
  • Résolution 8–15 bits (256–32768 incréments par tour)
  • Sorties collecteur ouvert, TTL, push-pull ou SSI
  • Sortie vraie basse ou haute en option
  • NEMA Type 4 et 13
  • Protection contre l'inversion de polarité
  • Alimentation c.c. 5 V, 8–24 V ou 10–30 V
  • Température de fonctionnement 0–85 °C (32–185 °F)

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Instructions d'installation Publication
Installation du codeur absolu Allen-Bradley Bulletin 845D taille 25 845D-IN002_-EN-P
Installation du codeur absolu Size 25 Bulletin 845G 845G-IN001_-EN-P
Installation du codeur absolu Size 20, Bulletin 845GM 845GM-IN001_-EN-P
Installation du codeur absolu, Bulletin 845GM-NXC8024, taille 20 845GM-IN002_-EN-P
Certifications
Certifications
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE marqué pour toutes les directives applicables
  • UKCA marqué pour toutes les réglementations applicables

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Systèmes de commande de mouvement
  5. Chevron LeftChevron Left Codeurs absolus monotours avec broche de réglage du zéro
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose