Loading

Codeurs absolus EtherNet,IP
Allen-Bradley

Étendez les avantages de votre système de commande de mouvement EtherNet,IP en intégrant ces codeurs avec des options de mouvement intégré et de CIP Safety.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(22)
(24)
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
  • 4 codeurs absolus Allen-Bradley 843E EtherNet,IP

    843E Absolute Encoders with EtherNet/IP

  • Trois codeurs 843ES CIP Safety de haut en bas. Vue arrière avec quatre connecteurs : un connecteur micro mâle de 12 mm (12 h 00), un avec couvercle de conduit en acier (6 h 00) et deux connecteurs micro femelle de 12 mm (3 h 00 et 9 h 00). Vue avant avec arbre creux au centre et supports de montage à 3 h 00 et 9 h 00. Vue arrière en rouge de sécurité avec quatre connecteurs : un avec capuchon en plastique jaune (12 h 00), un avec couvercle de conduit en acier (6 h 00) et deux avec capuchons en plastique noir (3 h 00 et 9 h 00).

    843ES CIP Safety over EtherNet/IP Absolute Encoders

4 codeurs absolus Allen-Bradley 843E EtherNet,IP

843E Absolute Encoders with EtherNet/IP

Trois codeurs 843ES CIP Safety de haut en bas. Vue arrière avec quatre connecteurs : un connecteur micro mâle de 12 mm (12 h 00), un avec couvercle de conduit en acier (6 h 00) et deux connecteurs micro femelle de 12 mm (3 h 00 et 9 h 00). Vue avant avec arbre creux au centre et supports de montage à 3 h 00 et 9 h 00. Vue arrière en rouge de sécurité avec quatre connecteurs : un avec capuchon en plastique jaune (12 h 00), un avec couvercle de conduit en acier (6 h 00) et deux avec capuchons en plastique noir (3 h 00 et 9 h 00).

843ES CIP Safety over EtherNet/IP Absolute Encoders

Chevron LeftChevron Left
4 codeurs absolus Allen-Bradley 843E EtherNet,IP
Chevron LeftChevron Left
Trois codeurs 843ES CIP Safety de haut en bas. Vue arrière avec quatre connecteurs : un connecteur micro mâle de 12 mm (12 h 00), un avec couvercle de conduit en acier (6 h 00) et deux connecteurs micro femelle de 12 mm (3 h 00 et 9 h 00). Vue avant avec arbre creux au centre et supports de montage à 3 h 00 et 9 h 00. Vue arrière en rouge de sécurité avec quatre connecteurs : un avec capuchon en plastique jaune (12 h 00), un avec couvercle de conduit en acier (6 h 00) et deux avec capuchons en plastique noir (3 h 00 et 9 h 00).
logo Allen-Bradley

Nos codeurs absolus EtherNet,IP™ sont conçus avec un switch EtherNet,IP intégré et des doubles ports Ethernet pour prendre en charge les réseaux linéaires et les topologies en anneau de niveau dispositif. En fournissant un retour auxiliaire directement via un réseau Ethernet,IP, ces codeurs éliminent le besoin de câblage point à point. Ces codeurs sont conçus pour offrir des performances élevées et une fiabilité dans les environnements industriels difficiles. Nos codeurs incluent des modèles qui intègrent le codeur en tant qu’axe de retour uniquement pour les applications de machine utilisant la commande d’axe intégrée sur EtherNet,IP. Nous proposons également des modèles conçus pour les applications de sécurité qui nécessitent des fonctions de surveillance de la vitesse, du sens de rotation ou de la position.


Feature 842E & 842E-CM Integrated Motion 843E EtherNet/IP 843ES with CIP Safety
Résolution 18 bits × 12 bits (262144 × 4096) 18 bits × 12 bits (262144 × 4096) 18 bits × 12 bits (262144 × 4096) pour la connexion standard 15 bits × 12 bits (32768 × 4096) pour la connexion de sécurité
Prend en charge la fonctionnalité d’arbre sans fin Oui Oui Oui pour une connexion standard, Non pour une connexion de sécurité
Options d’arbre Solide et creux Solide et creux Solide et creux
RPI 2 ms et plus 1 ms et plus 1 ms et plus
Critère d’essai CEM Un A et B A et B
Indice de protection du boîtier IP67 IP67 IP67
Diagnostics automatiques Non Oui Oui
Filtrage de la vitesse/l’accélération Non Oui Oui
Température de fonctionnement −30–+85 °C (−22–+185 °F) −40–+80 °C (−40–+176 °F) −40–+80 °C (−40–+176 °F)
Matériau du boîtier Aluminium Aluminium, propose également des versions à revêtement nano Aluminium
Communication Les doubles ports Ethernet prennent en charge les topologies linéaires et en anneau de niveau dispositif Les doubles ports Ethernet prennent en charge les topologies linéaires et en anneau de niveau dispositif Les doubles ports Ethernet prennent en charge les topologies linéaires et en anneau de niveau dispositif
Sécurité sans objet sans objet Fournit des niveaux de sécurité jusqu’à et y compris SIL 3 et PLe, Cat. 3, conformément aux dernières normes de sécurité

Dans l’épisode 3 de ROK Talk, Rob et Nathan reçoivent deux invités, Linxi Gao, chef de produit, et Jon Riemer, ingénieur commercial de projet pour les systèmes de sécurité. Linxi donne un aperçu des caractéristiques du codeur de sécurité et des exemples d’application, tandis que Jon parle de la sélection et des différences entre les applications basées sur le variateur et celles basées sur le contrôleur.



Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Caractéristiques des câbles de mouvement rotatif et linéaire Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Instructions d'installation Publication
Installation des codeurs EtherNet/IP Bulletin 842E 842E-IN001_-EN-P
Installation de la commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP Bulletin 842E-CM 842E-IN002_-EN-P
Codeurs absolus EtherNet/IP Bulletin 843E/843ES – Installation 843-IN001_-EN-P
User Manuals Publication
Manuel utilisateur du codeur absolu EtherNet/IP Bulletin 842E 842E-UM001_-EN-P
Manuel utilisateur du codeur d’axe intégré Bulletin 842E-CM sur EtherNet/IP 842E-UM002_-EN-P
Manuel utilisateur des codeurs absolus EtherNet/IP Bulletin 843E/843ES 843-UM001_-EN-P
Product Profiles Publication
Fiche produit du codeur absolu EtherNet,IP Série 843E 843E-PP001_-EN-P
Fiche produit des codeurs absolus CIP Safety sur réseau Ethernet,IP Série 843ES 843ES-PP001_-EN-P
Fiche produit du codeur absolu EtherNet,IP Bulletin 842E 842E-PP001_-EN-P
Certifications
Certifications
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

Codeurs absolus EtherNet,IP 842E

  • Marquage CE pour toutes directives en vigueur
  • Marquage UKCA pour toutes réglementations en vigueur

Codeurs absolus à commande intégrée 842E-CM sur EtherNet,IP

  • Marquage CE pour toutes directives en vigueur
  • Marquage NRTL (cULus et TÜV Rheinland) pour UL 508
  • CAN/CSA C22.2.14-10
  • Marquage UKCA pour toutes réglementations en vigueur

Codeurs absolus standard EtherNet,IP 843E

  • Marquage CE pour toutes directives en vigueur
  • Homologués cULus (UL 61010)
  • KCC
  • RCM
  • Marquage UKCA pour toutes réglementations en vigueur

Codeurs absolus CIP Safety sur EtherNet,IP 843ES

  • Marquage CE pour toutes directives en vigueur
  • Homologués cULus (UL 61010)
  • KCC
  • RCM
  • TÜV Rheinland
  • Marquage UKCA pour toutes réglementations en vigueur

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Systèmes de commande de mouvement
  5. Chevron LeftChevron Left Codeurs absolus EtherNet/IP
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose