Loading

Servomoteurs à faible inertie Kinetix VPL
Allen-Bradley

Optimisez le potentiel de votre machine grâce à nos Kinetix® VPL servomoteurs à faible inertie pour déplacer les charges avec des accélérations rapides et une précision exceptionnelle.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(168)
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
  • Un servomoteur Kinetix VPL à faible inertie noir positionné avec l'arbre du moteur orienté vers l'avant et légèrement vers la droite.
Un servomoteur Kinetix VPL à faible inertie noir positionné avec l'arbre du moteur orienté vers l'avant et légèrement vers la droite.
Chevron LeftChevron Left
Un servomoteur Kinetix VPL à faible inertie noir positionné avec l'arbre du moteur orienté vers l'avant et légèrement vers la droite.
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos servomoteurs à faible inertie Kinetix® VPL constituent une solution de mouvement économique qui offre les hautes performances et la précision de mouvement exacte dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de vos applications de taille moyenne. Ces moteurs offrent une réponse dynamique élevée pour déplacer les charges avec des accélérations rapides et une précision exceptionnelle. Découvrez comment ces servomoteurs peuvent aider vos machines à fournir des profils de mouvement fluides et une efficacité élevée.


Les servomoteurs à faible inertie Kinetix VPL utilisent un câble unique pour l'alimentation, le retour et le frein moteur, et fournissent des informations sur les performances du moteur en temps réel au système de commande via un dispositif de retour numérique.

  • Disponible en six tailles de bride : 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Offre un couple nominal de 0.46–33.0 N•m (4.1–292.1 lb•in)
  • Présente un rotor à faible inertie, joint d'arbre en option
  • Bobinages optimisés pour correspondre aux valeurs nominales du variateur, permettant un dimensionnement efficace du système
  • Le dispositif de retour numérique fournit des informations en temps réel sur les performances du moteur au système de commande

Produits connexes

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® est un environnement de programmation intuitif qui permet aux utilisateurs de travailler de façon collaborative pour concevoir et maintenir leurs systèmes.
Logiciel FactoryTalk Motion Analyzer
Logiciel FactoryTalk Motion Analyzer
Logiciel FactoryTalk Motion Analyzer
Concevez des machines révolutionnaires en analysant, optimisant et validant vos systèmes de commande de mouvement à l'aide de notre logiciel moderne de conception de mouvement.
Automates programmables
Une série d'automates ControlLogix 5580 gris et d'automates de sécurité GuardLogix 5580 rouges alignés dans une installation de production.
Automates programmables
Découvrez les automates programmables (PLC/PAC) CompactLogix et ControlLogix Allen-Bradley pour une automatisation hautes performances évolutive, et les solutions Micro800.

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit du servomoteur à faible inertie Kinetix 5500 et Kinetix VPL 2198-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certifications
Certifications
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • Marqué CE
  • CSA
  • Reconnu UL

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Systèmes de commande de mouvement
  5. Chevron LeftChevron Left Servomoteurs Kinetix VPL à faible inertie
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose