Documentation d'application

Comment faire pour ouvrir la Documentation d'application ?
  • Dans le menu
    Démarrer
    de Windows, sélectionnez
    Toutes les applications > Rockwell Software > Documentation d'application
    .
La Documentation d'application est un utilitaire autonome qui fournit des informations détaillées sur les applications
FactoryTalk View
. Cet utilitaire est un navigateur qui vous permet d'afficher le contenu des composants de l'application et les points utilisés dans ces composants. Vous pouvez également imprimer et exporter ces informations.
Le volet de gauche de la fenêtre principale de la Documentation d'application affiche la liste des composants dans laquelle vous effectuez votre choix. Le volet de droite affiche des informations détaillées sur le composant sélectionné.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal