Utiliser la sécurité Runtime 4.00 et versions ultérieures

Vous pouvez utiliser le nouveau système de sécurité de la même façon que vous utilisiez le système précédent, en attribuant des codes de sécurité à des affichages et à des utilisateurs ou groupes d'utilisateurs. La seule étape supplémentaire consiste à ajouter des utilisateurs à
FactoryTalk Security
.
La sécurité permet de limiter l'accès à certaines parties du système. Vous pouvez limiter l'accès au système en configurant des comptes utilisateurs et des mots de passe. Vous pouvez également limiter l'accès à certains affichages graphiques.
Si votre système n'est pas protégé, toute personne peut l'utiliser et voir tous les affichages graphiques sans se connecter.
CONSEIL:
N’oubliez pas que les autorisations et les utilisateurs que vous avez configurés dans
FactoryTalk Security
s’appliquent non seulement à
FactoryTalk View Studio
mais également à tous les logiciels compatibles
FactoryTalk
ouverts sur le même ordinateur.
Pour configurer
FactoryTalk Security
afin qu'il fonctionne comme la sécurité de la version 3.20 et versions antérieures
  1. Lors de l'installation, l'Assistant de configuration de FactoryTalk Directory octroie des autorisations administratives à tous les utilisateurs Windows authentifiés, c'est-à-dire les utilisateurs pouvant se connecter à l'ordinateur local.
  2. Lors de la conception, ajoutez des utilisateurs et des groupes d'utilisateurs à
    FactoryTalk Security
    via l'éditeur
    Runtime Security
    . Attribuez ou non des mots de passe.
  3. Ouvrez l'éditeur
    Runtime Security
    et ajoutez les groupes ou utilisateurs individuels à l'application. Attribuez des codes de sécurité dans les Paramètres de sécurité pour la boîte de dialogue <
    nom de l'application
    >.
  4. Attribuez des codes de sécurité aux affichages dans la boîte de dialogue
    Paramètres d'affichage
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal