Configurer des comptes utilisateurs et groupes de ME Runtime 4.00 et versions ultérieures
A l'image des comptes utilisateurs RSView 3.20, les comptes utilisateurs FactoryTalk View 4.00 fonctionnent avec des codes de sécurité afin de déterminer qui a accès au système lors de l'exécution. Ajoutez des noms d'utilisateurs dans l'éditeur
Runtime Security
, puis affectez des droits d'accès aux utilisateurs individuels.Le premier ID de compte dans le tableur ME Runtime 4.00 et versions ultérieures est PAR DEFAUT, avec les codes de sécurité cochés de A à P. Le compte PAR DEFAUT est utilisé si aucun utilisateur n'est connecté. Tous les utilisateurs peuvent accéder à l'intégralité du système d'exécution sans avoir à se connecter, sauf si les paramètres du code de sécurité du compte PAR DEFAUT ont été modifiés. Vous pouvez modifier les codes de sécurité sélectionnés dans le compte PAR DEFAUT, mais vous ne pouvez pas modifier le nom de ce compte utilisateur ou lui attribuer un mot de passe.
Pour limiter l'accès aux affichages graphiques individuels, affectez-leur un code de sécurité de A à P, changez le compte utilisateur PAR DEFAUT pour désactiver l'accès aux codes de sécurité que vous avez définis, puis affectez des codes de sécurité aux utilisateurs et groupes d'utilisateurs. Pour accéder à un affichage soumis à des codes de sécurité, l'utilisateur doit posséder un compte configuré avec ce code activé, autrement dit avec la case correspondante cochée dans la grille des codes de sécurité.
CONSEIL:
Dans ME Runtime 3.20 et versions antérieures, lorsqu'un affichage comporte un astérisque, tous les utilisateurs peuvent y accéder. Dans la version 4.00 et ultérieures, l'astérisque donne accès à tout compte utilisateur auquel au moins un code de sécurité a été attribué.
Pour configurer des comptes utilisateurs ME Runtime 4.00 et versions ultérieures
- Dans le dossierSystèmede la fenêtre d'Exploration, cliquez deux fois sur l'icôneRuntime Securitypour ouvrir l'éditeur.
- Cliquez sur l'ongletME Runtime 4.00 et versions ultérieures.
- Le compte par défaut apparaît dans le formulaire. Cliquez sur le boutonAjouterou sur l'icône du même nom dans la barre d'outils pour saisir un nouveau compte.ouDans le menuConfiguration, sélectionnezAjouter Utilisateur/Groupe.
- La boîte de dialogueSélectionner un utilisateur ou un groupes'ouvre. Dans le cadre Filtrer les utilisateurs situé dans la partie inférieure, sélectionnez Afficher les groupes uniquement, Afficher les utilisateurs uniquement ou Afficher tout.
- Dans la liste des utilisateurs et des groupes, sélectionnez un compte utilisateur ou groupe et cliquez surOK. Le groupe ou l'utilisateur sélectionné apparaît dans le tableur Compte.
- Attribuez des codes de sécurité au compte sélectionné ; pour ce faire, décochez les cases correspondantes dans la grille des codes de sécurité puis cliquez surAccepter. Par défaut, tous les codes sont cochés pour chaque nouveau compte.
- Les macros de connexion et de déconnexion sont facultatives. Saisissez le nom d'une macro dans la zone ou cliquez sur le boutonParcourir(…) pour en sélectionner une dans la liste des macros de l'application.
- Cliquez surSuivantpour effacer le formulaire.
- Une fois que vous avez fini d'ajouter des comptes utilisateurs, cliquez surFermerpour fermer l'éditeur et enregistrer les modifications.CONSEIL:
- Affectez au moins un code de sécurité aux nouveaux utilisateurs. Les nouveaux utilisateurs auxquels aucun code de sécurité ou action n'a été attribué ne sont pas enregistrés dans l'éditeur Runtime Security.
- Pour supprimer de l’application un compte utilisateur ME Runtime 4.00 et versions ultérieures, dans la feuille de calcul, sélectionnez un nom d’utilisateur et cliquez surSupprimer.
- Les modifications de la sécurité dans l'éditeur Runtime Security prennent effet dès qu'elles sont enregistrées.
- Vous pouvez sélectionner les utilisateurs et les groupes à partir d'un domaine réseau Windows ou d'un ordinateur local Windows. Ces comptes ne seront pas authentifiés si l'application est transférée vers un terminal ou un ordinateur dans un autre domaine Windows.
- N'essayez pas de copier et de coller un compte d'un onglet ME Runtime 3.20 et versions antérieures vers un onglet ME Runtime 4.00 et versions ultérieures, ou vice versa. Le résultat ne serait peut-être pas celui attendu.
- La suppression des utilisateurs deFactoryTalk Securityn'entraîne pas leur suppression de l'application. Ils doivent être supprimés manuellement de la même manière qu'ils ont été ajoutés manuellement. De même, la suppression des utilisateurs de l'application n'entraîne pas leur suppression deFactoryTalk Security.
Fournir une réponse