Onglet ME Runtime 4.00 et versions ultérieures
Utilisez l'onglet
ME Runtime 4.00 et versions ultérieures
pour :- ajouter et supprimer des comptes utilisateurs d'exécution ;
- afficher des noms d'utilisateur pour les utilisateurs et les groupes deFactoryTalk Security;
- définir des macros de connexion et de déconnexion pour les utilisateurs deFactoryTalk Security;
- affecter des codes A-P aux comptes utilisateurs.
L'éditeur est constitué d'une zone de formulaire et d'un tableur.
Les différences entre l'onglet
ME Runtime 4.00 et versions ultérieures
et l'onglet ME Runtime 3.20 et versions antérieures
sont les suivantes :- il est impossible d'entrer ou de modifier le nom du compte utilisateur dans l'éditeur.
- Il n'y a pas de champ pour le mot de passe de l'utilisateur.
- Les options de la barre d'outils Couper, Supprimer, Dupliquer, Insérer une ligne, Remplir les informations à partir du haut de la sélection et Trier ne sont pas disponibles.
- L'utilisateur PAR DEFAUT n'a pas et ne peut pas avoir de mot de passe.
- Il est impossible de sélectionner plusieurs lignes.
Le menu Affichage
Utilisez les options du menu
Affichage
pour :- afficher ou masquer le tableur et le formulaire ;
- modifier la police du tableur ;
- vous déplacer entre le tableur et le formulaire
La barre d'outils
Utilisez les outils de la barre d'outils pour :
- copier et coller un texte sélectionné
- Ajouter des utilisateurs et groupesCONSEIL:N'essayez pas de copier et coller des comptes d'un onglet à un autre. Le résultat ne serait peut-être pas celui attendu.
Pour ajouter des utilisateurs et/ou des groupes à l'application
- Cliquez sur le boutonAjouterou sur l'icôneAjouter un utilisateur/groupedans la barre d'outils.
- La boîte de dialogueSélectionner l'utilisateur ou le groupes'ouvre. Dans le cadre Filtre, sélectionnez l'option permettant d'afficher les utilisateurs et groupes que vous souhaitez.
- Sélectionnez l'utilisateur ou le groupe que vous souhaitez ajouter et cliquez surOK.CONSEIL:255 comptes utilisateurs maximum peuvent être ajoutés à l'application.De nouveaux utilisateurs doivent être créés dans la boîte de dialogue Sélectionner l'utilisateur ou le groupe pourFactoryTalk Securityavant leur ajout à Runtime Security.
Options
- ID du compteLes comptes affichés dans le tableur 4.00 (à l'exception de l'utilisateur PAR DEFAUT) sont des utilisateurs ou des groupesFactoryTalk Security. Il est impossible de modifier l'ID du compte d'un utilisateur ou groupeFactoryTalk Securitydans l'éditeurRuntime Security.
- Macro de connexionLa macro de connexion est facultative. Pour exécuter une macro à chaque fois que cet utilisateur se connecte, tapez le nom de la macro dans ce champ ou cliquez sur le boutonParcourir(…) pour la sélectionner dans une liste de macros définies dans l'application.
- Macro de déconnexionLa macro de déconnexion est facultative. Pour exécuter une macro à chaque fois que cet utilisateur se déconnecte, tapez le nom de la macro dans ce champ ou cliquez sur le boutonParcourir(…) pour la sélectionner dans une liste de macros définies dans l'application.Si un nouvel utilisateur se connecte sans que l'utilisateur précédent se soit déconnecté, la macro de déconnexion déconnecte ce dernier dès la connexion du nouvel utilisateur.
- Codes de sécuritéPour un nouvel utilisateur, toutes les cases sont cochées par défaut (Y apparaît dans toutes les colonnes du tableur). Pour bloquer l'accès à un code de sécurité, désactivez la case à cocher pour le code dans la section de formulaire.CONSEIL:Assurez-vous qu'au moins un code de sécurité est autorisé pour l'utilisateur DEFAULT et attribuez ce code de sécurité (ou le code *) à l'affichage graphique initial. Si aucun code de sécurité n'est autorisé pour l'utilisateur PAR DEFAUT, aucun affichage ne s'ouvre lorsque l'application s'exécute.
Fournir une réponse