Configurer des comptes utilisateurs ME Runtime 3.20 et versions antérieures

Le premier ID de compte dans le tableur de comptes ME Runtime 3.20 et versions antérieures est PAR DEFAUT, avec les codes de sécurité cochés de A à P. Le compte PAR DEFAUT est utilisé si aucun utilisateur n'est connecté. Chacun peut accéder à l'intégralité du système sans avoir à se connecter, sauf si les paramètres du code de sécurité du compte PAR DEFAUT ont été modifiés. Vous pouvez modifier les codes de sécurité sélectionnés pour le compte PAR DEFAUT, mais vous ne pouvez pas modifier le nom de ce compte utilisateur.
Pour configurer des comptes utilisateurs ME Runtime 3.20 et versions antérieures
  1. Dans le dossier
    Système
    de la fenêtre d'
    Exploration
    , cliquez deux fois sur l'icône
    Runtime Security
    pour ouvrir l'éditeur.
  2. Cliquez sur l'onglet
    ME Runtime 3.20 et versions antérieures
    .
  3. Le compte par défaut apparaît dans le formulaire. Cliquez sur
    Suivant
    ou sur une ligne vierge du tableur pour saisir un nouveau compte.
  4. Tapez un ID de compte dans la section correspondante du formulaire ou du tableur. Les macros
    Connexion
    et
    Déconnexion
    sont facultatives.
  5. Tapez un mot de passe dans la section du formulaire.
  6. Cliquez sur
    Accepter
    pour confirmer. Cliquez sur
    Rejeter
    pour annuler les modifications.
  7. Dans la boîte de dialogue
    Confirmation du mot de passe
    , saisissez le mot de passe que vous avez entré pour le compte, puis cliquez sur
    OK
    .
  8. Dans la boîte de dialogue
    Runtime Security
    , cliquez sur
    Suivant
    pour effacer la zone du formulaire.
    CONSEIL:
    • Lorsque
      FactoryTalk View Studio
      s'ouvre, il hérite du contexte de sécurité de l'utilisateur Windows actuellement connecté.
    • Le code de sécurité n'est pas nécessaire pour les contrôles du numéro d'affichage du terminal distant. Les modifications de l'affichage du terminal distant sont prises en compte quels que soient les droits d'accès de l'utilisateur connecté.
    • Les modifications de la sécurité dans l'éditeur Runtime Security prennent effet dès qu'elles sont enregistrées.
    • Vous pouvez sélectionner des utilisateurs et des groupes à partir d'un domaine réseau ou local Windows.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal