Spécifier les codes de sécurité utilisateur ME Runtime 3.20 et versions antérieures
Les comptes utilisateurs ME Runtime 3.20 et versions antérieures fonctionnent avec des codes de sécurité pour déterminer qui a accès au système. Pour accéder à un affichage auquel l'un de ces codes de sécurité est affecté, l'utilisateur doit avoir un compte configuré avec ce code activé.
Pour spécifier des codes de sécurité utilisateur ME Runtime 3.20 et versions antérieures
- Cliquez sur un nom d'utilisateur dans le tableur pour le sélectionner. Le nom et d'autres détails apparaissent dans la section du formulaire.
- Indiquez les droits d'accès de l'utilisateur dans la section Codes de sécurité du formulaire en supprimant la coche en regard des codes de sécurité auxquels il n'a pas accès ou cliquez deux fois dans la colonne appropriée du tableur pour basculer deYàN.
- Cliquez surAccepter.
- Répétez l'opération pour chaque utilisateur.
- Une fois que vous avez fini d'ajouter des comptes utilisateurs, cliquez surFermerpour fermer l'éditeur et enregistrer les modifications.
Fournir une réponse