Contrôle ActiveX Recipe Enhanced
Le contrôle ActiveX Recipe Enhanced donne au système la possibilité de lire, d'écrire et de supprimer des jeux de points de consigne de données (recettes) en utilisant des fichiers CSV pour conserver les informations.
Il existe trois types de contrôles ActiveX Recipe Enhanced : Recipe 2, Recipe 3 et Recipe 4. Ils prennent en charge différents nombres de points numériques, de points de type flottant, chaîne et nom de recette. Le tableau suivant présente les détails.
Contrôle ActiveX | Virgule flottante | Chaîne | RecipeName |
|---|---|---|---|
Recipe 2 Enhanced | 512 | 100 | 255 |
Recipe 3 Enhanced | 512 | 1000 | 500 |
Recipe 4 Enhanced | 1000 | 1000 | 500 |
Utilisez le contrôle ActiveX Recipe Enhanced pour :
- Charger les valeurs des recettes à partir d'un fichier vers les points
- Enregistrer les valeurs des points dans un fichier recette
- Supprimer un fichier recette
- Rendre compte de l'état des opérations d'enregistrement, de chargement et de suppression
- Définir l'emplacement des recettes, par exemple, le chemin d'accès au dossier
- Définir le nom de recette, par exemple, MaRecette.csv
- Ajouter éventuellement un numéro au nom du fichier, par exemple, MaRecette11.csv
- Création de la liste des noms de recettes disponibles dans les points de type chaîne
Fournir une réponse