Connexions pour le contrôle ActiveX Recipe Enhanced
Le tableau suivant montre les connexions permettant de contrôler le fonctionnement du contrôle ActiveX Recipe Enhanced lors de l'exécution. En dehors de ces connexions, aucun paramètre supplémentaire n'est nécessaire pour configurer le fonctionnement du contrôle.
Connexions | Descriptions |
|---|---|
RecipeNumber Facultatif | Le contrôle lit la valeur du point. En fonction de la valeur, le nom de la recette correspondante est envoyé à la connexion FileName, qui stocke le nom de la recette actuelle. Ceci permet à l'application d'effectuer une sélection parmi un ensemble de recettes portant le même nom de base, par exemple, MyRecipe0.csv, MyRecipe1.csv, MyRecipe2.csv. La valeur de la propriété RecipeNumber commence à « 0 ». Par exemple, si la valeur est définie sur « 0 », le nom de première recette sera envoyé à la connexion FileName. Si la valeur est définie sur « 1 », le nom de la deuxième recette sera envoyé à la connexion FileName. La connexion est en lecture-seule et peut être un point de mémoire ou de référence directe. Le type de données de connexion est Analogique. |
FolderName Requis | Le contrôle lit la valeur du point pour déterminer le chemin d'accès au dossier (par exemple, « C:\Recipes » ou « \Storage Card\Recipes ») qui contient les recettes. La connexion est en lecture-seule et peut être un point de mémoire ou de référence directe. Le type de données de connexion est Chaîne. |
FileName Requis | La valeur du point spécifie le nom de la recette (par exemple, « MaRecette2.csv »). Les opérations Enregistrement, Chargement et Suppression utilisent toutes cette propriété pour déterminer la recette sur laquelle effectuer l'action. Lorsque la propriété RecipeNumber change de valeur, la propriété FileName se met à jour en fonction du numéro de recette spécifié. Par exemple, si la valeur active de FileName est égale à « MaRecette5.csv » et si la valeur de RecipeNumber passe à 12, la propriété FileName devient « MaRecette12.csv » La connexion est en lecture-écriture et peut être un point de mémoire ou de référence directe. Le type de données de connexion est Chaîne. |
SaveEn Facultatif | Lorsque cette propriété passe de la valeur zéro à une valeur différente de zéro, les valeurs des points configurés (par exemple, Float001-Float512 et String001-100) sont écrites dans le fichier spécifié dans la connexion FileName. La connexion est en lecture-seule et peut être un point de mémoire ou de référence directe. Le type de données de connexion est Booléen. |
LoadEn Facultatif | Lorsque cette propriété passe de la valeur zéro à une valeur différente de zéro, le fichier spécifié dans la connexion FileName est lu et les valeurs sont écrites dans les points configurés dans les connexions (par exemple, Float001-Float512 et String001-100). La connexion est en lecture-seule et peut être un point de mémoire ou de référence directe. Le type de données de connexion est Booléen. |
DelEn Facultatif | Lorsque cette propriété passe de la valeur zéro à une valeur différente de zéro, le fichier spécifié dans la connexion FileName est supprimé. Si la propriété facultative et définie au moment de la conception Confirmation de suppression est spécifiée, un message s'affiche à l'opérateur avant l'exécution de l'opération de suppression. La connexion est en lecture-seule et peut être un point de mémoire ou de référence directe. Le type de données de connexion est Booléen. |
Float001 - Float512 ou Float1000 Facultatif | Ces derniers constituent les points de consigne qui composent la recette. Ces connexions sont en lecture-écriture et peuvent être un point de mémoire ou de référence directe. Le type de données de connexion est Analogique. Nous vous recommandons de configurer ces propriétés en tant que points de mémoire. L'application peut utiliser une macro pour copier les points de mémoire dans les points de référence directe. |
String001 - String100 ou String1000 Facultatif | Ces derniers constituent les points de consigne qui composent la recette. Les connexions sont en lecture-écriture et peuvent être des points de mémoire ou de référence directe. Le type de données de connexion est Chaîne. Nous vous recommandons de configurer ces propriétés en tant que points de mémoire. L'application peut utiliser une macro pour copier les points de mémoire dans les points de référence directe. |
RecipeName001 - RecipeName255 ou RecipeName500 Facultatif | Ces propriétés servent à créer la liste des recettes disponibles dans les points de type chaîne. Dès que le contrôle est chargé ou qu'une opération Enregistrement ou Suppression se produit, le contenu de FolderName est recherché pour les fichiers CSV. Tous les fichiers CSV trouvés (255 au maximum) sont répertoriés par ordre alphabétique dans ces connexions. Ces connexions sont en lecture-écriture et peuvent être un point de mémoire ou de référence directe. Le type de données de connexion est Chaîne. |
Status Facultatif | Cette connexion sert à surveiller l'état du contrôle. Cette connexion est en lecture-seule et peut être un point de mémoire ou de référence directe. Le type de données de connexion est Chaîne. |
Fournir une réponse