Exemples de connexion ProgramParameter

Le tableau suivant présente des exemples de paramètres que vous pouvez suivre lorsque vous configurez la connexion
ProgramParameter
.
Paramètres
Fonctions du paramètre
Exemples
Descriptions
-p
Passer à la page
Foxitreader "file_path/file.pdf" -p 2
Ouvre le fichier PDF à la page 2.
-zw
Ajuster la largeur
Foxitreader “file_path/file.pdf” -zw
Ouvre le fichier PDF et ajuste la vue à la largeur de la page.
-zp
Ajuster la page
Foxitreader “file.pdf”-zp
Ouvre le PDF et affiche la page entière.
-z
Zoomer sur
Foxitreader “file.pdf”-z 150
Ouvre le fichier PDF et zoome à 150 %.
Paramètres multiples
Entrez des espaces vides entre les paramètres et leurs valeurs
Foxitreader “file_path/file.pdf” -p 2 -zw
Ouvre le fichier PDF à la page 2 et ajuste la vue à la largeur de la page.
-b
Aller au signet
Foxitreader “file_path/file.pdf” -b “Bookmark1”
Ouvre le fichier PDF à l'emplacement spécifié par Bookmark1.
-d
Aller à la destination nommée
Foxitreader “file_path/file.pdf” -b “Destination1”
Ouvre le fichier PDF à la destination spécifiée par Destination1.
-g
Rend indisponible la commande
Fichier>Ouvrir
du
menu
ainsi que le bouton
Ouvrir le dossier
.
Foxitreader “file_path/file.pdf” -g
Ouvre le fichier PDF et rend la commande
Fichier>Ouvrir
du menu ainsi que la commande du bouton
Ouvrir le dossier
indisponibles.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal