Boîte de dialogue Propriétés du DH485

Comment accéder à la boîte de dialogue ?
Dans l'explorateur, sous le serveur de données
FactoryTalk Linx
, double-cliquez sur
Communication Setup
, faites un clic droit sur le pilote PKTX configuré sur DH485, puis cliquez sur
Propriétés
.
Utilisez la boîte de dialogue
Propriétés du DH485
pour :
  • Afficher et ajuster le nom du pilote
  • Saisir le nombre maximal de stations que ce périphérique doit scruter sur le réseau
  • Saisir le numéro de station pour ce pilote
  • Vérifier le numéro de carte 1784-PKTX
  • Définir le débit en bauds
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal