Paramètres de la boîte de dialogue Propriétés du pilote DH485

La boîte de dialogue
Propriétés DH485
propose les informations suivantes :
Paramètre
Description
Nom
Permet d'afficher et d'ajuster le nom par défaut du 1784-PKTX sur un pilote DH485. Ce nom (255 caractères au maximum) doit être unique dans l'ensemble de la topologie. Si vous changez ce nom, le nouveau nom apparaît dans l'arborescence des communications.
Nombre max. de stations
Permet de saisir le nombre maximal de stations que ce périphérique doit scruter sur le réseau. Cette valeur doit être égale ou supérieure au numéro de la station considérée. Valeurs possibles : 0 à 31 (la valeur par défaut est 31).
Numéro de la station
Permet d'entrer le numéro de station pour ce pilote. Tous les paquets envoyés à cette adresse de station sont réexpédiés à
FactoryTalk Linx
. Numéros de station disponibles : 0 à 31 en octal (la valeur par défaut est 0).
ID de cavalier
Permet d'afficher le numéro de la carte 1784-PKTX, qui est défini à l'aide des cavaliers présents sur celle-ci. Cet ID doit correspondre à la valeur définie au moyen des cavaliers de la carte 1784-PKTX. Valeurs possibles : 0, 1, 2 et 3 (la valeur par défaut est 0).
Baud
Permet de configurer la vitesse de transmission du pilote qui transmet des données à votre périphérique. Valeurs possibles de débit en bauds : 9 600 et 19 200 (la valeur par défaut est 19 200)
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal